KDSU (универсальный кабельный ввод Ex Klippon с двойным уплотнением), Кабельный ввод, прямой, M 75, 19 mm, Бронирование проволокой, Бронирование металлической фольгой, Бронирование оплеткой, 0.1 - 2.5 mm, OD min. 64.8 - OD max. 72.2 mm, ID min. 52.10 - ID max. 62.00 mm, IP66, IP68 — 2,5 бара, Латунь
Заказ №
1076230000
Тип
KDSU M75 BN O SC 2 G75S
GTIN (EAN)
4032248836192
Кол.
1 Шт.
Статус поставки
Снято с производства
Доступно до
2023-07-30
Размеры и массы
Высота
131 мм
Высота (в дюймах)
5,157 inch
Длина
131 мм
Длина (в дюймах)
5,157 inch
Масса нетто
1 980 g
Температуры
Рабочая температура
-35 °C...90 °C
Экологическое соответствие изделия
Состояние соответствия RoHS
Соответствует с исключением
Исключение из RoHS (если применимо/известно)
6c
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
3394d55b-7892-488f-8603-ea218c1d0691
Номер сертификата кабельного ввода
Номер сертификата кабельного ввода (IECEx)
IECEx CML 19.0109X
Обозначение
ATEX: II 2G, Ex db IIC Gb, Ex eb IIC Gb, II 1D, Ex ta IIIC Da, IECEx: Ex db IIC Gb, Ex eb IIC Gb, Ex ta IIIC Da
KDSU (универсальный кабельный ввод Ex Klippon с двойным уплотнением), Кабельный ввод, прямой, M 75, 19 mm, Бронирование проволокой, Бронирование металлической фольгой, Бронирование оплеткой, 0.1 - 2.5 mm, OD min. 64.8 - OD max. 72.2 mm, ID min. 52.10 - ID max. 62.00 mm, IP66, IP68 — 2,5 бара, Латунь
Эта функция предоставляется через внешнего поставщика услуг https://supplyframe.com. При нажатии «Продолжить» вы перейдете на эту страницу. Это приведет к передаче личных данных в неевропейские страны. Ознакомьтесь с политикой защиты данных этого внешнего сайта, за которую компания Weidmüller не несет никакой ответственности.