KSG (prensaestopas Ex estándar Klippon), Prensaestopas, recto, M 75, 19 mm, OD min. 52.1 - OD max. 62 mm, ID min. 52.10 - ID max. 62.00 mm, IP66, IP68 - 2,5 bar, laton, niquelado
Código
1075350000
Tipo
KSG M75 BN O NI 2 G75S
GTIN (EAN)
4032248837366
Cantidad
1 Pieza
Estado de entrega
Retirado
Disponible hasta
2023-07-30
Dimensiones y pesos
Altura
37 mm
Altura (pulgadas)
1,457 inch
Longitud
37 mm
Longitud (pulgadas)
1,457 inch
Peso neto
1.080 g
Temperaturas
Temperatura de servicio
-35 °C...90 °C
Conformidad medioambiental del producto
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
Datos generales
Aplicación del cierre
CR
Calibre de llave 1
90 mm
Calibre de llave 2
90 mm
Diámetro del cable exterior, máx.
62 mm
Diámetro del cable exterior, mín.
52,1 mm
Diámetro del cable interior, máx.
62 mm
Diámetro del cable interior, mín.
52,1 mm
Gama de temperaturas de servicio, max.
90 °C
Gama de temperaturas de servicio, min.
-35 °C
Halógenos
Sí
Junta
CR
Junta tórica
NBR
Longitud de rosca
19 mm
Material
laton, niquelado
Normas de instalación
Consulta las instrucciones de montaje
Paso de rosca
1,5 mm
Prensaestopas
métrico, latón niquelado
Profundidad
25 m (30 Min.)
Tamaño de capuchón protector
L90
Tipo de protección
IP66, IP68 - 2,5 bar
Tipo de protección con GWDR
IP66, IP68 - 2,5 bar
Tipo de protección contra el fuego
Blindaje resistente a la presión Ex d, Seguridad elevada Ex e
Tuerca (externa)
M 75
Números de certificación de prensaestopas
Condiciones de aprobación
ATEX, IECEX
Identificación
ATEX: II 2GD, Ex db IIC Gb, Ex ta IIIC Da and/or II 2 GD, Ex eb IIC Gb, Ex ta IIIC Da, IECEx: Ex db IIC Gb, Ex eb IIC Gb, Ex ta IIIC Da
KSG (prensaestopas Ex estándar Klippon), Prensaestopas, recto, M 75, 19 mm, OD min. 52.1 - OD max. 62 mm, ID min. 52.10 - ID max. 62.00 mm, IP66, IP68 - 2,5 bar, laton, niquelado
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.