KSG (standardowa dławnica kablowa Klippon Ex), Dławnica kablowa, proste, M 75, 19 mm, OD min. 52.1 - OD max. 62 mm, ID min. 52.10 - ID max. 62.00 mm, IP66, IP68 - 2,5 bar, mosiądz
Nr zam.
1075330000
Typ
KSG M75 BN O SC 2 G75S
GTIN (EAN)
4032248837380
Ilość
1 Szt.
Status dostawy
element wycofywany z produkcji
Dostępne do
2023-07-30
Wymiary i ciężary
Wysokość
37 mm
Wysokość (cale)
1,457 inch
Długość
37 mm
Długość (cale)
1,457 inch
Masa netto
954 g
Temperatury
Temperatura eksploatacyjna
-35 °C...90 °C
Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
Informacje ogólne
Dławnice kablowe
metryczna, mosiądz
Halogenki
Tak
Pierścień uszczelniający o przekroju okrągłym
NBR
Stopień ochrony
IP66, IP68 - 2,5 bar
Wytyczne dotyczące montażu
Patrz instrukcja montażu.
długość gwintu
19 mm
gwint (zewnętrzny)
M 75
głębokość wody
25 m (30 min)
rodzaj ochrony przeciwzapłonowej
hermetyzacja odporna na ciśnienie Ex d, podwyższone bezpieczeństwo Ex e
rodzaj ochrony z GWDR
IP66, IP68 - 2,5 bar
rozmiar klucza 1
90 mm
rozmiar klucza 2
90 mm
skok gwintu
1,5 mm
tworzywo
mosiądz
uszczelka
CR
wielkość nasadki ochronnej
L90
wkładka uszczelniająca
CR
zakres temperatur roboczych, maks.
90 °C
zakres temperatur roboczych, min.
-35 °C
średnica kabla wewnętrzna, maks.
62 mm
średnica kabla wewnętrzna, min.
52,1 mm
średnica kabla zewnętrzna, maks.
62 mm
średnica kabla zewnętrzna, min.
52,1 mm
Numery certyfikatów przepustu kablowego
DEF |Warunki zatwierdzenia
ATEX, IECEX
Nr certyfikatu (IECEX)
IECEXSIR05.0067X
Nr certyfikatu przepustu kablowego (IECEx)
IECEx CML 19.0109X
Oznaczenie
ATEX: II 2GD, Ex db IIC Gb, Ex ta IIIC Da and/or II 2 GD, Ex eb IIC Gb, Ex ta IIIC Da, IECEx: Ex db IIC Gb, Ex eb IIC Gb, Ex ta IIIC Da
KSG (standardowa dławnica kablowa Klippon Ex), Dławnica kablowa, proste, M 75, 19 mm, OD min. 52.1 - OD max. 62 mm, ID min. 52.10 - ID max. 62.00 mm, IP66, IP68 - 2,5 bar, mosiądz
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.