KSG (Klippon standard Ex kabelová vývodka), Kabelové těsnění, rovný, M 75, 19 mm, OD min. 52.1 - OD max. 62 mm, ID min. 52.10 - ID max. 62.00 mm, IP66, IP68 - 2,5 bar, Mosaz
Objednací číslo
1075330000
Typ
KSG M75 BN O SC 2 G75S
GTIN (EAN)
4032248837380
Množství
1 ks
Stav objednávky
Přerušeno
K dispozici do
2023-07-30
Rozměry a hmotnosti
Výška
37 mm
Výška (v palcích)
1,457 inch
Délka
37 mm
Délka (v palcích)
1,457 inch
Čistá hmotnost
954 g
Teploty
Provozní teplota
-35 °C...90 °C
Shoda produktu s prostředím
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
Všeobecné informace
AF velikost 1
90 mm
AF velikost 2
90 mm
Délka závitu
19 mm
Halogen
Ano
Hloubka vody
25 m (30 Min.)
Kabelové vývodky
metrické, mosaz
Materiál
Mosaz
Pokyny k instalaci
Viz návod k instalaci
Rozsah provozní teploty, max.
90 °C
Rozsah provozní teploty, min.
-35 °C
Stoupání závitu
1,5 mm
Stupeň krytí
IP66, IP68 - 2,5 bar
Stupeň krytí s GWDR
IP66, IP68 - 2,5 bar
Typ ochrany proti výbuchu
Zapouzdření odolné proti tlaku Ex d, Vylepšená bezpečnost Ex e
Těsnicí O-kroužek
NBR
Těsnění
CR
Těsnění
CR
Velikost ochranného víka
L90
Vnitřní průměr kabelu, max.
62 mm
Vnitřní průměr kabelu, min.
52,1 mm
Vnější průměr kabelu, max.
62 mm
Vnější průměr kabelu, min.
52,1 mm
Vnější závit
M 75
Čísla certifikátů, kabelová průchodka
DEF | Podmínky osvědčení
ATEX, IECEX
Identifikace
ATEX: II 2GD, Ex db IIC Gb, Ex ta IIIC Da and/or II 2 GD, Ex eb IIC Gb, Ex ta IIIC Da, IECEx: Ex db IIC Gb, Ex eb IIC Gb, Ex ta IIIC Da
KSG (Klippon standard Ex kabelová vývodka), Kabelové těsnění, rovný, M 75, 19 mm, OD min. 52.1 - OD max. 62 mm, ID min. 52.10 - ID max. 62.00 mm, IP66, IP68 - 2,5 bar, Mosaz
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.