KDSW (uniwersalna dławnica kablowa SWA Ex z podwójną uszczelką), Dławnica kablowa, proste, M 75, 19 mm, pancerz jednodrutowy, 2.5 - OD min. 66.5 - OD max. 73.4 mm, ID min. 60.50 - ID max. 68.00 mm, IP66, IP68 - 2,5 bar, mosiądz, niklowany
Nr zam.
1075270000
Typ
KDSW M75 BN O NI 1 G75
GTIN (EAN)
4032248839674
Ilość
1 Szt.
Status dostawy
element wycofywany z produkcji
Dostępne do
2023-07-30
Wymiary i ciężary
Wysokość
82 mm
Wysokość (cale)
3,228 inch
Długość
82 mm
Długość (cale)
3,228 inch
Masa netto
1 375 g
Temperatury
Temperatura eksploatacyjna
-35 °C...90 °C
Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
3394d55b-7892-488f-8603-ea218c1d0691
Informacje ogólne
Dławnice kablowe
metryczna, mosiądz niklowany
Halogenki
Tak
Stopień ochrony
IP54
Typ pancerza, krótkoterminowy
SWA
Wytyczne dotyczące montażu
Patrz instrukcja montażu.
długość gwintu
19 mm
gwint (zewnętrzny)
M 75
głębokość wody
25 m (30 min)
opancerzenie, min.
2,5 mm
rodzaj ochrony z GWDR
IP66, IP68 - 2,5 bar
rozmiar klucza 1
90 mm
rozmiar klucza 2
90 mm
skok gwintu
1,5 mm
tworzywo
mosiądz, niklowany
typ opancerzenia
pancerz jednodrutowy
uszczelka
CR
wielkość nasadki ochronnej
L90
wkładka uszczelniająca
CR
zakres temperatur roboczych, maks.
90 °C
zakres temperatur roboczych, min.
-35 °C
średnica kabla wewnętrzna, maks.
68 mm
średnica kabla wewnętrzna, min.
60,5 mm
średnica kabla zewnętrzna, maks.
73,4 mm
średnica kabla zewnętrzna, min.
66,5 mm
Numery certyfikatów przepustu kablowego
DEF |Warunki zatwierdzenia
ATEX, IECEX
Nr certyfikatu (IECEX)
IECEXSIR05.0067X
Nr certyfikatu przepustu kablowego (IECEx)
IECEx CML 19.0109X
Oznaczenie
ATEX: II 2G, Ex db IIC Gb, Ex eb IIC Gb, II 1D, Ex ta IIIC Da, IECEx: Ex db IIC Gb, Ex eb IIC Gb, Ex ta IIIC Da
KDSW (uniwersalna dławnica kablowa SWA Ex z podwójną uszczelką), Dławnica kablowa, proste, M 75, 19 mm, pancerz jednodrutowy, 2.5 - OD min. 66.5 - OD max. 73.4 mm, ID min. 60.50 - ID max. 68.00 mm, IP66, IP68 - 2,5 bar, mosiądz, niklowany
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.