KDSW (prensaestopas Ex SWA con sello doble Klippon), Prensaestopas, recto, M 75, 19 mm, Blindaje de un solo alambre, 2.5 - OD min. 60.2 - OD max. 68 mm, ID min. 54.50 - ID max. 62.00 mm, IP66, IP68 - 2,5 bar, laton, niquelado
Código
1075250000
Tipo
KDSW M75 BN O NI 1 G75S
GTIN (EAN)
4032248839650
Cantidad
1 Pieza
Estado de entrega
Retirado
Disponible hasta
2023-07-30
Dimensiones y pesos
Altura
82 mm
Altura (pulgadas)
3,228 inch
Longitud
82 mm
Longitud (pulgadas)
3,228 inch
Peso neto
1.745 g
Temperaturas
Temperatura de servicio
-35 °C...90 °C
Conformidad medioambiental del producto
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
3394d55b-7892-488f-8603-ea218c1d0691
Datos generales
Aplicación del cierre
CR
Calibre de llave 1
90 mm
Calibre de llave 2
90 mm
Diámetro del cable exterior, máx.
68 mm
Diámetro del cable exterior, mín.
60,2 mm
Diámetro del cable interior, máx.
62 mm
Diámetro del cable interior, mín.
54,5 mm
Gama de temperaturas de servicio, max.
90 °C
Gama de temperaturas de servicio, min.
-35 °C
Halógenos
Sí
Junta
CR
Longitud de rosca
19 mm
Material
laton, niquelado
Normas de instalación
Consulta las instrucciones de montaje
Paso de rosca
1,5 mm
Prensaestopas
métrico, latón niquelado
Profundidad
25 m (30 Min.)
Refuerzo, min.
2,5 mm
Tamaño de capuchón protector
L90
Tipo de blindaje
Blindaje de un solo alambre
Tipo de blindaje, corto plazo
SWA
Tipo de protección
IP54
Tipo de protección con GWDR
IP66, IP68 - 2,5 bar
Tuerca (externa)
M 75
Números de certificación de prensaestopas
Condiciones de aprobación
ATEX, IECEX
Identificación
ATEX: II 2G, Ex db IIC Gb, Ex eb IIC Gb, II 1D, Ex ta IIIC Da, IECEx: Ex db IIC Gb, Ex eb IIC Gb, Ex ta IIIC Da
KDSW (prensaestopas Ex SWA con sello doble Klippon), Prensaestopas, recto, M 75, 19 mm, Blindaje de un solo alambre, 2.5 - OD min. 60.2 - OD max. 68 mm, ID min. 54.50 - ID max. 62.00 mm, IP66, IP68 - 2,5 bar, laton, niquelado
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.