Asistente de producto 
 Sitio web 
Español
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Checo
Magyar
  
0
0
Acceso rápido
WQV 70/95-PEN
         

Icon
Icon
Icon
Icon
 

Datos generales para pedido

Versión Conexión transversal (borne), atornillado, gris plata, 232 A, Número de polos: 2, Paso en mm (P): 27.00, Aislado: No, Anchura: 10 mm
Código 1072300000
Tipo WQV 70/95-PEN
GTIN (EAN) 4008190489717
Cantidad 5 Pieza

Dimensiones y pesos

Profundidad 79 mm
Profundidad (pulgadas) 3,11 inch
Altura 37 mm
Altura (pulgadas) 1,457 inch
Anchura 10 mm
Anchura (pulgadas) 0,394 inch
Peso neto 99,4 g

Temperaturas

Temperatura de almacenamiento -25 °C...55 °C

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS Conforme sin exención
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Conexión transversal

Corriente nominal multipolar 192 A
Número de bornes puenteados
Tipo Conexión transversal

Datos del material

Material cobre estañado
Color gris plata

Datos nominales

Intensidad nominal 232 A

Dimensiones

Paso en mm (P) 27 mm

Generalidades

Indicación de montaje Montaje directo
Número de polos 2

Otros datos técnicos

Indicación de montaje Montaje directo
Tipo de fijación atornillado

Valores característicos del sistema

Versión para bornes

Descargas

Datos de ingeniería
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
WSCAD Universe WSCAD data
Documentación del usuario
Catálogo Catalogues in PDF-format
Folletos

Clasificaciones

ETIM 6.0 EC000489
ETIM 7.0 EC000489
ETIM 8.0 EC000489
ETIM 9.0 EC000489
ECLASS 9.0 27-14-11-40
ECLASS 9.1 27-14-11-40
ECLASS 10.0 27-14-11-40
ECLASS 11.0 27-14-11-40
ECLASS 12.0 27-14-11-40
ECLASS 13.0 27-25-03-03
ECLASS 14.0 27-25-03-03

Homologaciones

ROHS Conformidad

Productos relacionados

Código: 1079500000
Tipo: WQB PEN 35N
Versión:
Conexión transversal (borne), atornillado, gris plata, 125 A, Número de polos: 2, Paso en mm (P): 16.00, Aislado: No, Anchura: 24.6 mm
 
Código: 1079700000
Tipo: WQB PEN 70N
Versión:
Conexión transversal (borne), atornillado, gris plata, 192 A, Número de polos: 2, Paso en mm (P): 20.50, Aislado: No, Anchura: 30.4 mm
 
Código: 1060100000
Tipo: WQB-PEN 35
Versión:
Conexión transversal (borne), atornillado, gris plata, 135 A, Número de polos: 2, Paso en mm (P): 16.00, Aislado: No, Anchura: 24.6 mm
 
Código: 1072400000
Tipo: WQV 120-PEN
Versión:
Conexión transversal (borne), atornillado, gris plata, 292 A, Número de polos: 2, Paso en mm (P): 32.00, Aislado: No, Anchura: 10 mm
 
Código: 9525840000
Tipo: WQV 70N-PEN
Versión:
Conexión transversal (borne), atornillado, gris plata, 192 A, Número de polos: 2, Paso en mm (P): 20.50, Aislado: No, Anchura: 9.5 mm
 
Código: 9201610000
Tipo: WQV PEN 50N
Versión:
Conexión transversal (borne), atornillado, gris plata, 150 A, Número de polos: 2, Paso en mm (P): 18.50, Aislado: No, Anchura: 9.5 mm
 
Código: 9201630000
Tipo: WQV PEN 95N/120N
Versión:
Conexión transversal (borne), atornillado, gris plata, 269 A, Número de polos: 2, Paso en mm (P): 27.00, Aislado: No, Anchura: 9.5 mm
 
Contacto
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Más información
Soluciones de automatización descentralizada
Soluciones de gestión de energía
Análisis industrial
Soluciones IoT para uso industrial
Más información
Conceptos de movilidad
Energía fotovoltaica
Soluciones eólicas
Soluciones para el espacio de trabajo
Más información
Single Pair Ethernet
Configurador de Weidmüller
Asistencia técnica y servicio
Contacto
Instrucciones de eliminación
Datos de ingeniería
Reparaciones y piezas de repuesto