Guía de montaje, Accesorios, Acero, chapado en zinc galvanizado y pasivado, Anchura: 2000 mm, Altura: 35 mm, Profundidad: 15 mm, Ancho de ranura: 5.20 mm, Longitud de ranura: 25.00 mm
Código
1071680000
Tipo
TS 35X15/LL 2M/ST/ZN/O
GTIN (EAN)
4032248884636
Cantidad
2 m
Dimensiones y pesos
Profundidad
15 mm
Profundidad (pulgadas)
0,591 inch
Altura
35 mm
Altura (pulgadas)
1,378 inch
Anchura
2.000 mm
Anchura (pulgadas)
78,74 inch
Peso neto
590 g
Conformidad medioambiental del producto
REACH SVHC
/
Estado de cumplimiento de la directiva RoHS
Conforme sin exención
Carril
Ancho de ranura
5,2 mm
Anchura de ranura
Carril de montaje previamente perforado
Sí
Corriente de corta duración admisible por segundo conforme a la norma IEC 60947-7-2
6 kA
Distancia de ranura
11 mm
Indicación de montaje
Montaje directo
La resistencia contra cortocircuitos se corresponde con el conductor E-Cu
Guía de montaje, Accesorios, Acero, chapado en zinc galvanizado y pasivado, Anchura: 2000 mm, Altura: 35 mm, Profundidad: 15 mm, Ancho de ranura: 5.20 mm, Longitud de ranura: 18.00 mm
Guía de montaje, Accesorios, Acero, chapado en zinc galvanizado y pasivado, Anchura: 2000 mm, Altura: 35 mm, Profundidad: 15 mm, Ancho de ranura: 5.20 mm, Longitud de ranura: 18.00 mm
Guía de montaje, Accesorios, Acero, chapado en zinc galvanizado y pasivado, Anchura: 2000 mm, Altura: 35 mm, Profundidad: 15 mm, Ancho de ranura: 6.30 mm, Longitud de ranura: 18.00 mm
Guía de montaje, Accesorios, Acero, chapado en zinc galvanizado y pasivado, Anchura: 2000 mm, Altura: 35 mm, Profundidad: 15 mm, Ancho de ranura: 6.30 mm, Longitud de ranura: 25.00 mm
Guía de montaje, Accesorios, Acero, chapado en zinc galvanizado y pasivado, Anchura: 1000 mm, Altura: 35 mm, Profundidad: 15 mm, Ancho de ranura: 5.20 mm, Longitud de ranura: 25.00 mm
Guía de montaje, Accesorios, Acero, chapado en zinc galvanizado y pasivado, Anchura: 2000 mm, Altura: 35 mm, Profundidad: 15 mm, Ancho de ranura: 5.20 mm, Longitud de ranura: 25.00 mm
Guía de montaje, Accesorios, Acero, chapado en zinc galvanizado y pasivado, Anchura: 2000 mm, Altura: 35 mm, Profundidad: 15 mm, Ancho de ranura: 5.20 mm, Longitud de ranura: 25.00 mm
Guía de montaje, Accesorios, Acero, chapado en zinc galvanizado y pasivado, Anchura: 2000 mm, Altura: 35 mm, Profundidad: 7.5 mm, Ancho de ranura: 5.00 mm, Longitud de ranura: 18.00 mm
Guía de montaje, Accesorios, Acero, chapado en zinc galvanizado y pasivado, Anchura: 1000 mm, Altura: 35 mm, Profundidad: 7.5 mm, Ancho de ranura: 5.20 mm, Longitud de ranura: 25.00 mm
Guía de montaje, Accesorios, Acero, chapado en zinc galvanizado y pasivado, Anchura: 2000 mm, Altura: 35 mm, Profundidad: 7.5 mm, Ancho de ranura: 5.20 mm, Longitud de ranura: 25.00 mm
Guía de montaje, Accesorios, Acero, chapado en zinc galvanizado y pasivado, Anchura: 2000 mm, Altura: 35 mm, Profundidad: 7.5 mm, Ancho de ranura: 5.20 mm, Longitud de ranura: 25.00 mm
Guía de montaje, Accesorios, Acero, chapado en zinc galvanizado y pasivado, Anchura: 2000 mm, Altura: 35 mm, Profundidad: 7.5 mm, Ancho de ranura: 6.20 mm, Longitud de ranura: 18.00 mm
Guía de montaje, Accesorios, Acero, chapado en zinc galvanizado y pasivado, Anchura: 2000 mm, Altura: 35 mm, Profundidad: 7.5 mm, Ancho de ranura: 6.20 mm, Longitud de ranura: 18.00 mm
Guía de montaje, Accesorios, Acero, chapado en zinc galvanizado y pasivado, Anchura: 2000 mm, Altura: 35 mm, Profundidad: 15 mm, Ancho de ranura: 5.20 mm, Longitud de ranura: 25.00 mm
Guía de montaje, Accesorios, Acero, chapado en zinc galvanizado y pasivado, Anchura: 2000 mm, Altura: 35 mm, Profundidad: 15 mm, Ancho de ranura: 5.20 mm, Longitud de ranura: 18.00 mm
Guía de montaje, Accesorios, Acero, chapado en zinc galvanizado y pasivado, Anchura: 2000 mm, Altura: 35 mm, Profundidad: 15 mm, Ancho de ranura: 5.20 mm, Longitud de ranura: 18.00 mm
Guía de montaje, Accesorios, Acero, chapado en zinc galvanizado y pasivado, Anchura: 2000 mm, Altura: 35 mm, Profundidad: 15 mm, Ancho de ranura: 6.30 mm, Longitud de ranura: 18.00 mm
Guía de montaje, Accesorios, Acero, chapado en zinc galvanizado y pasivado, Anchura: 2000 mm, Altura: 35 mm, Profundidad: 15 mm, Ancho de ranura: 6.30 mm, Longitud de ranura: 25.00 mm
Guía de montaje, Accesorios, Acero, chapado en zinc galvanizado y pasivado, Anchura: 1000 mm, Altura: 35 mm, Profundidad: 15 mm, Ancho de ranura: 5.20 mm, Longitud de ranura: 25.00 mm
Guía de montaje, Accesorios, Acero, chapado en zinc galvanizado y pasivado, Anchura: 2000 mm, Altura: 35 mm, Profundidad: 15 mm, Ancho de ranura: 5.20 mm, Longitud de ranura: 25.00 mm
Guía de montaje, Accesorios, Acero, chapado en zinc galvanizado y pasivado, Anchura: 2000 mm, Altura: 35 mm, Profundidad: 15 mm, Ancho de ranura: 5.20 mm, Longitud de ranura: 25.00 mm
Guía de montaje, Accesorios, Acero, chapado en zinc galvanizado y pasivado, Anchura: 2000 mm, Altura: 35 mm, Profundidad: 7.5 mm, Ancho de ranura: 5.00 mm, Longitud de ranura: 18.00 mm
Guía de montaje, Accesorios, Acero, chapado en zinc galvanizado y pasivado, Anchura: 1000 mm, Altura: 35 mm, Profundidad: 7.5 mm, Ancho de ranura: 5.20 mm, Longitud de ranura: 25.00 mm
Guía de montaje, Accesorios, Acero, chapado en zinc galvanizado y pasivado, Anchura: 2000 mm, Altura: 35 mm, Profundidad: 7.5 mm, Ancho de ranura: 5.20 mm, Longitud de ranura: 25.00 mm
Guía de montaje, Accesorios, Acero, chapado en zinc galvanizado y pasivado, Anchura: 2000 mm, Altura: 35 mm, Profundidad: 7.5 mm, Ancho de ranura: 5.20 mm, Longitud de ranura: 25.00 mm
Guía de montaje, Accesorios, Acero, chapado en zinc galvanizado y pasivado, Anchura: 2000 mm, Altura: 35 mm, Profundidad: 7.5 mm, Ancho de ranura: 6.20 mm, Longitud de ranura: 18.00 mm
Guía de montaje, Accesorios, Acero, chapado en zinc galvanizado y pasivado, Anchura: 2000 mm, Altura: 35 mm, Profundidad: 7.5 mm, Ancho de ranura: 6.20 mm, Longitud de ranura: 18.00 mm
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.