Мастер выбора продукта 
 Веб-сайт 
Русский
Deutsch
English
Français
Italiano
Японский
Español
Svenska
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Быстрый доступ
SAI-4-F 4P M12 L 5M
         

Icon
Icon
 

Основные данные для заказа

Версия Вариант с кабелем, M12, 30 V, A-кодировка, LED: Да, Светодиод пускового устройства: Да, Тип подключения: PNP, 5 m
Заказ № 1070650000
Тип SAI-4-F 4P M12 L 5M
GTIN (EAN) 4032248826841
Кол. 1 Шт.

Размеры и массы

Глубина 144 мм
Глубина (дюймов) 5,669 inch
Высота 18,2 мм
Высота (в дюймах) 0,717 inch
Масса нетто 505 g

Температуры

Рабочая температура -20 - 80°C

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Данные о материалах

Основной материал корпуса PA 6 GF, PBT
Материал концентратора Пластмасса
Цвет корпуса серый, RAL 7032
Винтовое гнездо CuZn, никелирование
Материал контакта CuZn
Поверхность контакта позолоченный
Материал контактодержателя PBT (UL 94 В0)

Данные соединений

Длина снятия изоляции 100 мм
Отвод концентратора Вариант с кабелем

Общие технические данные

Вид защиты IP68
Кодировка подключаемого пульта A-кодировка
Количество полюсов 4
Количество полюсов кабеля 7
Количество контактных гнезд
Соединительная резьба M12
Степень загрязнения 3
Характеристики пожаростойкости V-0
Циклы коммутации ≤ 50
LED Да
Светодиод пускового устройства Да
Цвет светодиода для индикации работы зеленый
Цвет светодиода для функции ввода/вывода желтый

Данные об эл. характеристиках

Номинальное напряжение, мин. 10 V
Номинальное напряжение, макс. 30 V
Испытательное напряжение 1 kV
Макс. допустимая токовая нагрузка на слот 3 A
Суммарный ток 9 A
Ток на сигнал 2 A
Разделение потенциалов имеется Нет
Прочность изоляции 109 Ω

Технические данные, кабель

Галогены Нет
Количество полюсов 4
Материал оболочки Полиуретан
Наружный диаметр 7,5 мм
Поперечное сечение (печать/онлайн) 4 x 0,34 мм² + 3 x 1,0 мм²
Радиус изгиба мин., изменяющийся 10 x диаметр кабеля
Цвет оболочки черный
Цветовая кодировка синий, коричневый, желтый, серый, зеленый, зеленый/желтый, белый
Циклы сгиба 2 Mio
Экранированный Нет
Длина кабеля 5 м
Возможно использование с троссом для протяжки Да

Загрузки

Технические данные
CADENAS eCATALOG CAX data
Каталог Catalogues in PDF-format
Брошюры

Классификации

ETIM 6.0 EC002585
ETIM 7.0 EC002585
ETIM 8.0 EC002585
ETIM 9.0 EC002585
ECLASS 9.0 27-44-01-08
ECLASS 9.1 27-44-01-08
ECLASS 10.0 27-44-01-08
ECLASS 11.0 27-44-01-08
ECLASS 12.0 27-44-01-08
ECLASS 13.0 27-44-01-08
ECLASS 14.0 27-44-01-08

Сертификаты

Сертификаты CE CURUS UKCA
ROHS Соответствовать
UL File Number Search Сайт UL
Сертификат № (cURus) E92202

Связанные изделия

Количество контактных гнезд:
Количество полюсов:
Длина кабеля:
Количество контактных гнезд: 4
Количество полюсов: 4
Заказ №: 1070660000
Тип: SAI-4-F 4P M12 L 10M
Длина кабеля: 10 м
Версия:
Вариант с кабелем, M12, 30 V, A-кодировка, LED: Да, Светодиод пускового устройства: Да, Тип подключения: PNP, 10 m
 
Количество контактных гнезд: 4
Количество полюсов: 5
Заказ №: 1070640000
Тип: SAI-4-F 5P M12 L 10M
Длина кабеля: 10 м
Версия:
Вариант с кабелем, M12, 30 V, A-кодировка, LED: Да, Светодиод пускового устройства: Да, Тип подключения: PNP, 10 m
 
Количество контактных гнезд: 4
Количество полюсов: 5
Заказ №: 1070630000
Тип: SAI-4-F 5P M12 L 5M
Длина кабеля: 5 м
Версия:
Вариант с кабелем, M12, 30 V, A-кодировка, LED: Да, Светодиод пускового устройства: Да, Тип подключения: PNP, 5 m
 
Количество контактных гнезд: 6
Количество полюсов: 4
Заказ №: 1265930000
Тип: SAI-6-F 4P M12 L 10M
Длина кабеля: 10 м
Версия:
Вариант с кабелем, M12, 30 V, A-кодировка, LED: Да, Светодиод пускового устройства: Да, Тип подключения: PNP, 10 m
 
Количество контактных гнезд: 6
Количество полюсов: 4
Заказ №: 1265920000
Тип: SAI-6-F 4P M12 L 5M
Длина кабеля: 5 м
Версия:
Вариант с кабелем, M12, 30 V, A-кодировка, LED: Да, Светодиод пускового устройства: Да, Тип подключения: PNP, 5 m
 
Контакт
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Дополнительная информация
Решения для децентрализованной автоматизации
Решения для управления энергопотреблением
Промышленная аналитика
Решения для примышленного Интернета вещей
Дополнительная информация
Концепции мобильности
Фотоэлектрическое оборудование
Решения для ветроэнергетики
Решения для рабочих мест
Дополнительная информация
Однопарный Ethernet
Конфигуратор Weidmüller
Служба & поддержки
Контакт
Инструкции по утилизации
Технические данные
Ремонтные работы и запчасти