Conector para placa c.i., Elemento de conexión a la izquierda, Conector macho, abierto lateralmente, Conexión por soldadura THT/THR, 5.00 mm, Número de polos: 2, 90°, Longitud del terminal de soldadura (l): 1.5 mm, estañado, negro, Caja
Código
1069620000
Tipo
SHL-SMT 5.00/02GL 4.2BX
GTIN (EAN)
4032248825158
Cantidad
150 Pieza
Valores característicos del producto
IEC: 400 V UL: 300 V / 9 A / AWG 26 - AWG 12
Embalaje
Caja
Dimensiones y pesos
Altura
14,4 mm
Altura (pulgadas)
0,567 inch
Anchura
10,4 mm
Anchura (pulgadas)
0,409 inch
Longitud
22 mm
Longitud (pulgadas)
0,866 inch
Peso neto
1,85 g
Conformidad medioambiental del producto
REACH SVHC
/
Parámetros del sistema
Familia del producto
OMNIMATE Housing - Serie CH20M
Tipo de conexión
Conexión de tarjetas
Paso en mm (P)
5 mm
Paso en pulgadas (P)
0,197 "
Número de polos
2
L1 en mm
5 mm
L1 en pulgadas
0,197 "
Número de series
1
Número de filas de polos
1
Tipo de protección
IP20
Resistencia de paso
≤5 mΩ
Codificable
Sí
Datos del material
Materiales aislantes
LCP
Color
negro
Carta de colores (similar)
RAL 9011
Grupo de materiales aislantes
IIIa
Índice de resistencia al encaminamiento eléctrico (CTI)
175 ≤ CTI < 400
Moisture Level (MSL)
1
Grado inflamabilidad según UL 94
V-0
Material de contacto
Aleación de Cu
Superficie de contacto
estañado
Temperatura de almacenamiento, min.
-40 °C
Temperatura de almacenamiento, max.
70 °C
Temperatura de servicio, min.
-40 °C
Temperatura de servicio, max.
120 °C
Gama de temperatura, montaje, min.
-30 °C
Gama de temperatura, montaje, max.
120 °C
Datos nominales conformes a IEC
testado según la norma
IEC 60664-1, IEC 61984
Corriente nominal, número de polos máx. (Tu=20 °C)
10 A
Corriente nominal, número de polos máx. (Tu=40 °C)
9 A
Tensión nominal con categoría de sobretensión/grado de polución II/2
400 V
Tensión nominal con categoría de sobretensión/grado de polución III/2
320 V
Tensión nominal con categoría de sobretensión/grado de polución III/3
250 V
Tensión nominal con categoría de sobretensión/grado de polución II/2
4 kV
Tensión nominal con categoría de sobretensión/grado de polución III/2
4 kV
Sobretensión de choque nominal con categoría de sobretensión/grado de polución III/3
4 kV
Datos nominales según CSA
Instituto (CSA)
Núm. de certificación (CSA)
200039-70153051
Tensión nominal (Use Group B / CSA)
300 V
Tensión nominal (Use Group C / CSA)
50 V
Tensión nominal (Use group D / CSA)
300 V
Intensidad nominal (Use Group B / CSA)
9 A
Intensidad nominal (Use Group C / CSA)
9 A
Intensidad nominal (Use Group D / CSA)
9 A
Sección de conexión del conductor AWG, mín.
AWG 26
Sección de conexión del conductor AWG, máx.
AWG 12
Referencia para valores de homologación
Las especificaciones son valores máximos; para más información, ver certificado de homologación.
Datos nominales según UL 1059
Instituto (cURus)
Núm. de certificación (cURus)
E60693
Tensión nominal (Use Group B / UL 1059)
300 V
Tensión nominal (Use Group C / UL 1059)
50 V
Tensión nominal (Use Group D / UL 1059)
300 V
Intensidad nominal (Use Group B / UL 1059)
9 A
Intensidad nominal (Use Group C / UL 1059)
9 A
Intensidad nominal (Use Group D / UL 1059)
9 A
Sección de conexión del conductor AWG, mín.
AWG 26
Sección de conexión del conductor AWG, máx.
AWG 12
Referencia para valores de homologación
Las especificaciones son valores máximos; para más información, ver certificado de homologación.
Datos del material
Grado inflamabilidad según UL 94
V-0
Grupo de materiales aislantes
IIIa
Materiales aislantes
LCP
Índice de resistencia al encaminamiento eléctrico (CTI)
175 ≤ CTI < 400
Datos generales
Capacidad de sellado
No
Carta de colores (similar)
RAL 9011
Color
negro
Tipo de protección
IP20
Indicación importante
Conformidad con IPC
Conformidad: Los productos se diseñan, fabrican y entregan de conformidad con los estándares y normas reconocidas internacionalmente, y cumplen con las características especificadas en la hoja técnica o, según el producto, con las características decorativas de conformidad con la norma IPC-A-610 "Clase 2". Cualquier demanda sobre los productos se puede evaluar bajo solicitud.
Conector para placa c.i., Elemento de conexión a la izquierda, Conector macho, abierto lateralmente, Conexión por soldadura THT/THR, 5.00 mm, Número de polos: 2, 90°, Longitud del terminal de soldadura (l): 1.5 mm, estañado, negro, Tape
Conector para placa c.i., Elemento de conexión a la izquierda, Conector macho, abierto lateralmente, Conexión por soldadura THT/THR, 5.00 mm, Número de polos: 2, 90°, Longitud del terminal de soldadura (l): 1.5 mm, estañado, negro, Caja
Conformidad: Los productos se diseñan, fabrican y entregan de conformidad con los estándares y normas reconocidas internacionalmente, y cumplen con las características especificadas en la hoja técnica o, según el producto, con las características decorativas de conformidad con la norma IPC-A-610 "Clase 2". Cualquier demanda sobre los productos se puede evaluar bajo solicitud.
Conector para placa c.i., Elemento de conexión a la izquierda, Conector macho, abierto lateralmente, Conexión por soldadura THT/THR, 5.00 mm, Número de polos: 2, 90°, Longitud del terminal de soldadura (l): 1.5 mm, estañado, negro, Tape
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.