Zásuvný konektor PCB plug in Modrá uvolňovací páčka BHZ 5.00/03/90LH SN BK/BL BX; cod. 02
Objednací číslo
1069370000
Typ
BHZ 5.00/03/90LH BK/BL
GTIN (EAN)
4032248824953
Množství
108 ks
Údaje výrobku
IEC: 400 V / 10 A / 0.2 - 2.5 mm² UL: 300 V / 10 A / AWG 26 - AWG 12
Balení
Box
Rozměry a hmotnosti
Výška
29 mm
Výška (v palcích)
1,142 inch
Šířka
17,4 mm
Šířka (v palcích)
0,685 inch
Délka
14,6 mm
Délka (v palcích)
0,575 inch
Čistá hmotnost
7,157 g
Systémové parametry
Skupina produktů
OMNIMATE Kryt - řada CH20M
Typ připojení
Připojení v provozu
Metoda připojení vodiče
Připojení s upínacím třmenem
Rozteč v mm (P)
5 mm
Rozteč v palcích (P)
0,197 "
Směr výstupu vodiče
90°
Počet pólů
3
L1 v mm
10 mm
L1 v palcích
0,394 "
Počet řad
1
Množství řady kolíků
1
Jmenovitý průřez
2,5 mm²
Ochrana bezpečná proti dotyku dle normy DIN VDE 57 106
Bezpečné před dotykem hřbetu ruky
Ochrana bezpečná proti dotyku dle normy DIN VDE 0470
IP20 zapojené/ IP10 nezapojené
Stupeň krytí
IP20
Může být kódováno
Ano
Délka odizolování
8 mm
Utahovací moment šroubové příruby, min.
0,4 Nm
Utahovací moment šroubové příruby, max.
0,6 Nm
Utahovací moment, min.
0,4 Nm
Utahovací moment, max.
0,6 Nm
Svěrný šroub
M 2,5
Hrot šroubováku
0,6 x 3,5
Standard hrotu šroubováku
DIN 5264
Cykly zapojování
25
Údaje o materiálu
Izolační materiál
PA 66 GF 30
Klasifikace hořlavosti UL 94
V-0
Komparativní index sledování (CTI)
600 ≤ CTI
Skupina izolačního materiálu
I
Vodiče vhodné k připojení
Upínací rozsah, min.
0,13 mm²
Upínací rozsah, max.
3,31 mm²
Průřez propojení AWG, min.
AWG 26
Průřez propojení AWG, max.
AWG 14
Pevné, min. H05(07) V-U
0,2 mm²
Pevné, max. H05(07) V-U
2,5 mm²
Stočené, max. H07V-R
2 mm²
Pružné, min. H05(07) V-K
0,2 mm²
dutinkou s plastovým límcem, , DIN 46228 pt 4, min.
0,25 mm²
dutinkou s plastovým límcem, DIN 46228 pt 4, max.
2,5 mm²
s vodičem a dutinkou, DIN 46228 pt 1, min.
0,25 mm²
s vodičem a dutinkou, DIN 46228 pt 1, max.
2,5 mm²
Zasuňte měřič v souladu s EN 60999 a x b; ø
2,4 mm x 1,5 mm; 3,0 mm
Referenční text
Vnější průměr plastové objímky by neměl být větší než rozteč (P), Délka koncovek se vybírá v závislosti na produktu a jmenovitém napětí.
Jmenovité údaje podle IEC
testováno podle normy
IEC 60664-1, IEC 61984
Jmenovitý proud, min. počet pólů (Tu=20 °C)
10 A
Jmenovitý proud, min. počet pólů (Tu=40 °C)
9 A
Jmenovité napětí pro třídu přepětí / stupeň znečištění II/2
400 V
Jmenovité napětí pro třídu přepětí / stupeň znečištění III/2
320 V
Jmenovité napětí pro třídu přepětí / stupeň znečištění III/3
250 V
Jmenovité impulzní napětí pro třídu přepětí / stupeň znečištění II/2
4 kV
Jmenovité impulzní napětí pro třídu přepětí / stupeň znečištění III/2
4 kV
Jmenovité impulzní napětí pro třídu přepětí / stupeň znečištění III/3
4 kV
Povrchová vzdálenost, min.
3,2 mm
Vzdušná vzdálenost, min.
3 mm
Jmenovité údaje podle CSA
Jmenovité napětí (aplikační skupina B / CSA)
300 V
Jmenovité napětí (aplikační skupina C / CSA)
50 V
Jmenovité napětí (aplikační skupina D / CSA)
300 V
Jmenovitý proud (aplikační skupina B / CSA)
10 A
Jmenovitý proud (aplikační skupina C / CSA)
10 A
Jmenovitý proud (aplikační skupina D / CSA)
10 A
Průřez vodiče AWG, min.
AWG 26
Průřez vodiče AWG, max.
AWG 12
Jmenovité údaje podle UL 1059
Institut (cURus)
Č. osvědčení (cURus)
E60693
Jmenovité napětí (aplikační skupina B / UL 1059)
300 V
Jmenovité napětí (aplikační skupina C / UL 1059)
50 V
Jmenovité napětí (aplikační skupina D / UL 1059)
300 V
Jmenovitý proud (aplikační skupina B / UL 1059)
10 A
Jmenovitý proud (aplikační skupina C / UL 1059)
10 A
Jmenovitý proud (aplikační skupina D / UL 1059)
10 A
Průřez vodiče, AWG, min.
AWG 26
Průřez vodiče, AWG, max.
AWG 12
Odkaz na hodnoty pro schválení
Specifikace jsou maximální hodnoty, podrobnosti viz příslušná certifikace.
Obecné údaje
Barevný
černá
Barevný graf (podobné)
RAL 9011
Stupeň krytí
IP20
Důležitá poznámka
IPC shoda
Shoda: Produkty jsou vyvíjeny, vyráběny a dodávány v souladu s mezinárodními uznávanými standardy a normami a splňují zajištěné vlastnosti uvedené v datovém listu, respektive splňují dekorativní vlastnosti v souladu s IPC-A-610 „Třída 2“. Další nároky na produkty je možné vyhodnotit na požádání.
Shoda: Produkty jsou vyvíjeny, vyráběny a dodávány v souladu s mezinárodními uznávanými standardy a normami a splňují zajištěné vlastnosti uvedené v datovém listu, respektive splňují dekorativní vlastnosti v souladu s IPC-A-610 „Třída 2“. Další nároky na produkty je možné vyhodnotit na požádání.
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.