Мастер выбора продукта 
 Веб-сайт 
Русский
Deutsch
English
Français
Italiano
Японский
Español
Svenska
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Быстрый доступ
IE-BID-24V
         

Icon
Icon
 

Основные данные для заказа

Версия Вставка, PROFINET, розеточная колодка
Заказ № 1068940000
Тип IE-BID-24V
GTIN (EAN) 4032248823086
Кол. 100 Шт.

Размеры и массы

Высота 13,5 мм
Высота (в дюймах) 0,531 inch
Ширина 27,4 мм
Ширина (в дюймах) 1,079 inch
Длина 13,1 мм
Длина (в дюймах) 0,516 inch
Масса нетто 2,6 g

Температуры

Рабочая температура -40 °C...70 °C

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Общие стандарты

Вилочный разъем, стандарт IEC 61076-3-126

Стандарты

Вилочный разъем, стандарт IEC 61076-3-126

Электрические свойства

Допустимая токовая нагрузка при 50 °C 16 A
Рабочее напряжение 24 V

Общие данные

Количество полюсов 5
Материал контакта Сплав меди
Поверхность контакта Золото поверх никеля
Циклы коммутации ≤ 100
Экранирование неэкранированный

Загрузки

Технические данные
CADENAS eCATALOG CAX data
Пользовательская документация
Каталог Catalogues in PDF-format
Брошюры

Классификации

ETIM 6.0 EC001121
ETIM 7.0 EC001121
ETIM 8.0 EC001121
ETIM 9.0 EC001121
ECLASS 9.0 27-44-03-90
ECLASS 9.1 27-44-03-90
ECLASS 10.0 27-44-03-90
ECLASS 11.0 27-44-03-90
ECLASS 12.0 27-44-03-90
ECLASS 13.0 27-44-03-90
ECLASS 14.0 27-44-03-90

Сертификаты

ROHS Соответствовать

Связанные изделия

Заказ №: 2531330000
Тип: IE-REDU-6-8-PS-VAPM
Версия:
Силовой соединитель, Штекер, Уплотнительная вставка, PROFINET
 
Контакт
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Дополнительная информация
Решения для децентрализованной автоматизации
Решения для управления энергопотреблением
Промышленная аналитика
Решения для примышленного Интернета вещей
Дополнительная информация
Концепции мобильности
Фотоэлектрическое оборудование
Решения для ветроэнергетики
Решения для рабочих мест
Дополнительная информация
Однопарный Ethernet
Конфигуратор Weidmüller
Служба & поддержки
Контакт
Инструкции по утилизации
Технические данные
Ремонтные работы и запчасти