Produktový pomocník 
 Webová stránka 
Čeština
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Magyar
  
0
0
Rychlý přístup
WDK 2.5 ZQV RT
         

Icon
Icon
Icon
Icon
 

Všeobecné objednací údaje

Verze Vícevrstvá modulární svorka, Šroubové připojení, Červená, 2.5 mm², 400 V, 400 V, Počet připojení: 4, Počet úrovní: 2, TS 35, V-0, Wemid
Číslo objednávky 1068010000
Typ WDK 2.5 ZQV RT
GTIN (EAN) 4032248822164
Množství 100 ks

Rozměry a hmotnosti

Hloubka 63 mm
Hloubka (v palcích) 2,48 inch
Hloubka včerně DIN lišty 63 mm
Výška 69 mm
Výška (v palcích) 2,717 inch
Šířka 5,1 mm
Šířka (v palcích) 0,201 inch
Čistá hmotnost 10,95 g

Teploty

Skladovací teplota -25 °C...55 °C
Rozsah provozní teploty For operating temperature range see EC Design Test Certificate / IEC Ex-Certificate of Conformity
Trvalá provozní teplota, min. -60 °C
Trvalá provozní teplota, max. 130 °C

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS V souladu bez výjimky
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Specifikace systému

Verze Šroubové připojení, pro zásuvné propojení, Jeden konec bez konektoru
Nutná koncová deska Ano
Počet potenciálů
Počet úrovní
Počet svěrných bodů na úroveň
Počet pólů na řadu
Úrovně propojené interně Ne
PE připojení Ne
Lišta TS 35
N-funkce Ne
PE funkce Ne
Funkce PEN Ne

Údaje hodnocení IECEx/ATEX

Č. osvědčení (ATEX) DEMKO15ATEX1346U
Č. osvědčení (IECEX) IECEXULD15.0003U
Max. napětí (ATEX) 275 V
Proud (ATEX) 21 A
Průřez vodiče max. (ATEX) 4 mm²
Max. napětí (IECEX) 275 V
Proud (IECEX) 21 A
Průřez vodiče max. (IECEX) 4 mm²
Rozsah provozní teploty For operating temperature range see EC Design Test Certificate / IEC Ex-Certificate of Conformity
Značení EN 60079-7 Ex eb II C Gb
Ex 2014/34/EU značka II 2 G D

Údaje materiálu

Materiál Wemid
Barevný Červená
Klasifikace hořlavosti UL 94 V-0

2 upnutelné vodiče (H05V/H07V) se stejným průřezem (jmenovité připojení)

Průřez připojení vodiče, jemně stáčené, dva přisvorkované vodiče, min. 0,5 mm²
Průřez vodiče, jemně stáčený, dva přisvorkované vodiče, max. 1,5 mm²
Průřez vodičového připojení, jemně slaněné a s koncovkami DIN 46228/1, 2 upnutelné vodiče, max. 1,5 mm²
Průřez vodičového připojení, jemně slaněné a s koncovkami DIN 46228/1, 2 upnutelné vodiče, min. 0,5 mm²

CSA data hodnocení

Průřez vodiče max. (CSA) 12 AWG
Průřez vodiče min. (CSA) 26 AWG
Velikost napětí C (CSA) 300 V
Velikost proudu C (CSA) 25 A
Č. osvědčení (CSA) 12400-391

Další technická data

Otevřené strany pravá
Počet podobných svorek
Typ montáže Příchytka
Verze testovaná ve výbušném prostředí Ano

Data hodnocení

Jmenovitý průřez 2,5 mm²
Jmenovité napětí 400 V
Jmenovité DC napětí 400 V
Jmenovitý proud 24 A
Proud při maximu vodičů 32 A
Standardy IEC 60947-7-1
Vnitřní odpor podle IEC 60947-7-x 1,33 mΩ
Jmenovité impulzní výdržné napětí 6 kV
Ztráta výkonu v souladu s normou IEC 60947-7-x 0,77 W
Závažnost znečištění 3

Rozměry

TS 35 offset 35,5 mm

UL data hodnocení

Průřez vodiče propojení v terénu max. (UR) 12 AWG
Průřez vodiče propojení v terénu min. (UR) 22 AWG
Průřez vodiče propojení z výroby max. (UR) 12 AWG
Průřez vodiče propojení z výroby min. (UR) 22 AWG
Velikost napětí B (UR) 300 V
Velikost napětí C (UR) 300 V
Velikost proudu B (UR) 20 A
Velikost proudu C (UR) 20 A
Č. osvědčení (UR) E60693

Vodiče k upevnění (další připojení)

Typ připojení, další připojení Šroubové připojení

Vodiče k upevnění svorkou (jmenovité připojení)

Délka odizolování 10 mm
Měřidlo podle IEC 60947-1 A3
Počet připojení
Průřez propojení AWG, max. AWG 12
Průřez propojení AWG, min. AWG 30
Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/1, max. 2,5 mm²
Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/1, min. 0,5 mm²
Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/4, max. 2,5 mm²
Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/4, min. 0,5 mm²
Průřez připojení vodiče, pevné jádro, max. 4 mm²
Průřez připojení vodiče, pevné jádro, min. 0,5 mm²
Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, max. 4 mm²
Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, min. 0,5 mm²
Průřez připojení vodičů, splétané, max. 4 mm²
Průřez připojení vodičů, splétané, min. 1,5 mm²
Směr připojení na straně
Svěrný šroub M 2,5
Typ připojení Šroubové připojení
Typ připojení 2 Šroubové připojení
Upínací rozsah, max. 4 mm²
Upínací rozsah, min. 0,05 mm²
Utahovací moment, max. 0,6 Nm
Utahovací moment, min. 0,4 Nm
Velikost nože 0,6 x 3,5 mm
Úroveň krouticího momentu s elektrickým šroubovákem DMS 1

Všeobecně

Lišta TS 35
Průřez propojení AWG, max. AWG 12
Průřez propojení AWG, min. AWG 30
Standardy IEC 60947-7-1

Soubory ke stažení

Klasifikace

ETIM 6.0 EC000897
ETIM 7.0 EC000897
ETIM 8.0 EC000897
ETIM 9.0 EC000897
ECLASS 9.0 27-14-11-20
ECLASS 9.1 27-14-11-20
ECLASS 10.0 27-14-11-20
ECLASS 11.0 27-14-11-20
ECLASS 12.0 27-14-11-20
ECLASS 13.0 27-25-01-02
ECLASS 14.0 27-25-01-02

Osvědčení

Schválení CCCEX CE CSA DEMKOATEX DETNORVER IECEXULD KEMAKEUR UKEX UR UKCA
ROHS Shoda
UL File Number Search Web UL
Č. osvědčení (UR) E60693

Související produkty

Číslo objednávky: 1021500000
Typ: WDK 2.5
Verze:
Vícevrstvá modulární svorka, Šroubové připojení, Tmavě béžová, 2.5 mm², 400 V, 400 V, Počet připojení: 4, Počet úrovní: 2, TS 35, V-0, Wemid
 
Číslo objednávky: 1021580000
Typ: WDK 2.5 BL
Verze:
Vícevrstvá modulární svorka, Šroubové připojení, Modrá, 2.5 mm², 400 V, 400 V, Počet připojení: 4, Počet úrovní: 2, TS 35, V-0, Wemid
 
Číslo objednávky: 1255280000
Typ: WDK 2.5 GR
Verze:
Vícevrstvá modulární svorka, Šroubové připojení, Šedá, 2.5 mm², 400 V, 400 V, Počet připojení: 4, Počet úrovní: 2, TS 35, V-0, Wemid
 
Číslo objednávky: 1021560000
Typ: WDK 2.5 OR
Verze:
Vícevrstvá modulární svorka, Šroubové připojení, Oranžová, 2.5 mm², 400 V, 400 V, Počet připojení: 4, Počet úrovní: 2, TS 35, V-0, Wemid
 
Číslo objednávky: 1041100000
Typ: WDK 2.5 ZQV
Verze:
Vícevrstvá modulární svorka, Šroubové připojení, Tmavě béžová, 2.5 mm², 400 V, 400 V, Počet připojení: 4, Počet úrovní: 2, TS 35, V-0, Wemid
 
Číslo objednávky: 1041180000
Typ: WDK 2.5 ZQV BL
Verze:
Vícevrstvá modulární svorka, Šroubové připojení, Modrá, 2.5 mm², 400 V, 400 V, Počet připojení: 4, Počet úrovní: 2, TS 35, V-0, Wemid
 
Číslo objednávky: 1067950000
Typ: WDK 2.5 ZQV BR
Verze:
Vícevrstvá modulární svorka, Šroubové připojení, Hnědá, 2.5 mm², 400 V, 400 V, Počet připojení: 4, Počet úrovní: 2, TS 35, V-0, Wemid
 
Číslo objednávky: 1068040000
Typ: WDK 2.5 ZQV GE
Verze:
Vícevrstvá modulární svorka, Šroubové připojení, Žlutá, 2.5 mm², 400 V, 400 V, Počet připojení: 4, Počet úrovní: 2, TS 35, V-0, Wemid
 
Číslo objednávky: 1067960000
Typ: WDK 2.5 ZQV GN
Verze:
Vícevrstvá modulární svorka, Šroubové připojení, Zelená, 2.5 mm², 400 V, 400 V, Počet připojení: 4, Počet úrovní: 2, TS 35, V-0, Wemid
 
Číslo objednávky: 1067970000
Typ: WDK 2.5 ZQV GR
Verze:
Vícevrstvá modulární svorka, Šroubové připojení, Šedá, 2.5 mm², 400 V, 400 V, Počet připojení: 4, Počet úrovní: 2, TS 35, V-0, Wemid
 
Číslo objednávky: 1067990000
Typ: WDK 2.5 ZQV OR
Verze:
Vícevrstvá modulární svorka, Šroubové připojení, Oranžová, 2.5 mm², 400 V, 400 V, Počet připojení: 4, Počet úrovní: 2, TS 35, V-0, Wemid
 
Číslo objednávky: 1067940000
Typ: WDK 2.5 ZQV SW
Verze:
Vícevrstvá modulární svorka, Šroubové připojení, černá, 2.5 mm², 400 V, 400 V, Počet připojení: 4, Počet úrovní: 2, TS 35, V-0, Wemid
 
Číslo objednávky: 1068030000
Typ: WDK 2.5 ZQV WS
Verze:
Vícevrstvá modulární svorka, Šroubové připojení, Bílá, 2.5 mm², 400 V, 400 V, Počet připojení: 4, Počet úrovní: 2, TS 35, V-0, Wemid
 
Číslo objednávky: 1025700000
Typ: WDK 2.5/10
Verze:
Vícevrstvá modulární svorka, Šroubové připojení, Tmavě béžová, 2.5 mm², 400 V, 400 V, Počet připojení: 4, Počet úrovní: 2, TS 35, V-0, Wemid
 
Číslo objednávky: 1029100000
Typ: WDK 2.5/EX
Verze:
Vícevrstvá modulární svorka, Šroubové připojení, Tmavě béžová, 2.5 mm², 800 V, Počet připojení: 4, Počet úrovní: 2, TS 35, V-0, Wemid
Stav objednávky:
Tento produkt v budoucnu už nebude k dispozici.
 
Číslo objednávky: 1036400000
Typ: WDK 2.5DU-PE
Verze:
Vícevrstvá modulární svorka, Šroubové připojení, Tmavě béžová, 2.5 mm², 400 V, 400 V, Počet připojení: 4, Počet úrovní: 2, TS 35, V-0, Wemid
 
Číslo objednávky: 1022300000
Typ: WDK 2.5V
Verze:
Vícevrstvá modulární svorka, Šroubové připojení, Tmavě béžová, 2.5 mm², 400 V, 400 V, Počet připojení: 4, Počet úrovní: 2, TS 35, V-0, Wemid
 
Číslo objednávky: 1022380000
Typ: WDK 2.5V BL
Verze:
Vícevrstvá modulární svorka, Šroubové připojení, Modrá, 2.5 mm², 400 V, 400 V, Počet připojení: 4, Počet úrovní: 2, TS 35, V-0, Wemid
 
Číslo objednávky: 1022350000
Typ: WDK 2.5V GE
Verze:
Vícevrstvá modulární svorka, Šroubové připojení, Žlutá, 2.5 mm², 400 V, 400 V, Počet připojení: 4, Počet úrovní: 2, TS 35, V-0, Wemid
 
Číslo objednávky: 1022360000
Typ: WDK 2.5V OR
Verze:
Vícevrstvá modulární svorka, Šroubové připojení, Oranžová, 2.5 mm², 400 V, 400 V, Počet připojení: 4, Počet úrovní: 2, TS 35, V-0, Wemid
 
Číslo objednávky: 2739600000
Typ: WDK 2.5V ZQV
Verze:
Vícevrstvá modulární svorka, Šroubové připojení, Tmavě béžová, 2.5 mm², 400 V, 400 V, Počet připojení: 4, Počet úrovní: 2, TS 35, V-0, Wemid
 
Číslo objednávky: 2739610000
Typ: WDK 2.5V ZQV BL
Verze:
Vícevrstvá modulární svorka, Šroubové připojení, Modrá, 2.5 mm², 400 V, 400 V, Počet připojení: 4, Počet úrovní: 2, TS 35, V-0, Wemid
 
Číslo objednávky: 2732600000
Typ: WDK 2.5V ZQV OR
Verze:
Vícevrstvá modulární svorka, Šroubové připojení, Oranžová, 2.5 mm², 400 V, 800 V, Počet připojení: 4, Počet úrovní: 2, TS 35, V-0, Wemid
 
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Podrobné informace
Decentralizovaná automatizační řešení
Řešení řízení energie
Průmyslová analytika
Průmyslová řešení IoT
Podrobné informace
Koncepty mobility
Fotovoltaika
Větrná řešení
Řešení pracoviště
Podrobné informace
Jednopárový Ethernet
Konfigurátor společnosti Weidmüller
Podpora & servis
Kontakt
Pokyny k likvidaci
Technické údaje
Opravy a náhradní díly