Мастер выбора продукта 
 Веб-сайт 
Россия
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Español
Svenska
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Быстрый доступ
WDK 2.5 ZQV BR
         

Icon
Icon
Icon
Icon
 

Основные данные для заказа

Версия Многоуровневая модульная клемма, Винтовое соединение, коричневый, 2.5 mm², 400 V, 400 V, Количество соединений: 4, Количество уровней: 2, TS 35, V-0, Материал Wemid
Заказ № 1067950000
Тип WDK 2.5 ZQV BR
GTIN (EAN) 4032248822133
Кол. 100 Шт.

Размеры и массы

Глубина 63 мм
Глубина (дюймов) 2,48 inch
Глубина с DIN-рейкой 63 мм
Высота 69 мм
Высота (в дюймах) 2,717 inch
Ширина 5,1 мм
Ширина (в дюймах) 0,201 inch
Масса нетто 10,97 g

Температуры

Температура хранения -25 °C...55 °C
Температурный диапазон вставки For operating temperature range see EC Design Test Certificate / IEC Ex-Certificate of Conformity
Температура при длительном использовании, мин. -60 °C
Температура при длительном использовании, макс. 130 °C

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Расчетные данные согласно CSA

Напряжение, класс C (CSA) 300 V
Поперечное сечение провода, макс. (CSA) 12 AWG
Поперечное сечение провода, мин. (CSA) 26 AWG
Сертификат № (CSA) 12400-391
Ток, разм. C (CSA) 25 A

Расчетные данные согласно UL

Напряжение, класс B (UR) 300 V
Напряжение, класс C (UR) 300 V
Напряжение, разм. B 20 A
Разм. провода Заводская электропроводка, макс. (UR) 12 AWG
Разм. провода Заводская электропроводка, мин. (UR) 22 AWG
Разм. провода Электропроводка полевого уровня, макс. (UR) 12 AWG
Разм. провода Электропроводка полевого уровня, мин. (UR) 22 AWG
Сертификат № (UR) E60693
Ток, разм. С 20 A

Номинальные характеристики IECEx/ATEX

Сертификат № (ATEX) DEMKO15ATEX1346U
Сертификат № (IECEX) IECEXULD15.0003U
Макс. напряжение (ATEX) 275 V
Ток (ATEX) 21 A
Поперечное сечение провода, макс. (ATEX) 4 mm²
Макс. напряжение (IECEX) 275 V
Ток (IECEX) 21 A
Поперечное сечение провода, макс. (IECEX) 4 mm²
Температурный диапазон вставки For operating temperature range see EC Design Test Certificate / IEC Ex-Certificate of Conformity
Обозначение EN 60079-7 Ex eb II C Gb
Маркировка взрывозащиты Ex 2014/34/EU II 2 G D

2 зажимаемых провода (H05V/H07V) одинакового сечения (расчетное соединение)

Сечение подключаемого провода, гибкого, 2 зажимаемых провода, мин. 0,5 mm²
Сечение подключаемого провода, гибкого, с кабельным наконечником, DIN 46228/1, 2 зажимаемых провода, макс. 1,5 mm²
Сечение подключаемого провода, гибкого, с кабельным наконечником, DIN 46228/1, 2 зажимаемых провода, мин. 0,5 mm²
Сечение подключаемого провода, многожильного, 2 зажимаемых проводника, макс. 1,5 mm²

Дополнительные технические данные

Вид монтажа зафиксированный
Количество одинаковых клемм
Открытые страницы справа
Проверенное на взрывозащищенность исполнение Да

Общие сведения

Нормы IEC 60947-7-1
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс. AWG 12
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин. AWG 30
Рейка TS 35

Параметры системы

Исполнение Винтовое соединение, для вставной перемычки, с одной стороны открыт
Требуется концевая пластина Да
Количество независимых точек подключения
Количество уровней
Количество контактных гнезд на уровень
Количество потенциалов на уровень
Уровни с внутр. перемычками Нет
Соединение PE Нет
Рейка TS 35
Функция N Нет
Функция PE Нет
Функция PEN Нет

Размеры

Смещение TS 35 35,5 мм

Расчетные данные

Расчетное сечение 2,5 mm²
Номинальное напряжение 400 V
Номинальное напряжение пост. тока 400 V
Номинальный ток 24 A
Ток при макс. проводнике 32 A
Нормы IEC 60947-7-1
Объемное сопротивление по стандарту IEC 60947-7-x 1,33 mΩ
Номинальное импульсное напряжение 6 кВ
Потери мощности по стандарту IEC 60947-7-x 0,77 W
Степень загрязнения 3

Характеристики материала

Материал Материал Wemid
Цветовой код коричневый
Класс пожаростойкости UL 94 V-0

Зажимаемые провода (дополнительное соединение)

Тип соединения, дополнительное соединение Винтовое соединение

Зажимаемые провода (расчетное соединение)

Величина момента затяжки для электрической отвертки, тип DMS 1
Вид соединения Винтовое соединение
Вид соединения 2 Винтовое соединение
Диапазон зажима, макс. 4 mm²
Диапазон зажима, мин. 0,05 mm²
Длина зачистки изоляции 10 мм
Зажимной винт M 2,5
Калибровая пробка согласно 60 947-1 A3
Количество соединений
Момент затяжки, макс. 0,6 Nm
Момент затяжки, мин. 0,4 Nm
Направление соединения боковая
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс. AWG 12
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин. AWG 30
Размер лезвия 0,6 x 3,5 мм
Сечение подключаемого проводника, тонкопроволочного, макс. 4 mm²
Сечение подсоединяемого провода, скрученный, макс. 4 mm²
Сечение подсоединяемого провода, скрученный, мин. 1,5 mm²
Сечение подсоединяемого провода, тонкий скрученный, мин. 0,5 mm²
Сечение соединения проводов, твердое ядро, макс. 4 mm²
Сечение соединения проводов, твердое ядро, мин. 0,5 mm²
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/1, макс. 2,5 mm²
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/1, мин. 0,5 mm²
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/4, макс. 2,5 mm²
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/4, мин. 0,5 mm²

Загрузки

Классификации

ETIM 6.0 EC000897
ETIM 7.0 EC000897
ETIM 8.0 EC000897
ETIM 9.0 EC000897
ECLASS 9.0 27-14-11-20
ECLASS 9.1 27-14-11-20
ECLASS 10.0 27-14-11-20
ECLASS 11.0 27-14-11-20
ECLASS 12.0 27-14-11-20
ECLASS 13.0 27-25-01-02
ECLASS 14.0 27-25-01-02

Сертификаты

Сертификаты CCCEX CE CSA DEMKOATEX DETNORVER IECEXULD KEMAKEUR UKEX UR UKCA
ROHS Соответствовать
UL File Number Search Сайт UL
Сертификат № (UR) E60693

Связанные изделия

Заказ №: 1021500000
Тип: WDK 2.5
Версия:
Многоуровневая модульная клемма, Винтовое соединение, Темно-бежевый, 2.5 mm², 400 V, 400 V, Количество соединений: 4, Количество уровней: 2, TS 35, V-0, Материал Wemid
 
Заказ №: 1021580000
Тип: WDK 2.5 BL
Версия:
Многоуровневая модульная клемма, Винтовое соединение, синий, 2.5 mm², 400 V, 400 V, Количество соединений: 4, Количество уровней: 2, TS 35, V-0, Материал Wemid
 
Заказ №: 1255280000
Тип: WDK 2.5 GR
Версия:
Многоуровневая модульная клемма, Винтовое соединение, серый, 2.5 mm², 400 V, 400 V, Количество соединений: 4, Количество уровней: 2, TS 35, V-0, Материал Wemid
 
Заказ №: 1021560000
Тип: WDK 2.5 OR
Версия:
Многоуровневая модульная клемма, Винтовое соединение, оранжевый, 2.5 mm², 400 V, 400 V, Количество соединений: 4, Количество уровней: 2, TS 35, V-0, Материал Wemid
 
Заказ №: 1041100000
Тип: WDK 2.5 ZQV
Версия:
Многоуровневая модульная клемма, Винтовое соединение, Темно-бежевый, 2.5 mm², 400 V, 400 V, Количество соединений: 4, Количество уровней: 2, TS 35, V-0, Материал Wemid
 
Заказ №: 1041180000
Тип: WDK 2.5 ZQV BL
Версия:
Многоуровневая модульная клемма, Винтовое соединение, синий, 2.5 mm², 400 V, 400 V, Количество соединений: 4, Количество уровней: 2, TS 35, V-0, Материал Wemid
 
Заказ №: 1068040000
Тип: WDK 2.5 ZQV GE
Версия:
Многоуровневая модульная клемма, Винтовое соединение, желтый, 2.5 mm², 400 V, 400 V, Количество соединений: 4, Количество уровней: 2, TS 35, V-0, Материал Wemid
 
Заказ №: 1067960000
Тип: WDK 2.5 ZQV GN
Версия:
Многоуровневая модульная клемма, Винтовое соединение, зеленый, 2.5 mm², 400 V, 400 V, Количество соединений: 4, Количество уровней: 2, TS 35, V-0, Материал Wemid
 
Заказ №: 1067970000
Тип: WDK 2.5 ZQV GR
Версия:
Многоуровневая модульная клемма, Винтовое соединение, серый, 2.5 mm², 400 V, 400 V, Количество соединений: 4, Количество уровней: 2, TS 35, V-0, Материал Wemid
 
Заказ №: 1067990000
Тип: WDK 2.5 ZQV OR
Версия:
Многоуровневая модульная клемма, Винтовое соединение, оранжевый, 2.5 mm², 400 V, 400 V, Количество соединений: 4, Количество уровней: 2, TS 35, V-0, Материал Wemid
 
Заказ №: 1068010000
Тип: WDK 2.5 ZQV RT
Версия:
Многоуровневая модульная клемма, Винтовое соединение, красный, 2.5 mm², 400 V, 400 V, Количество соединений: 4, Количество уровней: 2, TS 35, V-0, Материал Wemid
 
Заказ №: 1067940000
Тип: WDK 2.5 ZQV SW
Версия:
Многоуровневая модульная клемма, Винтовое соединение, черный, 2.5 mm², 400 V, 400 V, Количество соединений: 4, Количество уровней: 2, TS 35, V-0, Материал Wemid
 
Заказ №: 1068030000
Тип: WDK 2.5 ZQV WS
Версия:
Многоуровневая модульная клемма, Винтовое соединение, белый, 2.5 mm², 400 V, 400 V, Количество соединений: 4, Количество уровней: 2, TS 35, V-0, Материал Wemid
 
Заказ №: 1025700000
Тип: WDK 2.5/10
Версия:
Многоуровневая модульная клемма, Винтовое соединение, Темно-бежевый, 2.5 mm², 400 V, 400 V, Количество соединений: 4, Количество уровней: 2, TS 35, V-0, Материал Wemid
 
Заказ №: 1029100000
Тип: WDK 2.5/EX
Версия:
Многоуровневая модульная клемма, Винтовое соединение, Темно-бежевый, 2.5 mm², 800 V, Количество соединений: 4, Количество уровней: 2, TS 35, V-0, Материал Wemid
Статус поставки:
Эта артикул в перспективе будет недоступен.
 
Заказ №: 1036400000
Тип: WDK 2.5DU-PE
Версия:
Многоуровневая модульная клемма, Винтовое соединение, Темно-бежевый, 2.5 mm², 400 V, 400 V, Количество соединений: 4, Количество уровней: 2, TS 35, V-0, Материал Wemid
 
Заказ №: 1022300000
Тип: WDK 2.5V
Версия:
Многоуровневая модульная клемма, Винтовое соединение, Темно-бежевый, 2.5 mm², 400 V, 400 V, Количество соединений: 4, Количество уровней: 2, TS 35, V-0, Материал Wemid
 
Заказ №: 1022380000
Тип: WDK 2.5V BL
Версия:
Многоуровневая модульная клемма, Винтовое соединение, синий, 2.5 mm², 400 V, 400 V, Количество соединений: 4, Количество уровней: 2, TS 35, V-0, Материал Wemid
 
Заказ №: 1022350000
Тип: WDK 2.5V GE
Версия:
Многоуровневая модульная клемма, Винтовое соединение, желтый, 2.5 mm², 400 V, 400 V, Количество соединений: 4, Количество уровней: 2, TS 35, V-0, Материал Wemid
 
Заказ №: 1022360000
Тип: WDK 2.5V OR
Версия:
Многоуровневая модульная клемма, Винтовое соединение, оранжевый, 2.5 mm², 400 V, 400 V, Количество соединений: 4, Количество уровней: 2, TS 35, V-0, Материал Wemid
 
Заказ №: 2739600000
Тип: WDK 2.5V ZQV
Версия:
Многоуровневая модульная клемма, Винтовое соединение, Темно-бежевый, 2.5 mm², 400 V, 400 V, Количество соединений: 4, Количество уровней: 2, TS 35, V-0, Материал Wemid
 
Заказ №: 2739610000
Тип: WDK 2.5V ZQV BL
Версия:
Многоуровневая модульная клемма, Винтовое соединение, синий, 2.5 mm², 400 V, 400 V, Количество соединений: 4, Количество уровней: 2, TS 35, V-0, Материал Wemid
 
Заказ №: 2732600000
Тип: WDK 2.5V ZQV OR
Версия:
Многоуровневая модульная клемма, Винтовое соединение, оранжевый, 2.5 mm², 400 V, 800 V, Количество соединений: 4, Количество уровней: 2, TS 35, V-0, Материал Wemid
 
Контакт
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Дополнительная информация
Решения для децентрализованной автоматизации
Решения для управления энергопотреблением
Промышленная аналитика
Решения для примышленного Интернета вещей
Дополнительная информация
Концепции мобильности
Фотоэлектрическое оборудование
Решения для ветроэнергетики
Решения для рабочих мест
Дополнительная информация
Однопарный Ethernet
Конфигуратор Weidmüller
Служба & поддержки
Контакт
Инструкции по утилизации
Технические данные
Ремонтные работы и запчасти