Przetwornik mostków pomiarowych, Wejście : Mostek do pomiaru oporności, Wyjście : 0(4)-20 mA, 0-10 V
Nr zam.
1067250000
Typ
ACT20P BRIDGE
GTIN (EAN)
4032248820856
Ilość
1 Szt.
Wymiary i masa
Głębokość
113,6 mm
Głębokość (cale)
4,472 inch
Wysokość
119,2 mm
Wysokość (cale)
4,693 inch
Szerokość
22,5 mm
Szerokość (cale)
0,886 inch
Masa netto
198 g
Temperatury
Temperatura magazynowania
-40 °C...85 °C
Temperatura eksploatacyjna
-40 °C...70 °C
Wilgotność
10...90 % (bez obroszenia)
Prawdopodobieństwo usterki
SIL zgodnie z normą IEC 61508
Brak
MTTF
543 a
Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
2f6dd957-421a-46db-a0c2-cf1609156924
Wejście
Czułość mostka
1,0 mV / V do 5,0 mV / V
czujnik
Strain gauge resistance, pomiar rezystancji, Total resistance of all parallel resistance measuring bridges: min. 87 Ω
liczba wejść
1
napięcie zasilania mostkowego
5 V lub10 V
sygnał wejściowy
±10 mV / ±20 mV / ±30 mV / ±50 mV
zasilanie czujnika
120 mA @ 10 V (= 4 x 350 Ω rezystancja mostka)
Wyjście
Impedancja wejściowa napięcie
600 Ω
Napięcie wyjściowe, uwaga
0…11 V (ustawiane)
Prąd impedancji obciążenia
≤ 600 Ω
Prąd wyjściowy
0…22 mA (regulowane)
Typ
aktywne, podłączone sterowanie musi być pasywne
Wyjście (cyfrowe)
Napięcie łączeniowe AC, max.
0 V
znamionowy prąd załączający
0,1 A
Informacje ogólne
Czas odpowiedzi skokowej
<400 ms (10…90%)
Konfiguracja
Mikroprzełącznik oraz przycisk
Liniowość
Typowo ± 0,05% zakresu sygnału
Stopień ochrony
IP20
Szyna
TS 35
Współczynnik temperaturowy
typ. 0,005 % / °C
Zasilanie
10…60 V DC
dokładność
<0,05% zakresu pomiarowego
dryft długoczasowy
0,1 % / 10.000 h
pobór mocy
3 W @ 24 V DC
Koordynacja izolacji
Kategoria przepięciowa
III
Napięcie izolacji
5,7 kV (wejście / wyjście, wejście / zasilanie)
Normy EMV
EN 61326
Stopień zanieczyszczenia
2
napięcie nominalne
300 V
Dane przyłączeniowe
Rodzaj przyłącza
złącze śrubowe
Moment obrotowy dociągający, min.
0,4 Nm
Moment obrotowy dociągający, maks.
0,6 Nm
Zakres zacisków przyłącza pomiarowego
2,5 mm²
Zakres zaciskania, min.
0,5 mm²
Zakres zaciskania, maks.
2,5 mm²
przekrój przyłącza przewodu AWG, min.
AWG 26
przekrój przyłączeniowy przewodu AWG, maks.
AWG 12
Ważna informacja
Informacje produktowe
Przetwornik do mostków pomiarowych ACT20P-BRIDGE-S konwertuje napięcia wyjściowe mostków pomiarowych na standardowe sygnały. Dostosowywanie do podłączonego mostka pomiarowego odbywa się przy użyciu przycisków. Przetwornik do mostków pomiarowych może zasilać maks. 4 połączone równolegle mostki pomiarowe o rezystancji po 350 Ω. Urządzenie jest wyposażone w oddzielne wejście kompensacji zera umożliwiające podłączenie zewnętrznego przycisku lub doprowadzenie sygnału z zewnętrznego sterownika PLC. Zasilanie jest galwanicznie odizolowane od wejścia i wyjścia (izolacja 3-drożna).
Właściwości
Pomiary 4-przewodowe oraz 6-przewodowe
Zasilanie maks. 4 połączonych równolegle mostków pomiarowych o rezystancji po 350 Ω
Zakresy wejściowe i wyjściowe można dostosowywać za pomocą mikroprzełączników
Kompensacja zera zewnętrznym przyciskiem lub sygnałem ze sterownika PLC
Wyświetlacz stanów roboczych na przednim panelu LED
Galwaniczna izolacja 3-kierunkowa pomiędzy wejściem, wyjściem i zasilaniem.
Przetworniki pomiaru mostkowego z 3-drogową separacją galwaniczną, konfigurowane Separowane przetworniki pomiarowe szerokości 22,5 mm z zasilaniem zewnętrznym, do rejestracji, przekształcania i separacji wartości mierzonych tensometrów przemysłowych. Po stronie wyjścia dostępne są sygnały prądowe i napięciowe DC. Mostki pomiarowe do 3 x 350 Ohm można zasilać przez obwód wejściowy. Automatyczne zrównanie TARA zewnętrznym sygnałem przełączającym lub manualnie przez naciśnięcie przycisku. Przyłącze 6-przewodowe kompensuje różnice oporności przewodów. Napięcie wzbudzające mostki przełączane między 5 V i 10 V. Kalibrowanie celek wagowych przyciskami umieszczonymi z przodu. Konfigurowanie sygnałów wejściowych i wyjściowych przełącznikiem DIP.
Obudowa szeregowa do montażu na szynie nośnej TS35 Wymiary: dł/szer/wys 119,2/ 22,5/ 113,6 mm złącza śrubowe / przekrój znamionowy 2,5 mm2 stopień ochrony: IP 20
Wejście mostek Wheatstone'a / 1 mV / V... 5 mV / V czułość mostka +/- 10 mV / +/- 20 mV / +/- 30 mV / +/- 50 mV (programowana) rezystancja wejściowa > 1 MOhm zasilanie mostka 5 V lub 10 V Wyjście 0...11 V / 0...22 mA konfigurowane Rezystor obciążający < 600 Ohm/ Strom/> 1 kOhm/ napięcie Współczynnik temperatury typ. 50 ppm / K błąd transmisji typ. 0,05 % wartości końcowej Czas odpowiedzi skokowej < 400 ms (10...90 %) energia pomocnicza 10...60 VDC Zakres temperatury otoczenia -40°C...+70 °C
Separacja EN 50178-3, separacja 3-drogowa do 5,7 kV AC/DC wszystkie obwody wobec siebie napięcie probiercze 4 kV wejście na wyjście na energię pomocniczą Napięcie pomiarowe 300 V AC/DC przy kategorii przepięcia III i stopniu zabrudzenia 2 Certyfikaty cULus
TypACT20P-BRIDGE-S
Krótka specyfikacja
Przetworniki pomiaru mostkowego z 3-drogową separacją galwaniczną, konfigurowane Separowane przetworniki pomiarowe szerokości 22,5 mm z zasilaniem zewnętrznym, do rejestracji, przekształcania i separacji wartości mierzonych tensometrów przemysłowych. Po stronie wyjścia dostępne są sygnały prądowe i napięciowe DC. Mostki pomiarowe do 3 x 350 Ohm można zasilać przez obwód wejściowy. Automatyczne zrównanie TARA zewnętrznym sygnałem przełączającym lub manualnie przez naciśnięcie przycisku. Przyłącze 6-przewodowe kompensuje różnice oporności przewodów. Napięcie wzbudzające mostki przełączane między 5 V i 10 V. Kalibrowanie celek wagowych przyciskami umieszczonymi z przodu. Konfigurowanie sygnałów wejściowych i wyjściowych przełącznikiem DIP.
Dopuszczenia
Dopuszczenia
Dopuszczenia
CULUS;
ROHS
Zgodny
Produkty pokrewne:
Nr zam.:
2456820000
Rodzaj przyłącza:
PUSH IN
Typ:
ACT20P-BRIDGE-P
Wykonanie:
Przetwornik mostków pomiarowych, Wejście : Mostek do pomiaru oporności, Wyjście : 0(4)-20 mA, 0-10 V
Przetwornik do mostków pomiarowych ACT20P-BRIDGE-S konwertuje napięcia wyjściowe mostków pomiarowych na standardowe sygnały. Dostosowywanie do podłączonego mostka pomiarowego odbywa się przy użyciu przycisków. Przetwornik do mostków pomiarowych może zasilać maks. 4 połączone równolegle mostki pomiarowe o rezystancji po 350 Ω. Urządzenie jest wyposażone w oddzielne wejście kompensacji zera umożliwiające podłączenie zewnętrznego przycisku lub doprowadzenie sygnału z zewnętrznego sterownika PLC. Zasilanie jest galwanicznie odizolowane od wejścia i wyjścia (izolacja 3-drożna).
Właściwości
Pomiary 4-przewodowe oraz 6-przewodowe
Zasilanie maks. 4 połączonych równolegle mostków pomiarowych o rezystancji po 350 Ω
Zakresy wejściowe i wyjściowe można dostosowywać za pomocą mikroprzełączników
Kompensacja zera zewnętrznym przyciskiem lub sygnałem ze sterownika PLC
Wyświetlacz stanów roboczych na przednim panelu LED
Galwaniczna izolacja 3-kierunkowa pomiędzy wejściem, wyjściem i zasilaniem.
Przetworniki pomiaru mostkowego z 3-drogową separacją galwaniczną, konfigurowane Separowane przetworniki pomiarowe szerokości 22,5 mm z zasilaniem zewnętrznym, do rejestracji, przekształcania i separacji wartości mierzonych tensometrów przemysłowych. Po stronie wyjścia dostępne są sygnały prądowe i napięciowe DC. Mostki pomiarowe do 3 x 350 Ohm można zasilać przez obwód wejściowy. Automatyczne zrównanie TARA zewnętrznym sygnałem przełączającym lub manualnie przez naciśnięcie przycisku. Przyłącze 6-przewodowe kompensuje różnice oporności przewodów. Napięcie wzbudzające mostki przełączane między 5 V i 10 V. Kalibrowanie celek wagowych przyciskami umieszczonymi z przodu. Konfigurowanie sygnałów wejściowych i wyjściowych przełącznikiem DIP.
Obudowa szeregowa do montażu na szynie nośnej TS35 Wymiary: dł/szer/wys 119,2/ 22,5/ 113,6 mm złącza śrubowe / przekrój znamionowy 2,5 mm2 stopień ochrony: IP 20
Wejście mostek Wheatstone'a / 1 mV / V... 5 mV / V czułość mostka +/- 10 mV / +/- 20 mV / +/- 30 mV / +/- 50 mV (programowana) rezystancja wejściowa > 1 MOhm zasilanie mostka 5 V lub 10 V Wyjście 0...11 V / 0...22 mA konfigurowane Rezystor obciążający < 600 Ohm/ Strom/> 1 kOhm/ napięcie Współczynnik temperatury typ. 50 ppm / K błąd transmisji typ. 0,05 % wartości końcowej Czas odpowiedzi skokowej < 400 ms (10...90 %) energia pomocnicza 10...60 VDC Zakres temperatury otoczenia -40°C...+70 °C
Separacja EN 50178-3, separacja 3-drogowa do 5,7 kV AC/DC wszystkie obwody wobec siebie napięcie probiercze 4 kV wejście na wyjście na energię pomocniczą Napięcie pomiarowe 300 V AC/DC przy kategorii przepięcia III i stopniu zabrudzenia 2 Certyfikaty cULus
TypACT20P-BRIDGE-S
Krótka specyfikacja
Przetworniki pomiaru mostkowego z 3-drogową separacją galwaniczną, konfigurowane Separowane przetworniki pomiarowe szerokości 22,5 mm z zasilaniem zewnętrznym, do rejestracji, przekształcania i separacji wartości mierzonych tensometrów przemysłowych. Po stronie wyjścia dostępne są sygnały prądowe i napięciowe DC. Mostki pomiarowe do 3 x 350 Ohm można zasilać przez obwód wejściowy. Automatyczne zrównanie TARA zewnętrznym sygnałem przełączającym lub manualnie przez naciśnięcie przycisku. Przyłącze 6-przewodowe kompensuje różnice oporności przewodów. Napięcie wzbudzające mostki przełączane między 5 V i 10 V. Kalibrowanie celek wagowych przyciskami umieszczonymi z przodu. Konfigurowanie sygnałów wejściowych i wyjściowych przełącznikiem DIP.
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.