Convertitori di segnali da bridge, Ingresso : Ponticello di misura della resistenza, Uscita : 0(4)-20 mA, 0-10 V
N. d’ordine
1067250000
Tipo
ACT20P BRIDGE
GTIN (EAN)
4032248820856
CPZ
1 Pezzo
Dimensioni e pesi
Profondità
113,6 mm
Profondità (pollici)
4,472 inch
Posizione verticale
119,2 mm
Altezza (pollici)
4,693 inch
Larghezza
22,5 mm
Larghezza (pollici)
0,886 inch
Peso netto
198 g
Temperature
Temperatura di magazzinaggio
-40 °C...85 °C
Temperatura d'esercizio
-40 °C...70 °C
Umidità
10… – 90 %, senza rugiada
Probabilità di guasto
SIL secondo IEC 61508
Nessuno
MTTF
543 a
Conformità ambientale del prodotto
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
2f6dd957-421a-46db-a0c2-cf1609156924
Stato conformità RoHS
Conforme con esenzione
Esenzione RoHS (se applicabile/nota)
7a, 7cI
Ingresso
Alimentazione sensori
120 mA @ 10 V (= 4 x 350 Ω resistenza da bridge)
Numero di ingressi
1
Segnale d'ingresso
±10 mV / ±20 mV / ±30 mV / ±50 mV
Sensibilità da bridge
da 1,0 mV / V a 5,0 mV / V
Sensore
Strain gauge resistance, misura della resistenza, Total resistance of all parallel resistance measuring bridges: min. 87 Ω
Tensione di alimentazione a ponte
5 V o 10 V
Uscita
Corrente d'uscita
0…22 mA (regolabile)
Corrente di impedenza di carico
≤ 600 Ω
Resistenza di carico tensione
600 Ω
Tensione d'uscita osservazioni
0…11 V (regolabile)
Tipo
attivo, il comando collegato deve essere passivo
Uscita (digitale)
Corrente di commutazione nominale
0,1 A
Tensione di commutazion AC, max.
0 V
Indicazioni generali
Alimentazione di tensione
10…60 V DC
Coefficiente di temperatura
tip. 0,005 % / °C
Configurazione
Switch e pulsante DIP
Deriva a lungo termine
0,1 % / 10.000 h
Grado di protezione
IP20
Guida
TS 35
Linearità
tipicamente ± 0,05 % della portata del segnale
Potenza assorbita
3 W @ 24 V DC
Precisione
<0,05% del campo di misura
Tempo di risposta di soglia
<400 ms (10…90 %)
Coordinazione di isolamento
Classe di sovratensione
III
Grado di lordura
2
Norme EMC
EN 61326
Tensione di dimensionamento
300 V
Tensione di isolamento
5,7 kV (ingresso/uscita, ingresso/alimentazione)
Dati di collegamento
Tipo di collegamento
Collegamento a vite
Coppia di serraggio, min.
0,4 Nm
Coppia di serraggio, max.
0,6 Nm
Campo di serraggio, collegamento di dimensionamento
2,5 mm²
Campo di sezioni, min.
0,5 mm²
Campo di sezioni, max.
2,5 mm²
Sezione di collegamento cavo AWG, min.
AWG 26
Sezione di collegamento cavo AWG, max.
AWG 12
Nota importante
Informazioni sul prodotto
Il convertitore di misura da bridge ACT20P-BRIDGE-S converte le tensioni di misura da bridge in segnali standard. Per l'impostazione al ponte di misura collegato sono usati dei pulsanti. Il convertitore di misura da bridge può alimentare fino a 4 ponti di misura collegati in parallelo, ciascuno con 350 Ω. Il dispositivo supporta una semplice compensazione della tara tramite ingresso separato per un pulsante o un segnale PLC esterni. L'alimentazione elettrica è zincata elettroliticamente e isolata dal segnale di ingresso e di uscita (separazione a 3 vie).
Caratteristiche
• Misura a 4 e a 6 conduttori
• Alimentazione di un massimo di 4 ponti di misura collegati in parallelo, ciascuno con 350 Ω
• I campi d'ingresso e uscita sono impostabili mediante DIP switch.
• Compensazione della tara mediante pulsante o segnale PLC esterni
• Display di stato operativo su pannello frontale LED
• Separazione galvanica a 3 vie tra ingresso, uscita e alimentazione.
Convertitore di segnali da bridge con separazione galvanica a 3 vie, configurabile Convertitore di segnali, larghezza 22,5 mm, con alimentazione esterna, per il rilevamento, la conversione e la separazione di valori di misura dei dilatometri a lamella. Sul lato di uscita sono disponibili segnali di corrente/tensione DC. I ponti di misura fino a 3 x 350 Ohm possono essere alimentati tramite il circuito d'ingresso. Compensazione TARA automatica tramite segnale di commutazione esterno o manualmente premendo un semplice tasto. Il collegamento a 6 conduttori compensa le differenze di resistenza dei conduttori. Tensione di eccitazione da bridge commutabile tra 5 V e 10 V. Calibrazione delle celle di carico tramite il tasto frontale. Configurazione dei segnali di ingresso e di uscita tramite DIP-Switch.
Custodia per montaggio su guida TS35 Dimensioni: Lun/Lar/Alt 119,2/ 22,5/ 113,6 mm Tecnica di collegamento a vite / Sezione nominale 2,5 mm2 Grado di protezione: IP 20
Ingresso Bridge resistenza / 1 mV / V... 5 mV / V Sensibilità bridge +/- 10 mV / +/- 20 mV / +/- 30 mV / +/- 50 mV (regolabile) Resistenza in ingresso > 1 MOhm Alimentazione bridge 5 V o 10 V Uscita 0...11 V / 0...22 mA configurabile Resistenza carico < 600 Ohm/ Strom/> 1 kOhm/ Tensione Coefficiente termico tip. 50 ppm / K Errori di trasmissione tip. 0,05 % v. E. Tempo di risposta all'impulso < 400 ms (10...90 %) Energiaausiliaria 10...60 VDC Campo temperatura ambiente -40°C...+70 °C
Separazione EN 50178, separazione a 3 vie fino a 5,7 kV tutti i circuiti contrapposti Tensione di prova 4 kV ingresso contro uscita contro energia ausiliaria Tensione di dimensionamento 300 V AC/DC con classe di sovratensione III e grado di lordura 2 Approvazioni cULus
Tipo ACT20P-BRIDGE-S
Testo bando corto
Convertitore di segnali da bridge con separazione galvanica a 3 vie, configurabile Convertitore di segnali, larghezza 22,5 mm, con alimentazione esterna, per il rilevamento, la conversione e la separazione di valori di misura dei dilatometri a lamella industriali. Sul lato di uscita sono disponibili segnali di corrente e tensione DC normalizzati. I ponti di misura fino a 3 x 350 Ohm possono essere alimentati tramite il circuito d'ingresso. Compensazione TARA automatica tramite segnale di commutazione esterno o manualmente premendo un semplice tasto. Il collegamento a 6 conduttori compensa le differenze di resistenza dei conduttori. Tensione di eccitazione da bridge commutabile tra 5 V e 10 V. Calibrazione delle celle di carico tramite tasto frontale. Configurazione dei segnali di ingresso e di uscita tramite DIP-Switch.
Omologazioni
Omologazioni
Omologazioni
CULUS;
ROHS
Conforme
Prodotti impiegati:
N. d’ordine:
2456820000
Tipo di collegamento:
PUSH IN
Tipo:
ACT20P-BRIDGE-P
Versione:
Convertitori di segnali da bridge, Ingresso : Ponticello di misura della resistenza, Uscita : 0(4)-20 mA, 0-10 V
Il convertitore di misura da bridge ACT20P-BRIDGE-S converte le tensioni di misura da bridge in segnali standard. Per l'impostazione al ponte di misura collegato sono usati dei pulsanti. Il convertitore di misura da bridge può alimentare fino a 4 ponti di misura collegati in parallelo, ciascuno con 350 Ω. Il dispositivo supporta una semplice compensazione della tara tramite ingresso separato per un pulsante o un segnale PLC esterni. L'alimentazione elettrica è zincata elettroliticamente e isolata dal segnale di ingresso e di uscita (separazione a 3 vie).
Caratteristiche
• Misura a 4 e a 6 conduttori
• Alimentazione di un massimo di 4 ponti di misura collegati in parallelo, ciascuno con 350 Ω
• I campi d'ingresso e uscita sono impostabili mediante DIP switch.
• Compensazione della tara mediante pulsante o segnale PLC esterni
• Display di stato operativo su pannello frontale LED
• Separazione galvanica a 3 vie tra ingresso, uscita e alimentazione.
Convertitore di segnali da bridge con separazione galvanica a 3 vie, configurabile Convertitore di segnali, larghezza 22,5 mm, con alimentazione esterna, per il rilevamento, la conversione e la separazione di valori di misura dei dilatometri a lamella. Sul lato di uscita sono disponibili segnali di corrente/tensione DC. I ponti di misura fino a 3 x 350 Ohm possono essere alimentati tramite il circuito d'ingresso. Compensazione TARA automatica tramite segnale di commutazione esterno o manualmente premendo un semplice tasto. Il collegamento a 6 conduttori compensa le differenze di resistenza dei conduttori. Tensione di eccitazione da bridge commutabile tra 5 V e 10 V. Calibrazione delle celle di carico tramite il tasto frontale. Configurazione dei segnali di ingresso e di uscita tramite DIP-Switch.
Custodia per montaggio su guida TS35 Dimensioni: Lun/Lar/Alt 119,2/ 22,5/ 113,6 mm Tecnica di collegamento a vite / Sezione nominale 2,5 mm2 Grado di protezione: IP 20
Ingresso Bridge resistenza / 1 mV / V... 5 mV / V Sensibilità bridge +/- 10 mV / +/- 20 mV / +/- 30 mV / +/- 50 mV (regolabile) Resistenza in ingresso > 1 MOhm Alimentazione bridge 5 V o 10 V Uscita 0...11 V / 0...22 mA configurabile Resistenza carico < 600 Ohm/ Strom/> 1 kOhm/ Tensione Coefficiente termico tip. 50 ppm / K Errori di trasmissione tip. 0,05 % v. E. Tempo di risposta all'impulso < 400 ms (10...90 %) Energiaausiliaria 10...60 VDC Campo temperatura ambiente -40°C...+70 °C
Separazione EN 50178, separazione a 3 vie fino a 5,7 kV tutti i circuiti contrapposti Tensione di prova 4 kV ingresso contro uscita contro energia ausiliaria Tensione di dimensionamento 300 V AC/DC con classe di sovratensione III e grado di lordura 2 Approvazioni cULus
Tipo ACT20P-BRIDGE-S
Testo bando corto
Convertitore di segnali da bridge con separazione galvanica a 3 vie, configurabile Convertitore di segnali, larghezza 22,5 mm, con alimentazione esterna, per il rilevamento, la conversione e la separazione di valori di misura dei dilatometri a lamella industriali. Sul lato di uscita sono disponibili segnali di corrente e tensione DC normalizzati. I ponti di misura fino a 3 x 350 Ohm possono essere alimentati tramite il circuito d'ingresso. Compensazione TARA automatica tramite segnale di commutazione esterno o manualmente premendo un semplice tasto. Il collegamento a 6 conduttori compensa le differenze di resistenza dei conduttori. Tensione di eccitazione da bridge commutabile tra 5 V e 10 V. Calibrazione delle celle di carico tramite tasto frontale. Configurazione dei segnali di ingresso e di uscita tramite DIP-Switch.
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.