Convertisseur de mesure de ponts avec triple isolation galvanique, configurable Convertisseur isolateur de mesure d'une largeur de 22,5 mm avec alimentation électrique externe, pour l'enregistrement, la conversion et l'isolation de valeurs de mesure de ponts de mesure extensométrique industriels. Du côté de la sortie, des signaux normalisés de courant / de tension DC sont disponibles. Les ponts de mesure jusqu'à 3 x 350 Ohm peuvent être alimentés par le circuit d'entrée. Étalonnage TARA automatique par un signal de commutation externe ou manuellement en appuyant sur une touche. Le raccordement à 6 fils compense les différences de résistance des conducteurs. Tension d'excitation de pont commutable entre 5 V et 10 V. Calibrage des cellules de charge par bouton poussoir. Configuration des signaux d'entrée / de sortie par DIP switch.
Boîtier juxtaposable pour montage sur rail profilé TS35 Dimensions: L/l/H 119,2/ 22,5/ 113,6 mm Raccordement vissé / section nominale 2,5 mm2 Degré de protection: IP 20
Entrée Pont de mesure de résistance / 1 mV / V à 5 mV / V Sensibilité de pont +/- 10 mV / +/- 20 mV / +/- 30 mV / +/- 50 mV (réglable) Résistance d'entrée > 1 MOhm Alimentation de pont 5 V ou 10 V Sortie 0 à 11 V / 0 à 22 mA configurable Résistance de charge < 600 Ohm/ Strom/> 1 kOhm/ Tension Coefficient de température typ. 50 ppm / K Défaut de transmission typ. 0,05 % V. f. Temps de réponse à un échelon < 400 ms (10...90 %) Alimentationauxiliaire 10 à 60 V DC Plage de température ambiante -40°C à +70 °C
Isolation EN 50178, triple isolation jusqu'à 5,7 kV AC/DC entre tous les circuits Tension d'essai 4 kV entrée / sortie / alimentation auxiliaire Tension nominale 300 V AC/DC pour catégorie de surtension III et degré de pollution 2 Agréments cULus
Type ACT20P-BRIDGE-S
Spécification succincte .
Convertisseur de mesure de ponts avec triple isolation galvanique, configurable Convertisseur isolateur de mesure d'une largeur de 22,5 mm avec alimentation électrique externe, pour l'enregistrement, la conversion et l'isolation de valeurs de mesure de ponts de mesure extensométrique industriels. Du côté de la sortie, des signaux normalisés de courant / de tension DC sont disponibles. Les ponts de mesure jusqu'à 3 x 350 Ohm peuvent être alimentés par le circuit d'entrée. Étalonnage TARA automatique par signal de commutation externe ou manuellement en appuyant sur une touche. Le raccordement à 6 fils compense les différences de résistance des conducteurs. Tension d'excitation de pont commutable entre 5 V et 10 V. Calibrage des cellules de charge par bouton poussoir. Configuration des signaux d'entrée / de sortie par DIP switch.
Entrée
Alimentation capteur
120 mA @ 10 V (= 4 x 350 Ω de la résistance de pont)
Capteur
Strain gauge resistance, Mesure de résistance, Total resistance of all parallel resistance measuring bridges: min. 87 Ω
Nombre d'entrées
1
Sensibilité des ponts
1,0 mV / V à 5,0 mV / V
Signal d'entrée
±10 mV / ±20 mV / ±30 mV / ±50 mV
Tension d'alimentation du pont
5 V ou 10 V
Sortie
Courant de faible impédance
≤ 600 Ω
Courant de sortie
0…22 mA (réglable)
Résistance de charge sortie tension
600 Ω
Tension de sortie, remarque
0…11 V (réglable)
Type
Active, La commande connectée doit être passive
Sortie (numérique)
Courant de commutation nominal
0,1 A
Tension de commutation AC, max.
0 V
Caractéristiques générales
Coefficient de température
typ. 0,005% / °C
Configuration
DIP-switch et bouton
Consommation de puissance
3 W @ 24 V DC
Degré de protection
IP20
Dérive à long terme
0,1 % / 10.000 h
Linéarité
Typiquement ± 0,05 % de la plage de signal
Précision
< 0,05 % de la plage de mesure
Rail
TS 35
Réponse à un échelon
< 400 ms (10…90 %)
Tension d'alimentation
10...60 V DC
Coordination de l'isolation
Catégorie de surtension
III
Degré de pollution
2
Normes CEM
EN 61326
Tension d'isolation
5,7 kV (entrée / sortie, entrée / alimentation)
Tension nominale (texte)
300 V
Caractéristiques de raccordement
Type de raccordement
Raccordement vissé
Couple de serrage, min.
0,4 Nm
Couple de serrage, max.
0,6 Nm
Sections de raccordement, raccordement nominal
2,5 mm²
Plage de serrage, min.
0,5 mm²
Plage de serrage, max.
2,5 mm²
Section de raccordement du conducteur, AWG, min.
AWG 26
Section de raccordement du conducteur, AWG, max.
AWG 12
Note importante
Informations sur le produit
Le convertisseur de mesure de ponts ACT20P-BRIDGE-S convertit des tensions de pont de mesure en signaux standard. Des boutons permettent l'adaptation au pont de mesure raccordé. Le convertisseur de mesure de ponts peut alimenter jusqu'à 4 ponts de mesure en parallèle de 350 Ω chacun. L'appareil prend en charge une compensation simple de la tare avec une entrée séparée, pour un bouton externe ou un signal API externe. L’alimentation électrique est galvanisé et isolé du signal d’entrée et de sortie (isolation à 3 voies).
Propriétés
• Mesure 4 et 6 fils
• Alimente jusqu'à 4 ponts de mesure en parallèle de 350 Ω chacun
• Les plages d'entrée/sortie sont réglages par DIP-switches
• Compensation de la tare via bouton externe ou signal API
• Disponibilité indiquée par une LED en face avant
• Isolation galvanique 3 voies entre l'entrée, la sortie et l'alimentation électrique.
Agréments
Agréments
Agréments
CULUS;
ROHS
Conforme
Autres produits de la même gamme:
Référence:
2456820000
Type de raccordement:
PUSH IN
Type:
ACT20P-BRIDGE-P
Version:
Convertisseur de pont de mesure, Entrée : Pont de mesure de résistance, Sortie : 0(4)-20 mA, 0-10 V
Convertisseur de mesure de ponts avec triple isolation galvanique, configurable Convertisseur isolateur de mesure d'une largeur de 22,5 mm avec alimentation électrique externe, pour l'enregistrement, la conversion et l'isolation de valeurs de mesure de ponts de mesure extensométrique industriels. Du côté de la sortie, des signaux normalisés de courant / de tension DC sont disponibles. Les ponts de mesure jusqu'à 3 x 350 Ohm peuvent être alimentés par le circuit d'entrée. Étalonnage TARA automatique par un signal de commutation externe ou manuellement en appuyant sur une touche. Le raccordement à 6 fils compense les différences de résistance des conducteurs. Tension d'excitation de pont commutable entre 5 V et 10 V. Calibrage des cellules de charge par bouton poussoir. Configuration des signaux d'entrée / de sortie par DIP switch.
Boîtier juxtaposable pour montage sur rail profilé TS35 Dimensions: L/l/H 119,2/ 22,5/ 113,6 mm Raccordement vissé / section nominale 2,5 mm2 Degré de protection: IP 20
Entrée Pont de mesure de résistance / 1 mV / V à 5 mV / V Sensibilité de pont +/- 10 mV / +/- 20 mV / +/- 30 mV / +/- 50 mV (réglable) Résistance d'entrée > 1 MOhm Alimentation de pont 5 V ou 10 V Sortie 0 à 11 V / 0 à 22 mA configurable Résistance de charge < 600 Ohm/ Strom/> 1 kOhm/ Tension Coefficient de température typ. 50 ppm / K Défaut de transmission typ. 0,05 % V. f. Temps de réponse à un échelon < 400 ms (10...90 %) Alimentationauxiliaire 10 à 60 V DC Plage de température ambiante -40°C à +70 °C
Isolation EN 50178, triple isolation jusqu'à 5,7 kV AC/DC entre tous les circuits Tension d'essai 4 kV entrée / sortie / alimentation auxiliaire Tension nominale 300 V AC/DC pour catégorie de surtension III et degré de pollution 2 Agréments cULus
Type ACT20P-BRIDGE-S
Spécification succincte .
Convertisseur de mesure de ponts avec triple isolation galvanique, configurable Convertisseur isolateur de mesure d'une largeur de 22,5 mm avec alimentation électrique externe, pour l'enregistrement, la conversion et l'isolation de valeurs de mesure de ponts de mesure extensométrique industriels. Du côté de la sortie, des signaux normalisés de courant / de tension DC sont disponibles. Les ponts de mesure jusqu'à 3 x 350 Ohm peuvent être alimentés par le circuit d'entrée. Étalonnage TARA automatique par signal de commutation externe ou manuellement en appuyant sur une touche. Le raccordement à 6 fils compense les différences de résistance des conducteurs. Tension d'excitation de pont commutable entre 5 V et 10 V. Calibrage des cellules de charge par bouton poussoir. Configuration des signaux d'entrée / de sortie par DIP switch.
Le convertisseur de mesure de ponts ACT20P-BRIDGE-S convertit des tensions de pont de mesure en signaux standard. Des boutons permettent l'adaptation au pont de mesure raccordé. Le convertisseur de mesure de ponts peut alimenter jusqu'à 4 ponts de mesure en parallèle de 350 Ω chacun. L'appareil prend en charge une compensation simple de la tare avec une entrée séparée, pour un bouton externe ou un signal API externe. L’alimentation électrique est galvanisé et isolé du signal d’entrée et de sortie (isolation à 3 voies).
Propriétés
• Mesure 4 et 6 fils
• Alimente jusqu'à 4 ponts de mesure en parallèle de 350 Ω chacun
• Les plages d'entrée/sortie sont réglages par DIP-switches
• Compensation de la tare via bouton externe ou signal API
• Disponibilité indiquée par une LED en face avant
• Isolation galvanique 3 voies entre l'entrée, la sortie et l'alimentation électrique.
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.