El convertidor de medición de puentes ACT20P-BRIDGE-S convierte las tensiones de puente de medición en señales estándar. Los botones se utilizan para ajustar el dispositivo al puente de medición conectado. El convertidor de medición de puentes puede suministrar hasta 4 puentes de medición conectados en paralelo con 350 Ω cada uno. El dispositivo admite la compensación simple del valor de tara en una entrada individual mediante un botón externo o una señal de PLC externa. La alimentación eléctrica se separa galvánicamente de la señal de entrada y salida (separación de 3 vías).
Propiedades
Medición de 4 y 6 hilos
Suministro de hasta 4 puentes de medición conectados en paralelo con 350 Ω cada uno
Las zonas de entrada y salida pueden ajustarse mediante microswitches
Compensación de tara mediante botón externo o señal PLC
Indicación del estado de funcionamiento en el panel frontal LED
Separación galvánica de 3 vías entre entrada, salida y alimentación.
Convertidor de medición de puente con separación galvánica de 3 vías, configurable Convertidor de medición de 22,5 mm de ancho con fuente de alimentación externa, para la detección, transformación y separación de valores de medición de puentes extensométricos industriales. En la salida se dispone de señales de corriente DC / tensión. Los puentes de medición de hasta 3 x 350 Ohm se pueden alimentar a través del circuito de entrada. Ajuste de TARA automático a través de una señal de conmutación externa o manualmente pulsando una tecla. La conexión de 6 conductores compensa las diferencias de resistencia de conducción. La tensión de excitación es conmutable entre 5 V y 10 V. Calibración de las células de pesaje mediante las teclas frontales. Configuración de las señales de entrada/salida mediante microswitch.
Carcasas para montaje sobre carril TS35 Dimensiones: largo/ancho/alto 119,2/ 22,5/ 113,6 mm Conexión brida-tornillo/ sección nominal 2,5 mm2 Grado de protección: IP 20
Entrada Puente de resistencia / 1 mV / V a 5 mV / V Sensibilidad del puente +/- 10 mV / +/- 20 mV / +/- 30 mV / +/- 50 mV (ajustable) Resistencia de entrada > 1 MOhm Alimentación del puente 5 V o 10 V Salida 0 - 11 V / 0 - 22 mA configurable Resistencia de carga < 600 Ohm/ Strom/> 1 kOhm/ Tensión Coeficiente de temperatura típ. 50 ppm / K Error de transmisión típ. 0,05 % del valor final Tiempo de respuesta gradual < 400 ms (10...90 %) Energía auxiliar 10 - 60 VDC Rango de temperatura ambiente -40°C - +70 °C
Separación EN 50178, separación de 3 vías de hasta 5,7 kV entre todos los circuitos Tensión de prueba 4 kV entrada contra salida contra energía auxiliar Tensión nominal 300 V AC/DC en la categoría de sobretensión III y grado de polución 2 Homologaciones cULus
Tipo ACT20P-BRIDGE-S
Especificación corta
Convertidor de medición de puente con separación galvánica de 3 vías, configurable Convertidor de medición de 22,5 mm de ancho con fuente de alimentación externa, para la detección, transformación y separación de valores de medición de puentes extensométricos industriales. En la salida se dispone de señales de corriente DC / tensión. Los puentes de medición de hasta 3 x 350 Ohm se pueden alimentar a través del circuito de entrada. Ajuste de TARA automático a través de una señal de conmutación externa o manualmente pulsando una tecla. La conexión de 6 conductores compensa las diferencias de resistencia de conducción. La tensión de excitación es conmutable entre 5 V y 10 V. Calibración de las células de pesaje mediante las teclas frontales. Configuración de las señales de entrada/salida mediante microswitch.
Homologaciones
Homologaciones
Homologaciones
CULUS;
ROHS
Conformidad
Productos relacionados:
Código:
2456820000
Tipo de conexión:
PUSH IN
Tipo:
ACT20P-BRIDGE-P
Versión:
Convertidor puente medición, Entrada : Puente de medición de la resistencia, Salida : 0(4)-20 mA, 0-10 V
El convertidor de medición de puentes ACT20P-BRIDGE-S convierte las tensiones de puente de medición en señales estándar. Los botones se utilizan para ajustar el dispositivo al puente de medición conectado. El convertidor de medición de puentes puede suministrar hasta 4 puentes de medición conectados en paralelo con 350 Ω cada uno. El dispositivo admite la compensación simple del valor de tara en una entrada individual mediante un botón externo o una señal de PLC externa. La alimentación eléctrica se separa galvánicamente de la señal de entrada y salida (separación de 3 vías).
Propiedades
Medición de 4 y 6 hilos
Suministro de hasta 4 puentes de medición conectados en paralelo con 350 Ω cada uno
Las zonas de entrada y salida pueden ajustarse mediante microswitches
Compensación de tara mediante botón externo o señal PLC
Indicación del estado de funcionamiento en el panel frontal LED
Separación galvánica de 3 vías entre entrada, salida y alimentación.
Convertidor de medición de puente con separación galvánica de 3 vías, configurable Convertidor de medición de 22,5 mm de ancho con fuente de alimentación externa, para la detección, transformación y separación de valores de medición de puentes extensométricos industriales. En la salida se dispone de señales de corriente DC / tensión. Los puentes de medición de hasta 3 x 350 Ohm se pueden alimentar a través del circuito de entrada. Ajuste de TARA automático a través de una señal de conmutación externa o manualmente pulsando una tecla. La conexión de 6 conductores compensa las diferencias de resistencia de conducción. La tensión de excitación es conmutable entre 5 V y 10 V. Calibración de las células de pesaje mediante las teclas frontales. Configuración de las señales de entrada/salida mediante microswitch.
Carcasas para montaje sobre carril TS35 Dimensiones: largo/ancho/alto 119,2/ 22,5/ 113,6 mm Conexión brida-tornillo/ sección nominal 2,5 mm2 Grado de protección: IP 20
Entrada Puente de resistencia / 1 mV / V a 5 mV / V Sensibilidad del puente +/- 10 mV / +/- 20 mV / +/- 30 mV / +/- 50 mV (ajustable) Resistencia de entrada > 1 MOhm Alimentación del puente 5 V o 10 V Salida 0 - 11 V / 0 - 22 mA configurable Resistencia de carga < 600 Ohm/ Strom/> 1 kOhm/ Tensión Coeficiente de temperatura típ. 50 ppm / K Error de transmisión típ. 0,05 % del valor final Tiempo de respuesta gradual < 400 ms (10...90 %) Energía auxiliar 10 - 60 VDC Rango de temperatura ambiente -40°C - +70 °C
Separación EN 50178, separación de 3 vías de hasta 5,7 kV entre todos los circuitos Tensión de prueba 4 kV entrada contra salida contra energía auxiliar Tensión nominal 300 V AC/DC en la categoría de sobretensión III y grado de polución 2 Homologaciones cULus
Tipo ACT20P-BRIDGE-S
Especificación corta
Convertidor de medición de puente con separación galvánica de 3 vías, configurable Convertidor de medición de 22,5 mm de ancho con fuente de alimentación externa, para la detección, transformación y separación de valores de medición de puentes extensométricos industriales. En la salida se dispone de señales de corriente DC / tensión. Los puentes de medición de hasta 3 x 350 Ohm se pueden alimentar a través del circuito de entrada. Ajuste de TARA automático a través de una señal de conmutación externa o manualmente pulsando una tecla. La conexión de 6 conductores compensa las diferencias de resistencia de conducción. La tensión de excitación es conmutable entre 5 V y 10 V. Calibración de las células de pesaje mediante las teclas frontales. Configuración de las señales de entrada/salida mediante microswitch.
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.