Měřicí můstkový převodník, Vstup : Odporový měřicí můstek, Výstup : 0(4)-20 mA, 0-10 V
Číslo objednávky
1067250000
Typ
ACT20P BRIDGE
GTIN (EAN)
4032248820856
Množství
1 ks
Rozměry a hmotnosti
Hloubka
113,6 mm
Hloubka (v palcích)
4,472 inch
Výška
119,2 mm
Výška (v palcích)
4,693 inch
Šířka
22,5 mm
Šířka (v palcích)
0,886 inch
Čistá hmotnost
198 g
Teploty
Skladovací teplota
-40 °C...85 °C
Provozní teplota
-40 °C...70 °C
Vlhkost
10...90 % (bez kondenzace)
Pravděpodobnost selhání
SIL v souladu s IEC 61508
Žádné
MTTF
543 a
Shoda produktu s prostředím
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
2f6dd957-421a-46db-a0c2-cf1609156924
Stav souladu se směrnicí RoHS
V souladu s výjimkou
Výjimka ze směrnice RoHS (je-li použitelné/známo)
7a, 7cI
Vstup
Bridge supply voltage
5 V nebo 10 V
Citlivost přemostění
1.0 mV / V až 5.0 mV / V
Input signal
±10 mV / ±20 mV / ±30 mV / ±50 mV
Počet vstupů
1
Sensor supply
120 mA při 10 V (= 4 x 350 Ω můstkové rezistory)
Snímač
Strain gauge resistance, Měření odporu, Total resistance of all parallel resistance measuring bridges: min. 87 Ω
Výstup
Proud impedance zátěže
≤ 600 Ω
Type
aktivní, připojené řízení musí být pasivní
Výstupní napětí, pozn.
0…11 V (adjustable)
Výstupní proud
0...22 mA (nastavitelný)
napětí impedance zátěže
600 Ω
Výstup (digitální)
Max. spínací napětí, AC
0 V
Max. četnost spínání při jmenovité zátěži
0 Hz
Rated switching current
0,1 A
Obecné údaje
Konfigurace
Přepínač DIP a tlačítko
Linearita
Typicky ± 0,05 % rozsahu signálu
Lišta
TS 35
Long-term drift
0.1 % / 10.000 h
Napájecí napětí
10…60 V DC
Power consumption
3 W @ 24 V DC
Přesnost
<0,05 % rozsahu měření
Stupeň krytí
IP20
Teplotní součinitel
typ. 0,005 % / °C
Čas odezvy
< 400 ms (10 až 90 %)
Koordinace izolace
Izolační napětí
5,7 kV (vstup / výstup, vstup / elektrické napájení)
Jmenovité napětí
300 V
Kategorie rázového napětí
III
Normy EMC
EN 61326
Závažnost znečištění
2
Data připojení
Typ připojení
Šroubové připojení
Utahovací moment, min.
0,4 Nm
Utahovací moment, max.
0,6 Nm
Rozsah sevření, jmenovité připojení
2,5 mm²
Upínací rozsah, min.
0,5 mm²
Upínací rozsah, max.
2,5 mm²
Průřez propojení AWG, min.
AWG 26
Průřez propojení AWG, max.
AWG 12
Důležitá poznámka
Informace o produktu
Můstkový měřicí snímač ACT20P-BRIDGE-S převádí napětí měřicího můstku na standardní signály. Tlačítka slouží k seřízení připojeného měřicího můstku. Měřicí snímač můstku může napájet až 4 paralelně zapojené měřicí můstky, každý s hodnotou 350 Ω. Zařízení podporuje jednoduchou kompenzaci čisté váhy se samostatným vstupem pro externí tlačítko nebo externí signál PLC. Zdroj napájení je elektro-galvanicky oddělen od vstupu a výstupu (3cestné oddělení).
Vlastnosti
4vodičové a 6vodičové měření
Napájení až 4 paralelně zapojených měřicích můstků, každý s hodnotou 350 Ω
Rozsahy vstupů a výstupů lze nastavit prostřednictvím přepínačů DIP
Kompenzace táry pomocí externího tlačítka nebo PLC signálu
Zobrazení provozního stavu pomocí LED na předním panelu
3cestné galvanické oddělení mezi vstupem, výstupem a zdrojem napájení.
Převodník pro měření přemostění s 3-cestným elektrickým oddělením, konfigurovatelný měřicí oddělovací převodník o šířce 22,5 mm s externím napájením, pro záznam, převod a oddělení měření od průmyslových tenzometrů. Standardní DC proudové/napěťové signály jsou k dispozici na výstupní straně. Měřicí můstky až do 3 x 350 Ohm lze napájet pomocí vstupního obvodu. Automatická kalibrace nulové polohy pomocí signálu externího přepínače nebo manuálně stisknutím tlačítka. 6-vodičové připojení kompenzuje rozdíly odporu vodiče. Budicí napětí můstku lze přepínat mezi 5 a 10 V. Siloměry lze kalibrovat pomocí tlačítka na přední straně. Vstupní výstupní signály lze konfigurovat pomocí přepínačů DIP.
Přídavný kryt pro montáž na lištu TS35 Rozměry: D/Š/V 119,2 / 22,5 / 113,6 mm Šroubové připojení / jmenovitý průřez 2,5 mm2 Stupeň krytí: IP 20
Vstup Můstek na měření odporu / 1 mV / V - 5 mV / V Citlivost můstku +/- 10 mV / +/- 20 mV / +/- 30 mV / +/- 50 mV (nastavitelná) Vstupní odpor > 1 MOhm Napájení můstku 5 V nebo 10 V Výstup 0 - 11 V / 0 - 22 mA konfigurovatelné Zatěžovací odpor < 600 Ohm/ proud/> 1 kOhm/ napětí Teplotní koeficient typ. 50 ppm / K Chyba při přenosu typ. 0,05 % vstupu Čas odezvy < 400 ms (10 až 90 %) Pomocné napájení 10 - 60 V DC Okolní teplota - rozpětí -40°C až +70 °C
Oddělení EN 50178, 3-cestné oddělení až do 5,7 kV AC/DC všech obvodů mezi sebou Zkušební napětí 4 kV vstup proti výstupu proti pomocnému napájení Jmenovité napětí 300 V AC/DC při kategorii přepětí III a stupni znečištění 2 Certifikace cULus
Typ ACT20P-BRIDGE-S
Krátká specifikace
Převodník pro měření přemostění s 3-cestným elektrickým oddělením, konfigurovatelný měřicí oddělovací převodník o šířce 22,5 mm s externím napájením, pro záznam, převod a oddělení měření od průmyslových tenzometrů. Standardní stejnosměrné proudové/napěťové signály jsou k dispozici na výstupní straně. Měřicí můstek až do 3 x 350 Ohm lze napájet pomocí vstupního obvodu. Automatická kalibrace nulové polohy pomocí signálu externího přepínače nebo manuálně stisknutím tlačítka. 6-vodičové připojení kompenzuje rozdíly odporu vodiče. Budicí napětí můstku lze přepínat mezi 5 a 10 V. Siloměry lze kalibrovat pomocí tlačítka na přední straně. Vstupní výstupní signály lze konfigurovat pomocí přepínačů DIP.
Osvědčení
Schválení
Certifikace
CULUS;
ROHS
Shoda
Související produkty:
Číslo objednávky:
2456820000
Typ připojení:
PUSH IN
Typ:
ACT20P-BRIDGE-P
Verze:
Měřicí můstkový převodník, Vstup : Odporový měřicí můstek, Výstup : 0(4)-20 mA, 0-10 V
Můstkový měřicí snímač ACT20P-BRIDGE-S převádí napětí měřicího můstku na standardní signály. Tlačítka slouží k seřízení připojeného měřicího můstku. Měřicí snímač můstku může napájet až 4 paralelně zapojené měřicí můstky, každý s hodnotou 350 Ω. Zařízení podporuje jednoduchou kompenzaci čisté váhy se samostatným vstupem pro externí tlačítko nebo externí signál PLC. Zdroj napájení je elektro-galvanicky oddělen od vstupu a výstupu (3cestné oddělení).
Vlastnosti
4vodičové a 6vodičové měření
Napájení až 4 paralelně zapojených měřicích můstků, každý s hodnotou 350 Ω
Rozsahy vstupů a výstupů lze nastavit prostřednictvím přepínačů DIP
Kompenzace táry pomocí externího tlačítka nebo PLC signálu
Zobrazení provozního stavu pomocí LED na předním panelu
3cestné galvanické oddělení mezi vstupem, výstupem a zdrojem napájení.
Převodník pro měření přemostění s 3-cestným elektrickým oddělením, konfigurovatelný měřicí oddělovací převodník o šířce 22,5 mm s externím napájením, pro záznam, převod a oddělení měření od průmyslových tenzometrů. Standardní DC proudové/napěťové signály jsou k dispozici na výstupní straně. Měřicí můstky až do 3 x 350 Ohm lze napájet pomocí vstupního obvodu. Automatická kalibrace nulové polohy pomocí signálu externího přepínače nebo manuálně stisknutím tlačítka. 6-vodičové připojení kompenzuje rozdíly odporu vodiče. Budicí napětí můstku lze přepínat mezi 5 a 10 V. Siloměry lze kalibrovat pomocí tlačítka na přední straně. Vstupní výstupní signály lze konfigurovat pomocí přepínačů DIP.
Přídavný kryt pro montáž na lištu TS35 Rozměry: D/Š/V 119,2 / 22,5 / 113,6 mm Šroubové připojení / jmenovitý průřez 2,5 mm2 Stupeň krytí: IP 20
Vstup Můstek na měření odporu / 1 mV / V - 5 mV / V Citlivost můstku +/- 10 mV / +/- 20 mV / +/- 30 mV / +/- 50 mV (nastavitelná) Vstupní odpor > 1 MOhm Napájení můstku 5 V nebo 10 V Výstup 0 - 11 V / 0 - 22 mA konfigurovatelné Zatěžovací odpor < 600 Ohm/ proud/> 1 kOhm/ napětí Teplotní koeficient typ. 50 ppm / K Chyba při přenosu typ. 0,05 % vstupu Čas odezvy < 400 ms (10 až 90 %) Pomocné napájení 10 - 60 V DC Okolní teplota - rozpětí -40°C až +70 °C
Oddělení EN 50178, 3-cestné oddělení až do 5,7 kV AC/DC všech obvodů mezi sebou Zkušební napětí 4 kV vstup proti výstupu proti pomocnému napájení Jmenovité napětí 300 V AC/DC při kategorii přepětí III a stupni znečištění 2 Certifikace cULus
Typ ACT20P-BRIDGE-S
Krátká specifikace
Převodník pro měření přemostění s 3-cestným elektrickým oddělením, konfigurovatelný měřicí oddělovací převodník o šířce 22,5 mm s externím napájením, pro záznam, převod a oddělení měření od průmyslových tenzometrů. Standardní stejnosměrné proudové/napěťové signály jsou k dispozici na výstupní straně. Měřicí můstek až do 3 x 350 Ohm lze napájet pomocí vstupního obvodu. Automatická kalibrace nulové polohy pomocí signálu externího přepínače nebo manuálně stisknutím tlačítka. 6-vodičové připojení kompenzuje rozdíly odporu vodiče. Budicí napětí můstku lze přepínat mezi 5 a 10 V. Siloměry lze kalibrovat pomocí tlačítka na přední straně. Vstupní výstupní signály lze konfigurovat pomocí přepínačů DIP.
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.