Conectividad
Electrónica
Automatización y software
Entorno de trabajo y accesorios
Equipamiento
Relés y relés de estado sólido
Procesamiento de señales analógicas
Fuentes de alimentación
Carcasas electrónicas
Protección contra rayos y sobretensiones
e-mobility
Fotovoltaico
Distribuidores de bus de campo
Protectores de sobretensión para sistemas de energía
Protectores de sobretensión para instrumentación y control (I&C)
Protectores de sobretensión para interfaces de datos
Accesorios
Ethernet
RS232
RS485 / RS422
Datos generales para pedido
Versión
Protector de sobretensión Instrumentación, Medición, Control, Protector de sobretensión, IMC, UP (L/N-PE) ≤ 2 kV
Código
1065020000
Tipo
VSSC6 RS485 PA EX
GTIN (EAN)
4032248830251
Cantidad
1 Pieza
Dimensiones y pesos
Profundidad
81 mm
Profundidad (pulgadas)
3,189 inch
Altura
88,5 mm
Altura (pulgadas)
3,484 inch
Anchura
12,4 mm
Anchura (pulgadas)
0,488 inch
Peso neto
56 g
Temperaturas
Temperatura de almacenamiento
-40 °C...80 °C
Temperatura de servicio
-40 °C...70
Humedad
5...96 %
Probabilidad de avería
SIL según IEC 61508
3
MTTF
3.936 a
SFF
93,97 %
λges
29
PFH en 1*10-9 1/h
1,75
Conformidad medioambiental del producto
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
71e97bb7-979f-4330-94c0-20c629bb05e3
Protección Ex - Datos
ATEX - identificación de polvo
II 1 D Ex ia IIIC T135 °C …T85 °C Da
ATEX - identificación de gas
II 1 G Ex ia IIC T4… T6 Ga
IECEx - identificación de polvo
II 1 D Ex ia IIIC T135 °C …T85 °C Da
IECEx - identificación de gas
II 1 G Ex ia IIC T4… T6 Ga
Potencia de entrada máx. PI
0.75 W
Tensión de entrada, máx. Ui
35 V
Capacidad interna, máx. CI
1 nF
Inductancia interna máx. LI
0 µH
Clase de temperatura T4/135 °C (-40°C ... +120 °C) li
300 mA
Clase de temperatura T5/100° C (-40° C ... +85 °C) li
300 mA
Clase de temperatura T6/85 °C (-40 °C ... +70 °C) li
300 mA
Coordenadas del aislamiento según EN 50178
Categoría de sobretensión
III
Grado de polución
2
Datos nominales IEC / EN
Atenuación por inserción
250 MHz
Capacidad de retroceso del impulso
≤ 15 ms
Características de transmisión de la señal (-3 dB)
113,6 MHz
Clase de requisitos según IEC 61643-21
C2, C3, D1
Corriente de descarga Imáx. (8/20µs) conductor PE
5 kA
Corriente de descarga Imáx. (8/20µs) conductor-conductor
5 kA
Corriente de descarga, máx. (8/20 µs)
10 kA
Corriente de fuga In (8/20µs) conductor-PE
2.5 kA
Corriente de fuga In (8/20µs) conductor-conductor
2.5 kA
Corriente de prueba Iimp (10/350 µs)
0,5 kA
Corriente de prueba de iluminación, Iimp (10/350 µs) Hilo-PE
0,5 kA
Corriente nominal IN
300 mA
Modo de caída de sobrecarga
Modus 2
Nivel de protección UP (típ.)
≤ 2 kV
Normas
IEC61643-21:2009, DIN EN 60079-0.2009, DIN EN 60079-26:2007, DIN EN 61241-11:2006
Número de polos
1
Resistencia a la corriente de choque C2
2.5 kA 8/20 µs 5 kV 1.2/50 µs
Resistencia a la corriente de choque C3
10 A 10/1000 µs
Resistencia a la corriente de choque D1
0,5 kA 10/350 μs
Resistencia de paso
1,8 Ω 10 %
Resistencia tensión con FG contra tierra
≥ 500 V
Tensión continua máxima, Uc (DC)
35 V
Tensión de entrada, máx. Ui
35 V
Tensión nominal (DC)
12 V
Tipo de tensión
DC
Datos generales
Carril
TS 35
Color
Celeste
Diseño
Borne
Función de separación
No
Grado inflamabilidad según UL 94
V-0
Indicación óptica de funcionamiento
No
Segmento
Medición - Control - Regulación
Tipo de protección
IP20
Versión
Protector de sobretensión, IMC
Protección de datos CSA
Capacidad interna, máx. CI
1 nF
Corriente de entrada, máx. II
300 mA
Grupo de gas C
IIB
Grupo de gas D
IIA
Grupos de gas A, B
IIC
Inductancia interna máx. LI
0 µH
Tensión de entrada, máx. Ui
35 V
Información adicional sobre homologaciones
Certificado GOST
GOST-Zertifikat
Datos de conexión
Longitud de desaislado
10 mm
Tipo de conexión
Conexión brida-tornillo
Par de apriete, min.
0,5 Nm
Par de apriete, max.
0,8 Nm
Sección de embornado, mín.
0,5 mm²
Sección de embornado, máx.
4 mm²
Sección de conexión del conductor, rígido, min.
0,5 mm²
Sección de conexión del conductor, rígido, max.
6 mm²
Sección de conexión del conductor, flexible, term. tub. (DIN 46228-1), min.
0,5 mm²
Sección de conexión del conductor, flexible, term. tub. (DIN 46228-1), max.
4 mm²
Sección del conductor, semirrígido, mín.
0,5 mm²
Sección del conductor, semirrígido, máx.
4 mm²
Homologaciones IECEx/ATEX/cUL
ATEX - identificación de polvo
II 1 D Ex ia IIIC T135 °C …T85 °C Da
ATEX - identificación de gas
II 1 G Ex ia IIC T4… T6 Ga
Certificado ATEX
ATEX Certificate
Certificado IECEx
IECEx - identificación de polvo
II 1 D Ex ia IIIC T135 °C …T85 °C Da
IECEx - identificación de gas
II 1 G Ex ia IIC T4… T6 Ga
Certificado cUL
cUL Certificate
Indicación importante
Información de producto
Modo 2: estado en el que la parte del SPD que limita la tensión se cortocircuitó debido a una impedancia muy baja dentro del SPD. La línea es inoperable, pero el equipo de medición sigue protegido mediante un cortocircuito.
Clasificaciones
ETIM 6.0
EC000943
ETIM 7.0
EC000943
ETIM 8.0
EC000943
ETIM 9.0
EC000943
ECLASS 9.0
27-13-08-07
ECLASS 9.1
27-13-08-07
ECLASS 10.0
27-13-08-07
ECLASS 11.0
27-13-08-07
ECLASS 12.0
27-17-90-90
ECLASS 13.0
27-17-90-90
Bases de licitación
Especificación larga
Protector de sobretensión en el módulo de carril de una sola pieza de 6,2 mm de ancho, para un circuito de señal RS422/RS485 Profibus PA de 12 Vdc con 2 conductores. En este caso, se puede proteger una señal de datos RS422/RS485 de máx. 0,6 A. Con el montaje del borne se establece un contacto conductor de electricidad entre el carril (tierra) y el potencial de referencia (puesta a tierra) de la conexión de protección en el borne. Identificación óptica del borne según el tipo de conexión de protección y el nivel de tensión. Borne con posibilidades de rotulación.
Especificación corta
Protector de sobretensión en el módulo de carril de una sola pieza de 6,2 mm de ancho, para un circuito de señal RS422/RS485 Profibus con 2 conductores. Versión: 12 V DC
Código:
8924670000
Tipo de conexión:
enchufables en VSPC BASE
Tipo:
VSPC RS485 2CH
Versión:
Protector de sobretensión Instrumentación, Medición, Control, sin función de aviso / indicador de función, UP (L/N-PE) 250 V
Código:
8951670000
Tipo de conexión:
enchufables en VSPC BASE
Tipo:
VSPC RS485 2CH R
Versión:
Protector de sobretensión Instrumentación, Medición, Control, con función de aviso / indicador de función, UP (L/N-PE) 250 V
Código:
1064980000
Tipo de conexión:
Conexión brida-tornillo
Tipo:
VSSC6 RS485
Versión:
Protector de sobretensión Instrumentación, Medición, Control, Protector de sobretensión, IMC, UP (L/N-PE) ≤ 100 V
Código:
1065010000
Tipo de conexión:
Conexión brida-tornillo
Tipo:
VSSC6 RS485 DP
Versión:
Protector de sobretensión Instrumentación, Medición, Control, Protector de sobretensión, IMC, UP (L/N-PE) ≤ 100 V
Versión
Protector de sobretensión Instrumentación, Medición, Control, Protector de sobretensión, IMC, UP (L/N-PE) ≤ 2 kV
Código
1065020000
Tipo
VSSC6 RS485 PA EX
GTIN (EAN)
4032248830251
Cantidad
1 Pieza
Profundidad
81 mm
Profundidad (pulgadas)
3,189 inch
Altura
88,5 mm
Altura (pulgadas)
3,484 inch
Anchura
12,4 mm
Anchura (pulgadas)
0,488 inch
Peso neto
56 g
Temperatura de almacenamiento
-40 °C...80 °C
Temperatura de servicio
-40 °C...70
Humedad
5...96 %
SIL según IEC 61508
3
MTTF
3.936 a
SFF
93,97 %
λges
29
PFH en 1*10-9 1/h
1,75
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
71e97bb7-979f-4330-94c0-20c629bb05e3
ATEX - identificación de polvo
II 1 D Ex ia IIIC T135 °C …T85 °C Da
ATEX - identificación de gas
II 1 G Ex ia IIC T4… T6 Ga
IECEx - identificación de polvo
II 1 D Ex ia IIIC T135 °C …T85 °C Da
IECEx - identificación de gas
II 1 G Ex ia IIC T4… T6 Ga
Potencia de entrada máx. PI
0.75 W
Tensión de entrada, máx. Ui
35 V
Capacidad interna, máx. CI
1 nF
Inductancia interna máx. LI
0 µH
Clase de temperatura T4/135 °C (-40°C ... +120 °C) li
300 mA
Clase de temperatura T5/100° C (-40° C ... +85 °C) li
300 mA
Clase de temperatura T6/85 °C (-40 °C ... +70 °C) li
300 mA
Categoría de sobretensión
III
Grado de polución
2
Atenuación por inserción
250 MHz
Capacidad de retroceso del impulso
≤ 15 ms
Características de transmisión de la señal (-3 dB)
113,6 MHz
Clase de requisitos según IEC 61643-21
C2, C3, D1
Corriente de descarga Imáx. (8/20µs) conductor PE
5 kA
Corriente de descarga Imáx. (8/20µs) conductor-conductor
5 kA
Corriente de descarga, máx. (8/20 µs)
10 kA
Corriente de fuga In (8/20µs) conductor-PE
2.5 kA
Corriente de fuga In (8/20µs) conductor-conductor
2.5 kA
Corriente de prueba Iimp (10/350 µs)
0,5 kA
Corriente de prueba de iluminación, Iimp (10/350 µs) Hilo-PE
0,5 kA
Corriente nominal IN
300 mA
Modo de caída de sobrecarga
Modus 2
Nivel de protección UP (típ.)
≤ 2 kV
Normas
IEC61643-21:2009, DIN EN 60079-0.2009, DIN EN 60079-26:2007, DIN EN 61241-11:2006
Número de polos
1
Resistencia a la corriente de choque C2
2.5 kA 8/20 µs 5 kV 1.2/50 µs
Resistencia a la corriente de choque C3
10 A 10/1000 µs
Resistencia a la corriente de choque D1
0,5 kA 10/350 μs
Resistencia de paso
1,8 Ω 10 %
Resistencia tensión con FG contra tierra
≥ 500 V
Tensión continua máxima, Uc (DC)
35 V
Tensión de entrada, máx. Ui
35 V
Tensión nominal (DC)
12 V
Tipo de tensión
DC
Carril
TS 35
Color
Celeste
Diseño
Borne
Función de separación
No
Grado inflamabilidad según UL 94
V-0
Indicación óptica de funcionamiento
No
Segmento
Medición - Control - Regulación
Tipo de protección
IP20
Versión
Protector de sobretensión, IMC
Capacidad interna, máx. CI
1 nF
Corriente de entrada, máx. II
300 mA
Grupo de gas C
IIB
Grupo de gas D
IIA
Grupos de gas A, B
IIC
Inductancia interna máx. LI
0 µH
Tensión de entrada, máx. Ui
35 V
Longitud de desaislado
10 mm
Tipo de conexión
Conexión brida-tornillo
Par de apriete, min.
0,5 Nm
Par de apriete, max.
0,8 Nm
Sección de embornado, mín.
0,5 mm²
Sección de embornado, máx.
4 mm²
Sección de conexión del conductor, rígido, min.
0,5 mm²
Sección de conexión del conductor, rígido, max.
6 mm²
Sección de conexión del conductor, flexible, term. tub. (DIN 46228-1), min.
0,5 mm²
Sección de conexión del conductor, flexible, term. tub. (DIN 46228-1), max.
4 mm²
Sección del conductor, semirrígido, mín.
0,5 mm²
Sección del conductor, semirrígido, máx.
4 mm²
ATEX - identificación de polvo
II 1 D Ex ia IIIC T135 °C …T85 °C Da
ATEX - identificación de gas
II 1 G Ex ia IIC T4… T6 Ga
Certificado ATEX
ATEX Certificate
Certificado IECEx
IECEx - identificación de polvo
II 1 D Ex ia IIIC T135 °C …T85 °C Da
IECEx - identificación de gas
II 1 G Ex ia IIC T4… T6 Ga
Certificado cUL
cUL Certificate
Información de producto
Modo 2: estado en el que la parte del SPD que limita la tensión se cortocircuitó debido a una impedancia muy baja dentro del SPD. La línea es inoperable, pero el equipo de medición sigue protegido mediante un cortocircuito.
ETIM 6.0
EC000943
ETIM 7.0
EC000943
ETIM 8.0
EC000943
ETIM 9.0
EC000943
ECLASS 9.0
27-13-08-07
ECLASS 9.1
27-13-08-07
ECLASS 10.0
27-13-08-07
ECLASS 11.0
27-13-08-07
ECLASS 12.0
27-17-90-90
ECLASS 13.0
27-17-90-90
Especificación larga
Protector de sobretensión en el módulo de carril de una sola pieza de 6,2 mm de ancho, para un circuito de señal RS422/RS485 Profibus PA de 12 Vdc con 2 conductores. En este caso, se puede proteger una señal de datos RS422/RS485 de máx. 0,6 A. Con el montaje del borne se establece un contacto conductor de electricidad entre el carril (tierra) y el potencial de referencia (puesta a tierra) de la conexión de protección en el borne. Identificación óptica del borne según el tipo de conexión de protección y el nivel de tensión. Borne con posibilidades de rotulación.
Especificación corta
Protector de sobretensión en el módulo de carril de una sola pieza de 6,2 mm de ancho, para un circuito de señal RS422/RS485 Profibus con 2 conductores. Versión: 12 V DC
Homologaciones
ROHS
Conformidad
Código:
8924670000
Tipo de conexión:
enchufables en VSPC BASE
Tipo:
VSPC RS485 2CH
Versión:
Protector de sobretensión Instrumentación, Medición, Control, sin función de aviso / indicador de función, UP (L/N-PE) 250 V
Código:
8951670000
Tipo de conexión:
enchufables en VSPC BASE
Tipo:
VSPC RS485 2CH R
Versión:
Protector de sobretensión Instrumentación, Medición, Control, con función de aviso / indicador de función, UP (L/N-PE) 250 V
Código:
1064980000
Tipo de conexión:
Conexión brida-tornillo
Tipo:
VSSC6 RS485
Versión:
Protector de sobretensión Instrumentación, Medición, Control, Protector de sobretensión, IMC, UP (L/N-PE) ≤ 100 V
Código:
1065010000
Tipo de conexión:
Conexión brida-tornillo
Tipo:
VSSC6 RS485 DP
Versión:
Protector de sobretensión Instrumentación, Medición, Control, Protector de sobretensión, IMC, UP (L/N-PE) ≤ 100 V
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.