Technique de raccordement
Électronique
Automatisation et logiciels
Produits et accessoires d'atelier
Montage
Modules de relais et relais statiques
Traitement de signal analogique
Alimentations électriques
Boîtiers électroniques
Protection contre la foudre et la surtension
Photovoltaïque
E-mobilité
Dérivateurs de bus de terrain
SPD pour les systèmes énergétiques
SPD pour l'instrumentation et le contrôle (l&C)
SPD pour interfaces de données
Accessoires
Séries VSPC enfichables
Séries VSSC non enfichables dans la conception de terminal
Séries MCZovp non enfichables avec raccordement à ressort
Cable Gland VCG series
Application VSSC
Protection de signaux analogiques (CL)
Protection de signaux binaires (SL)
Protection de niveau 1 avec varistance (MOV)
Protection de niveau 1 avec éclateurs à gaz (GDT)
Protection de niveau 1 avec circuit d'atténuation (combinaison RC avec MOV)
Protection de niveau 1 avec diodes d'écrêtage (TAZ)
Accessoires (flasques de fermeture)
VSSC avec éclateurs à gaz (GDT)
Parasurtenseur terminal VSSC4, avec éclateurs à gaz
Parasurtenseur terminal VSSC6, avec éclateurs à gaz
Informations générales de commande
Version
Protection surtension mesure-commande-régulation, Protection surtension, MCR, UP (L/N-PE) ≤ 1200 V
Référence
1064890000
Type
VSSC6TRGDT110VAC/DC10KA
GTIN (EAN)
4032248830145
Qté.
10 pièce(s)
Dimensions et poids
Profondeur
81 mm
Profondeur (pouces)
3,189 inch
Hauteur
88,5 mm
Hauteur (pouces)
3,484 inch
Largeur
6,2 mm
Largeur (pouces)
0,244 inch
Poids net
43,6 g
Températures
Température de stockage
-40 °C...80 °C
Température de fonctionnement
-40 °C...80
Humidité
5...96 %
Probabilité d'échec
SIL selon IEC 61508
3
MTTF
11 416 a
SFF
100 %
λges
10
PFH en 1*10-9 1/h
0
Classifications
ETIM 6.0
EC000943
ETIM 7.0
EC000943
ETIM 8.0
EC000943
ETIM 9.0
EC000943
ECLASS 9.0
27-13-08-07
ECLASS 9.1
27-13-08-07
ECLASS 10.0
27-13-08-07
ECLASS 11.0
27-13-08-07
ECLASS 12.0
27-17-90-90
ECLASS 13.0
27-17-90-90
Textes de description
Spécification longue
Bloc de jonction de passage de 12,4 mm de largeur et éclateur entre deux conducteurs de signaux et potentiel de rail profilé, pied de contact TS 35.Chaque circuit de signaux peut être ouvert via un sectionneur.Un signal de max. 12 A peut ici être protégé. Le montage de la borne permet d'établir un contact électrique direct entre le rail profilé (terre) et le potentiel de référence (Ground) du circuit de protection dans la borne. Repérage optique de la borne selon le type de circuit de protection et la tension. Possibilité de marquage sur la borne.
Spécification succincte .
Bloc de jonction de passage avec éclateurs (GDT) entre deux conducteurs de signaux et potentiel de rail profilé. Chaque circuit de signaux peut être ouvert via un sectionneur. Pied de contact TS 35 version : 110 Vuc 10 kA
Caractéristiques nominales CEI / EN
Capacité
4,2 nF
Classe d'exigence selon IEC 61643-21
C2, C3, D1
Courant de décharge Imax (8/20 µs) fil-PE
10 kA
Courant de décharge, max. (8/20 µs)
20 kA
Courant de foudre de test Iimp (10/350 µs)
1 kA
Courant de foudre de test, Iimp (10/350 µs) fil-PE
1 kA
Courant de fuite In (8/20 µs) fil-PE
2.5 kA
Courant nominal IN
12 A
Mode défaut en surcharge
Modus 2
Niveau de protection UP (typ.)
≤ 1200 V
Nombre de pôles
1
Normes
IEC 61643-21
Résistance aux courants de choc C2
2.5 kA 8/20 µs 5 kV 1.2/50 µs
Résistance aux courants de choc C3
50 A 10/1000 μs
Résistance aux courants de choc D1
1 kA 10/350 μs
Résistance de passage
<0.1 Ω
Tension nominale (AC)
110 V
Tension nominale (DC)
156 V
Tension permanente maximum, Uc (AC)
138 V
Tension permanente maximum,, Uc (DC)
195 V
Type de tension
AC/DC
Caractéristiques générales
Affichage fonction optique
Non
Classe d'inflammabilité selon UL 94
V-0
Couleur
noir
Degré de protection
IP20
Fonction de sectionnement
Oui
Forme
Insert
Possibilité de test
Vis de fonction avec support de fiche de contrôle raccordement 1, 2, 4, 5
Rail
TS 35
Segment
Mesure - Contrôle - Régulation
Version
Protection surtension, MCR
Coordination de l'isolation selon EN 50178
Catégorie de surtension
III
Degré de pollution
2
Protection des données CSA
Capacité interne, max. CI
0 nF
Courant d'entrée, max. II
12 A
Groupe gaz A,B
IIC
Groupe gaz C
IIB
Groupe gaz D
IIA
Inductance interne, max. LI
0 µH
Tension d'entrée, max. Ui
195 V
Informations complémentaires sur les agréments
Certificat GOST
GOST-Zertifikat
Caractéristiques de raccordement
Longueur de dénudage
10 mm
Type de raccordement
Raccordement vissé
Couple de serrage, min.
0,5 Nm
Couple de serrage, max.
0,8 Nm
Plage de serrage, min.
0,5 mm²
Plage de serrage, max.
4 mm²
Section de raccordement du conducteur, min.
0,5 mm²
Section de raccordement du conducteur, max.
6 mm²
Section de raccordement du conducteur, souple, embout (DIN 46228-1), min.
0,5 mm²
Section de raccordement du conducteur, souple, embout (DIN 46228-1), max.
4 mm²
Section de raccordement, semi-rigide, min.
0,5 mm²
Section de raccordement, semi-rigide, max.
4 mm²
Note importante
Informations sur le produit
Mode 2 : état dans lequel la partie du SPD qui limite la tension a été court-circuitée en raison d'une très faible impédance au sein du SPD. La ligne est inutilisable, mais l'équipement de mesure est toujours protégé par un court-circuit.
Type de raccordement:
Raccordement vissé
Référence:
1064690000
Type:
VSSC6 GDT 110VAC/DC10KA
Version:
Protection surtension mesure-commande-régulation, Protection surtension, MCR, UP (L/N-PE) ≤ 1200 V
Type de raccordement:
Raccordement vissé
Référence:
1064700000
Type:
VSSC6 GDT 110VAC/DC20KA
Version:
Protection surtension mesure-commande-régulation, Protection surtension, MCR, UP (L/N-PE) < 1000 V
Type de raccordement:
Raccordement vissé
Référence:
1064710000
Type:
VSSC6 GDT 240VAC/DC10KA
Version:
Protection surtension mesure-commande-régulation, Protection surtension, MCR, UP (L/N-PE) ≤ 1900 V
Type de raccordement:
Raccordement vissé
Référence:
1064720000
Type:
VSSC6 GDT 240VAC/DC20KA
Version:
Protection surtension mesure-commande-régulation, Protection surtension, MCR, UP (L/N-PE) ≤ 1900 V
Type de raccordement:
Raccordement vissé
Référence:
1064640000
Type:
VSSC6 GDT 24VAC/DC 10KA
Version:
Protection surtension mesure-commande-régulation, Protection surtension, MCR, UP (L/N-PE) < 1000 V
Type de raccordement:
Raccordement vissé
Référence:
1064920000
Type:
VSSC6TRGDT240VAC/DC10KA
Version:
Protection surtension mesure-commande-régulation, Protection surtension, MCR, UP (L/N-PE) ≤ 1900 V
Type de raccordement:
Raccordement vissé
Référence:
1064870000
Type:
VSSC6TRGDT24VAC/DC10KA
Version:
Protection surtension mesure-commande-régulation, Protection surtension, MCR, UP (L/N-PE) < 1000 V
Version
Protection surtension mesure-commande-régulation, Protection surtension, MCR, UP (L/N-PE) ≤ 1200 V
Référence
1064890000
Type
VSSC6TRGDT110VAC/DC10KA
GTIN (EAN)
4032248830145
Qté.
10 pièce(s)
Profondeur
81 mm
Profondeur (pouces)
3,189 inch
Hauteur
88,5 mm
Hauteur (pouces)
3,484 inch
Largeur
6,2 mm
Largeur (pouces)
0,244 inch
Poids net
43,6 g
Température de stockage
-40 °C...80 °C
Température de fonctionnement
-40 °C...80
Humidité
5...96 %
SIL selon IEC 61508
3
MTTF
11 416 a
SFF
100 %
λges
10
PFH en 1*10-9 1/h
0
ETIM 6.0
EC000943
ETIM 7.0
EC000943
ETIM 8.0
EC000943
ETIM 9.0
EC000943
ECLASS 9.0
27-13-08-07
ECLASS 9.1
27-13-08-07
ECLASS 10.0
27-13-08-07
ECLASS 11.0
27-13-08-07
ECLASS 12.0
27-17-90-90
ECLASS 13.0
27-17-90-90
Spécification longue
Bloc de jonction de passage de 12,4 mm de largeur et éclateur entre deux conducteurs de signaux et potentiel de rail profilé, pied de contact TS 35.Chaque circuit de signaux peut être ouvert via un sectionneur.Un signal de max. 12 A peut ici être protégé. Le montage de la borne permet d'établir un contact électrique direct entre le rail profilé (terre) et le potentiel de référence (Ground) du circuit de protection dans la borne. Repérage optique de la borne selon le type de circuit de protection et la tension. Possibilité de marquage sur la borne.
Spécification succincte .
Bloc de jonction de passage avec éclateurs (GDT) entre deux conducteurs de signaux et potentiel de rail profilé. Chaque circuit de signaux peut être ouvert via un sectionneur. Pied de contact TS 35 version : 110 Vuc 10 kA
Capacité
4,2 nF
Classe d'exigence selon IEC 61643-21
C2, C3, D1
Courant de décharge Imax (8/20 µs) fil-PE
10 kA
Courant de décharge, max. (8/20 µs)
20 kA
Courant de foudre de test Iimp (10/350 µs)
1 kA
Courant de foudre de test, Iimp (10/350 µs) fil-PE
1 kA
Courant de fuite In (8/20 µs) fil-PE
2.5 kA
Courant nominal IN
12 A
Mode défaut en surcharge
Modus 2
Niveau de protection UP (typ.)
≤ 1200 V
Nombre de pôles
1
Normes
IEC 61643-21
Résistance aux courants de choc C2
2.5 kA 8/20 µs 5 kV 1.2/50 µs
Résistance aux courants de choc C3
50 A 10/1000 μs
Résistance aux courants de choc D1
1 kA 10/350 μs
Résistance de passage
<0.1 Ω
Tension nominale (AC)
110 V
Tension nominale (DC)
156 V
Tension permanente maximum, Uc (AC)
138 V
Tension permanente maximum,, Uc (DC)
195 V
Type de tension
AC/DC
Affichage fonction optique
Non
Classe d'inflammabilité selon UL 94
V-0
Couleur
noir
Degré de protection
IP20
Fonction de sectionnement
Oui
Forme
Insert
Possibilité de test
Vis de fonction avec support de fiche de contrôle raccordement 1, 2, 4, 5
Rail
TS 35
Segment
Mesure - Contrôle - Régulation
Version
Protection surtension, MCR
Catégorie de surtension
III
Degré de pollution
2
Capacité interne, max. CI
0 nF
Courant d'entrée, max. II
12 A
Groupe gaz A,B
IIC
Groupe gaz C
IIB
Groupe gaz D
IIA
Inductance interne, max. LI
0 µH
Tension d'entrée, max. Ui
195 V
Longueur de dénudage
10 mm
Type de raccordement
Raccordement vissé
Couple de serrage, min.
0,5 Nm
Couple de serrage, max.
0,8 Nm
Plage de serrage, min.
0,5 mm²
Plage de serrage, max.
4 mm²
Section de raccordement du conducteur, min.
0,5 mm²
Section de raccordement du conducteur, max.
6 mm²
Section de raccordement du conducteur, souple, embout (DIN 46228-1), min.
0,5 mm²
Section de raccordement du conducteur, souple, embout (DIN 46228-1), max.
4 mm²
Section de raccordement, semi-rigide, min.
0,5 mm²
Section de raccordement, semi-rigide, max.
4 mm²
Informations sur le produit
Mode 2 : état dans lequel la partie du SPD qui limite la tension a été court-circuitée en raison d'une très faible impédance au sein du SPD. La ligne est inutilisable, mais l'équipement de mesure est toujours protégé par un court-circuit.
Type de raccordement:
Raccordement vissé
Référence:
1064690000
Type:
VSSC6 GDT 110VAC/DC10KA
Version:
Protection surtension mesure-commande-régulation, Protection surtension, MCR, UP (L/N-PE) ≤ 1200 V
Type de raccordement:
Raccordement vissé
Référence:
1064700000
Type:
VSSC6 GDT 110VAC/DC20KA
Version:
Protection surtension mesure-commande-régulation, Protection surtension, MCR, UP (L/N-PE) < 1000 V
Type de raccordement:
Raccordement vissé
Référence:
1064710000
Type:
VSSC6 GDT 240VAC/DC10KA
Version:
Protection surtension mesure-commande-régulation, Protection surtension, MCR, UP (L/N-PE) ≤ 1900 V
Type de raccordement:
Raccordement vissé
Référence:
1064720000
Type:
VSSC6 GDT 240VAC/DC20KA
Version:
Protection surtension mesure-commande-régulation, Protection surtension, MCR, UP (L/N-PE) ≤ 1900 V
Type de raccordement:
Raccordement vissé
Référence:
1064640000
Type:
VSSC6 GDT 24VAC/DC 10KA
Version:
Protection surtension mesure-commande-régulation, Protection surtension, MCR, UP (L/N-PE) < 1000 V
Type de raccordement:
Raccordement vissé
Référence:
1064920000
Type:
VSSC6TRGDT240VAC/DC10KA
Version:
Protection surtension mesure-commande-régulation, Protection surtension, MCR, UP (L/N-PE) ≤ 1900 V
Type de raccordement:
Raccordement vissé
Référence:
1064870000
Type:
VSSC6TRGDT24VAC/DC10KA
Version:
Protection surtension mesure-commande-régulation, Protection surtension, MCR, UP (L/N-PE) < 1000 V
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.