Protezione contro le sovratensioni per circuiti di misura, controllo e regolazione, Protezione contro le sovratensioni, circuiti di misura, comando e regolazione, UP(L/N-PE) < 1000 V
Nr.Cat.
1064640000
Tipo
VSSC6 GDT 24VAC/DC 10KA
GTIN (EAN)
4032248829958
CPZ
10 Pezzo
Dimensioni e pesi
Profondità
81 mm
Profondità (pollici)
3,189 inch
Posizione verticale
88,5 mm
Altezza (pollici)
3,484 inch
Larghezza
6,2 mm
Larghezza (pollici)
0,244 inch
Peso netto
44,2 g
Temperature
Temperatura di magazzinaggio
-40 °C...80 °C
Temperatura d'esercizio
-40 °C...70
Umidità
5...96 %
Probabilità di guasto
SIL secondo IEC 61508
3
MTTF
11.416 a
SFF
100 %
λges
10
PFH in 1*10-9 1/h
0
Dati nominali IEC / EN
Capacità
1,5 nF
Classe a norma IEC 61643-21
C2, C3, D1
Corrente di dimensionamento IN
12 A
Corrente di dispersione max. (8/20 µs)
20 kA
Corrente di prova da fulmine Iimp (10/350 µs)
1 kA
Corrente di prova da fulmine, Iimp (10/350 µs) non simm.
1 kA
Corrente di scarica Imax. (8/20µs) filo-PE
10 kA
Corrente di scarica In (8/20 µs) filo-PE
2.5 kA
Livello di protezione UP (tip.)
< 1000 V
Modalità anomalia sovraccarico
Modus 2
Norme
IEC 61643-21
Numero di poli
1
Resistenza alla corrente impulsiva C2
2.5 kA 8/20 µs 5 kV 1.2/50 µs
Resistenza alla corrente impulsiva C3
50 A 10/1000 μs
Resistenza alla corrente impulsiva D1
1 kA 10/350 μs
Resistenza di passaggio
<0.1 Ω
Tensione nominale (AC)
24 V
Tensione nominale (DC)
34 V
Tensione permanente DC max.
42 V
Tensione permanente massima, Uc (AC)
30 V
Tipo di tensione
AC/DC
Dati generali
Classe d'infiammabilità UL 94
V-0
Colori
nero
Forma
morsetto
Funzione di separazione
No
Grado di protezione
IP20
Guida
TS 35
Indicatore ottico di funzionamento
No
Segmento
Misurazione - Controllo - Regolazione
Versione
Protezione contro le sovratensioni, circuiti di misura, comando e regolazione
Modalità 2: Stato in cui la parte limitatrice di tensione dell'SPD è stata messa in cortocircuito a causa di un'impedenza molto bassa all'interno dell'SPD. La linea è inutilizzabile, ma l'apparecchiatura di misurazione è ancora protetta da un cortocircuito.
Morsetto passante con una larghezza di 12,4 mm e spinterometro tra due cavi di segnale e potenziale della guida, piedino di contatto TS 35.In questo caso è possibile proteggere un segnale di max. 12A. Con il montaggio del morsetto si realizza contemporaneamente un contatto conduttivo tra la guida (terra) e il potenziale di riferimento (Ground) del circuito di protezione nel morsetto. Identificazione ottica del morsetto secondo il tipo di circuito di protezione e della tensione. Possibilità di siglatura sul morsetto.
Testo bando corto
Morsetto passante con spinterometro (GDT) tra due cavi segnale e potenziale della guida, piedino di contatto TS 35, esecuzione: 24VUC 10kA
Omologazioni
Omologazioni
ROHS
Conforme
Prodotti impiegati:
Tipo di collegamento:
Collegamento a vite
Nr.Cat.:
1064690000
Tipo:
VSSC6 GDT 110VAC/DC10KA
Versione:
Protezione contro le sovratensioni per circuiti di misura, controllo e regolazione, Protezione contro le sovratensioni, circuiti di misura, comando e regolazione, UP(L/N-PE) ≤ 1200 V
Protezione contro le sovratensioni per circuiti di misura, controllo e regolazione, Protezione contro le sovratensioni, circuiti di misura, comando e regolazione, UP(L/N-PE) < 1000 V
Protezione contro le sovratensioni per circuiti di misura, controllo e regolazione, Protezione contro le sovratensioni, circuiti di misura, comando e regolazione, UP(L/N-PE) ≤ 1900 V
Protezione contro le sovratensioni per circuiti di misura, controllo e regolazione, Protezione contro le sovratensioni, circuiti di misura, comando e regolazione, UP(L/N-PE) ≤ 1900 V
Protezione contro le sovratensioni per circuiti di misura, controllo e regolazione, Protezione contro le sovratensioni, circuiti di misura, comando e regolazione, UP(L/N-PE) ≤ 1200 V
Protezione contro le sovratensioni per circuiti di misura, controllo e regolazione, Protezione contro le sovratensioni, circuiti di misura, comando e regolazione, UP(L/N-PE) ≤ 1900 V
Protezione contro le sovratensioni per circuiti di misura, controllo e regolazione, Protezione contro le sovratensioni, circuiti di misura, comando e regolazione, UP(L/N-PE) < 1000 V
Protezione contro le sovratensioni per circuiti di misura, controllo e regolazione, Protezione contro le sovratensioni, circuiti di misura, comando e regolazione, UP(L/N-PE) < 1000 V
Modalità 2: Stato in cui la parte limitatrice di tensione dell'SPD è stata messa in cortocircuito a causa di un'impedenza molto bassa all'interno dell'SPD. La linea è inutilizzabile, ma l'apparecchiatura di misurazione è ancora protetta da un cortocircuito.
Morsetto passante con una larghezza di 12,4 mm e spinterometro tra due cavi di segnale e potenziale della guida, piedino di contatto TS 35.In questo caso è possibile proteggere un segnale di max. 12A. Con il montaggio del morsetto si realizza contemporaneamente un contatto conduttivo tra la guida (terra) e il potenziale di riferimento (Ground) del circuito di protezione nel morsetto. Identificazione ottica del morsetto secondo il tipo di circuito di protezione e della tensione. Possibilità di siglatura sul morsetto.
Testo bando corto
Morsetto passante con spinterometro (GDT) tra due cavi segnale e potenziale della guida, piedino di contatto TS 35, esecuzione: 24VUC 10kA
Protezione contro le sovratensioni per circuiti di misura, controllo e regolazione, Protezione contro le sovratensioni, circuiti di misura, comando e regolazione, UP(L/N-PE) ≤ 1200 V
Protezione contro le sovratensioni per circuiti di misura, controllo e regolazione, Protezione contro le sovratensioni, circuiti di misura, comando e regolazione, UP(L/N-PE) < 1000 V
Protezione contro le sovratensioni per circuiti di misura, controllo e regolazione, Protezione contro le sovratensioni, circuiti di misura, comando e regolazione, UP(L/N-PE) ≤ 1900 V
Protezione contro le sovratensioni per circuiti di misura, controllo e regolazione, Protezione contro le sovratensioni, circuiti di misura, comando e regolazione, UP(L/N-PE) ≤ 1900 V
Protezione contro le sovratensioni per circuiti di misura, controllo e regolazione, Protezione contro le sovratensioni, circuiti di misura, comando e regolazione, UP(L/N-PE) ≤ 1200 V
Protezione contro le sovratensioni per circuiti di misura, controllo e regolazione, Protezione contro le sovratensioni, circuiti di misura, comando e regolazione, UP(L/N-PE) ≤ 1900 V
Protezione contro le sovratensioni per circuiti di misura, controllo e regolazione, Protezione contro le sovratensioni, circuiti di misura, comando e regolazione, UP(L/N-PE) < 1000 V
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.