Asistente de producto 
 Sitio web 
Español
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Checo
Magyar
  
0
0
Acceso rápido
VSSC6 MOV 24VAC/DC
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Datos generales para pedido

Versión Protector de sobretensión Instrumentación, Medición, Control, Protector de sobretensión, IMC, UP(L/N-PE) 150 V
Código 1064540000
Tipo VSSC6 MOV 24VAC/DC
GTIN (EAN) 4032248829873
Cantidad 8 Pieza

Dimensiones y pesos

Profundidad 81 mm
Profundidad (pulgadas) 3,189 inch
Altura 88,5 mm
Altura (pulgadas) 3,484 inch
Anchura 7,2 mm
Anchura (pulgadas) 0,283 inch
Peso neto 50,75 g

Temperaturas

Temperatura de almacenamiento -40 °C...80 °C
Temperatura de servicio -40 °C...70 °C
Humedad 5...96 %

Probabilidad de avería

SIL según IEC 61508 3
MTTF 4.391 a
SFF 100 %
λges 26 
PFH en 1*10-9 1/h

Conformidad medioambiental del producto

REACH SVHC /
Estado de cumplimiento de la directiva RoHS Conforme sin exención

Datos nominales UL

Núm. de certificación (UL) E311081
Certificado UL UL Zertifikat

Coordenadas del aislamiento según EN 50178

Categoría de sobretensión III
Grado de polución 2

Datos nominales IEC / EN

Atenuación por inserción ≤ 1,0 dB
Capacidad 4,6 nF
Clase de requisitos según IEC 61643-21 C1
Corriente de descarga Imáx. (8/20µs) conductor PE 1 kA
Corriente de descarga, máx. (8/20 µs) 2 kA
Corriente de fuga In (8/20µs) conductor-PE 0.5 kA
Corriente nominal IN 12 A
Modo de caída de sobrecarga Modo 1
Nivel de protección UP (típ.) 150 V
Normas IEC 61643-21 (conforme)
Número de polos 1
Resistencia a la corriente de choque C1 0,25 kA 8/20 µs 0,5 kV 1,2/50 µs
Resistencia de paso <0.1 Ω
Tensión continua máxima, Uc (AC) 30 V
Tensión continua máxima, Uc (DC) 42 V
Tensión nominal (AC) 24 V
Tensión nominal (DC) 34 V
Tipo de tensión AC/DC

Datos generales

Carril TS 35
Color negro
Diseño Borne
Función de separación No
Grado inflamabilidad según UL 94 V-0
Indicación óptica de funcionamiento No
Segmento Medición - Control - Regulación
Tipo de protección IP20
Versión Protector de sobretensión, IMC

Protección de datos CSA

Capacidad interna, máx. CI 10 nF
Corriente de entrada, máx. II 12 A
Grupo de gas C IIB
Grupo de gas D IIA
Grupos de gas A, B IIC
Inductancia interna máx. LI 0 µH
Tensión de entrada, máx. Ui 42 V

Información adicional sobre homologaciones

Certificado GOST GOST-Zertifikat

Datos de conexión

Longitud de desaislado 10 mm
Tipo de conexión Conexión brida-tornillo
Par de apriete, min. 0,5 Nm
Par de apriete, max. 0,8 Nm
Sección de embornado, mín. 0,5 mm²
Sección de embornado, máx. 4 mm²
Sección de conexión del conductor, rígido, min. 0,5 mm²
Sección de conexión del conductor, rígido, max. 6 mm²
Sección de conexión del conductor, flexible, term. tub. (DIN 46228-1), min. 0,5 mm²
Sección de conexión del conductor, flexible, term. tub. (DIN 46228-1), max. 4 mm²
Sección del conductor, semirrígido, mín. 0,5 mm²
Sección del conductor, semirrígido, máx. 4 mm²

Indicación importante

Información de producto Modo 1: estado en el que la parte del SPD que limita la tensión se desconectó. La función de limitación de tensión ya no está disponible, pero el cable sigue funcionando.

Descargas

Homologación/certificado/documento de conformidad
Datos de ingeniería
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
Documentación del usuario
Catálogo Catalogues in PDF-format
Folletos

Clasificaciones

ETIM 6.0 EC000943
ETIM 7.0 EC000943
ETIM 8.0 EC000943
ETIM 9.0 EC000943
ECLASS 9.0 27-13-08-07
ECLASS 9.1 27-13-08-07
ECLASS 10.0 27-13-08-07
ECLASS 11.0 27-13-08-07
ECLASS 12.0 27-17-90-90
ECLASS 13.0 27-17-90-90
ECLASS 14.0 27-17-90-90

Bases de licitación

Especificación larga Borne de paso de 6,2 mm de anchura y varistores entre dos líneas de señales y potencial de carril, pie de contacto TS 35. En este caso, se puede proteger una señal de máx. 12 A. Con el montaje del borne se establece un contacto conductor de electricidad entre el carril (tierra) y el potencial de referencia (puesta a tierra) de la conexión de protección en el borne. Identificación óptica del borne según el tipo de conexión de protección y el nivel de tensión. Borne con posibilidades de rotulación.
Especificación corta Borne de paso con varistores (MOV) entre dos líneas de señales y potencial de carril, pie de contacto TS 35 versión: 24 VUC

Homologaciones

Homologaciones CE CSAEX FUSAFETY OEVE UL
ROHS Conformidad
UL File Number Search Sitio web UL
Núm. de certificación (UL) E311081

Productos relacionados

Código: 1064610000
Tipo de conexión: Conexión brida-tornillo
Tipo: VSSC6 MOV 120VAC/DC
Versión:
Protector de sobretensión Instrumentación, Medición, Control, Protector de sobretensión, IMC, UP(L/N-PE) < 600 V
 
Código: 1064530000
Tipo de conexión: Conexión brida-tornillo
Tipo: VSSC6 MOV 12VDC
Versión:
Protector de sobretensión Instrumentación, Medición, Control, Protector de sobretensión, IMC, UP(L/N-PE) ≤ 100 V
 
Código: 1064630000
Tipo de conexión: Conexión brida-tornillo
Tipo: VSSC6 MOV 240VAC/DC
Versión:
Protector de sobretensión Instrumentación, Medición, Control, Protector de sobretensión, IMC, UP(L/N-PE) ≤ 1200 V
 
Código: 1064570000
Tipo de conexión: Conexión brida-tornillo
Tipo: VSSC6 MOV 48VAC/DC
Versión:
Protector de sobretensión Instrumentación, Medición, Control, Protector de sobretensión, IMC, UP(L/N-PE) 250 V
 
Código: 1064600000
Tipo de conexión: Conexión brida-tornillo
Tipo: VSSC6 MOV 60VAC/DC
Versión:
Protector de sobretensión Instrumentación, Medición, Control, Protector de sobretensión, IMC, UP(L/N-PE) ≤ 300 V
 
Código: 1064800000
Tipo de conexión: Conexión brida-tornillo
Tipo: VSSC6 TRLDMOV 12VDC
Versión:
Protector de sobretensión Instrumentación, Medición, Control, Protector de sobretensión, IMC, UP(L/N-PE) ≤ 100 V
 
Código: 1064810000
Tipo de conexión: Conexión brida-tornillo
Tipo: VSSC6 TRLDMOV 24VAC/DC
Versión:
Protector de sobretensión Instrumentación, Medición, Control, Protector de sobretensión, IMC, UP(L/N-PE) 150 V
 
Código: 1064820000
Tipo de conexión: Conexión brida-tornillo
Tipo: VSSC6 TRLDMOV 48VAC/DC
Versión:
Protector de sobretensión Instrumentación, Medición, Control, Protector de sobretensión, IMC, UP(L/N-PE) 250 V
 
Código: 1064840000
Tipo de conexión: Conexión brida-tornillo
Tipo: VSSC6 TRLDMOV120VAC/DC
Versión:
Protector de sobretensión Instrumentación, Medición, Control, Protector de sobretensión, IMC, UP(L/N-PE) < 600 V
 
Código: 1064860000
Tipo de conexión: Conexión brida-tornillo
Tipo: VSSC6 TRLDMOV240VAC/DC
Versión:
Protector de sobretensión Instrumentación, Medición, Control, Protector de sobretensión, IMC, UP(L/N-PE) ≤ 1200 V
 
Contacto
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Más información
Soluciones de automatización descentralizada
Soluciones de gestión de energía
Análisis industrial
Soluciones IoT para uso industrial
Más información
Conceptos de movilidad
Energía fotovoltaica
Soluciones eólicas
Soluciones para el espacio de trabajo
Más información
Single Pair Ethernet
Configurador de Weidmüller
Asistencia técnica y servicio
Contacto
Instrucciones de eliminación
Datos de ingeniería
Reparaciones y piezas de repuesto