Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Русский
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
VSSC6TRSLFGLD24VUC 0.5A
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung Überspannungsschutz Messen-Steuern-Regeln, Überspannungsschutz, MSR, UP(L/N-PE) 150 V
Best.-Nr. 1064500000
Art VSSC6TRSLFGLD24VUC 0.5A
GTIN (EAN) 4032248829835
VPE 10 Stück

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 81 mm
Tiefe (inch) 3,189 inch
Höhe 88,5 mm
Höhe (inch) 3,484 inch
Breite 6,2 mm
Breite (inch) 0,244 inch
Nettogewicht 44,4 g

Temperaturen

Lagertemperatur -40 °C...80 °C
Betriebstemperatur -40 °C...70
Feuchtigkeit 5...96 %

Ausfallwahrscheinlichkeit

SIL gemäß IEC 61508 3
MTTF 2.114 a
SFF 96,67 %
λges 54 
PFH in 1*10-9 1/h 1,8 

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus Konform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahme (falls zutreffend/bekannt) 7a, 7cI
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 71e97bb7-979f-4330-94c0-20c629bb05e3

Bemessungsdaten UL

Zertifikat-Nr. (UL) E311081
UL Zertifikat UL Zertifikat

Allgemeine Daten

Polzahl 1
Schutzart IP20
Farbe schwarz

Bemessungsdaten IEC / EN

Ableitstrom Imax. (8/20µs) GND-PE 10 kA
Ableitstrom Imax (8/20µs) Ader-PE 10 kA
Ableitstrom In (8/20µs) Ader-PE 2.5 kA
Ableitstrom In (8/20µs) GND-PE 2.5 kA
Ableitstrom, max. (8/20 µs) 10 kA
Absicherung 0,5 A
Anforderungsklasse nach IEC 61643-21 C2, C3, D1
Blitzprüfstrom Iimp (10/350 µs) 1 kA
Blitzprüfstrom, Iimp (10/350 µs) Ader-PE 10 kA
Durchgangswiderstand 1,8 Ω 10 %
Einfügungsdämpfung 3,3 MHz
Höchste Dauerspannung, Uc (AC) 30 V
Höchste Dauerspannung, Uc (DC) 42 V
Impuls-Rücksetzvermögen ≤ 20 ms
Leckstrom bei Un 2,8 mA
Nennspannung (AC) 24 V
Nennspannung (DC) 34 V
Nennstrom IN 500 mA
Normen IEC 61643-21
Polzahl 1
Schutzpegel UP (typ.) 150 V
Schutzpegel UP GND - PE 1.400 V
Schutzpegel ausgangsseitig Ader-Ader 1 kV/µs, typisch 70 V
Signal-Übertragungseigenschaften (-3 dB) 3,2 MHz
Spannungsart AC/DC
Spannungsfestigkeit bei FG gegen PE ≥ 500 V
Stoßstromfestigkeit C2 2.5 kA 8/20 µs 5 kV 1.2/50 µs
Stoßstromfestigkeit C3 10 A 10/1000 µs
Stoßstromfestigkeit D1 1 kA 10/350 μs
Überlast-Ausfallmodus Modus 2

CSA-Schutz-Daten

Eingangsspannung, max. Ui 42 V
Eingangsstrom, max. II 500 mA
Gasgruppe A, B IIC
Gasgruppe C IIB
Gasgruppe D IIA
Innere Induktivität, max. LI 0 µH
Innere Kapazität, max. CI 2 nF

Isolationskoordination gemäß EN 50178

Verschmutzungsgrad 2
Überspannungskategorie III

erweiterte Angaben Zulassungen

GOST Zertifikat GOST-Zertifikat

Anschlussdaten

Abisolierlänge 10 mm
Anschlussart Schraubanschluss
Anzugsdrehmoment, min. 0,5 Nm
Anzugsdrehmoment, max. 0,8 Nm
Klemmbereich, min. 0,5 mm²
Klemmbereich, max. 4 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, min. 0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, max. 6 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, AEH (DIN 46228-1), min. 0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, AEH (DIN 46228-1), max. 4 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrähtig, min. 0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrähtig, max. 4 mm²

Elektrische Daten

Spannungsart AC/DC

Bemessungsdaten IECEx/ATEX/cUL

cUL-Zertifikat cUL Certificate

Wichtiger Hinweis

Produkthinweis Modus 2: Zustand, bei dem die spannungsbeschränkenden Teile des SPD durch eine sehr niedrige Impedanz innerhalb des SPD kurzgeschlossen wurden. Der Signalkreis ist ohne Funktion, die Messeinrichtung ist aber durch den Kurzschluss geschützt.

Downloads

Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument
Engineering-Daten
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
Anwenderdokumentation
Kataloge Catalogues in PDF-format
Broschüren

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC000943
ETIM 7.0 EC000943
ETIM 8.0 EC000943
ETIM 9.0 EC000943
ECLASS 9.0 27-13-08-07
ECLASS 9.1 27-13-08-07
ECLASS 10.0 27-13-08-07
ECLASS 11.0 27-13-08-07
ECLASS 12.0 27-17-90-90
ECLASS 13.0 27-17-90-90
ECLASS 14.0 27-17-90-90

Ausschreibungstexte

Ausschreibungstext lang Überspannungsschutz im einteiligen 6,2 mm breiten Tragschienenmodul für zwei binäre, potentialfreie Signalkreise mit 24Vuc. Jeder Signalpfad kann über einen Trenner geöffnet werden. Signalanzeige durch LED grün. Mit der Montage der Klemme wird gleichzeitig eine Funkenstrecke zur hochohmigen Erdung zwischen der Tragschiene (Erde) und dem Bezugspotenzial (Ground) der Schutzschaltung hergestellt. Optische Kennzeichnung der Klemme nach Art der Schutzschaltung und der Spannungshöhe. Beschriftungsmöglichkeit an der Klemme.
Ausschreibungstext kurz Überspannungsschutz im einteiligen 6,2 mm breiten Tragschienenmodul für zwei binäre, potentialfreie Signalkreise. Jeder Signalpfad kann über einen Trenner geöffnet werden.Signalanzeige durch LED grün. Ausführung:24VUC

Zulassungen

Zulassungen CE CSAEX FUSAFETY OEVE UL
ROHS Konform
UL File Number Search UL Webseite
Zertifikat-Nr. (UL) E311081

verwandte Produkte

Anschlussart: Schraubanschluss
Best.-Nr.: 1421440000
Art: VSSC6 TR SL FG 24VAC/DC EX
Ausfuehrung:
Überspannungsschutz Messen-Steuern-Regeln, Überspannungsschutz, MSR, UP(L/N-PE) ≤ 1870 V
 
Anschlussart: Schraubanschluss
Best.-Nr.: 1064420000
Art: VSSC6SL FG LD12VDC0.5A
Ausfuehrung:
Überspannungsschutz Messen-Steuern-Regeln, Überspannungsschutz, MSR, UP(L/N-PE) ≤ 100 V
 
Anschlussart: Schraubanschluss
Best.-Nr.: 1064430000
Art: VSSC6SLFGLD24VAC/DC0.5A
Ausfuehrung:
Überspannungsschutz Messen-Steuern-Regeln, Überspannungsschutz, MSR, UP(L/N-PE) 150 V
 
Anschlussart: Schraubanschluss
Best.-Nr.: 1064440000
Art: VSSC6SLFGLD48VAC/DC0.5A
Ausfuehrung:
Überspannungsschutz Messen-Steuern-Regeln, Überspannungsschutz, MSR, UP(L/N-PE) < 200 V
 
Anschlussart: Schraubanschluss
Best.-Nr.: 1354800000
Art: VSSC6TRSLFG24VAC/DC0.5A
Ausfuehrung:
Überspannungsschutz Messen-Steuern-Regeln, Überspannungsschutz, MSR, UP(L/N-PE) 150 V
 
Anschlussart: Schraubanschluss
Best.-Nr.: 1064490000
Art: VSSC6TRSLFGLD12VDC0.5A
Ausfuehrung:
Überspannungsschutz Messen-Steuern-Regeln, Überspannungsschutz, MSR, UP(L/N-PE) ≤ 100 V
 
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Mehr Informationen
Dezentrale Automatisierungslösungen
Energiemanagement-Lösungen
Industrial Analytics
Industrial-IoT-Lösungen
Mehr Informationen
Mobilitätskonzepte
Photovoltaik
Lösungen für Windenergie
Arbeitsplatzlösungen
Mehr Informationen
Single Pair Ethernet
Weidmüller Konfigurator
Support & Service
Kontakt
Entsorgungshinweise
Engineering-Daten
Reparatur und Ersatzteile