Technique de raccordement
Électronique
Automatisation et logiciels
Produits et accessoires d'atelier
Montage
Modules de relais et relais statiques
Traitement de signal analogique
Alimentations électriques
Boîtiers électroniques
Protection contre la foudre et la surtension
Photovoltaïque
E-mobilité
Dérivateurs de bus de terrain
SPD pour les systèmes énergétiques
SPD pour l'instrumentation et le contrôle (l&C)
SPD pour interfaces de données
Accessoires
Séries VSPC enfichables
Séries VSSC non enfichables dans la conception de terminal
Séries MCZovp non enfichables avec raccordement à ressort
Cable Gland VCG series
Application VSSC
Protection de signaux analogiques (CL)
Protection de signaux binaires (SL)
Protection de niveau 1 avec varistance (MOV)
Protection de niveau 1 avec éclateurs à gaz (GDT)
Protection de niveau 1 avec circuit d'atténuation (combinaison RC avec MOV)
Protection de niveau 1 avec diodes d'écrêtage (TAZ)
Accessoires (flasques de fermeture)
Mise à la terre directe
Mise à la terre indirecte (FG)
Parasurtenseur terminal VSSC4, pour boucles de courant jusqu'à 0,5 A en circuits 12 V, 24 V, 48 V et 60 V
Parasurtenseur terminal VSSC6, pour boucles de courant jusqu'à 0,5 A en circuits 12 V, 24 V, 48 V et 60 V
Informations générales de commande
Version
Protection surtension mesure-commande-régulation, Protection surtension, MCR, UP (L/N-PE) 770 V
Référence
1064190000
Type
VSSC6 CL 48VAC/DC 0.5A
GTIN (EAN)
4032248829569
Qté.
10 pièce(s)
Dimensions et poids
Profondeur
81 mm
Profondeur (pouces)
3,189 inch
Hauteur
88,5 mm
Hauteur (pouces)
3,484 inch
Largeur
6,2 mm
Largeur (pouces)
0,244 inch
Poids net
40,6 g
Températures
Température de stockage
-40 °C...80 °C
Température de fonctionnement
-40 °C...70
Humidité
5...96 %
Probabilité d'échec
SIL selon IEC 61508
2
MTTF
6 008 a
SFF
89,74 %
λges
19
PFH en 1*10-9 1/h
1,95
Conformité environnementale du produit
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
71e97bb7-979f-4330-94c0-20c629bb05e3
Statut de conformité RoHS
Conforme avec exemption
Exemption RoHS (le cas échéant/connue)
7a, 7cI
Classifications
ETIM 6.0
EC000943
ETIM 7.0
EC000943
ETIM 8.0
EC000943
ETIM 9.0
EC000943
ECLASS 9.0
27-13-08-07
ECLASS 9.1
27-13-08-07
ECLASS 10.0
27-13-08-07
ECLASS 11.0
27-13-08-07
ECLASS 12.0
27-17-90-90
ECLASS 13.0
27-17-90-90
ECLASS 14.0
27-17-90-90
Textes de description
Spécification longue
Parasurtenseur en module 6,2 mm pour montage sur rail pour un circuit de signaux sans potentiel de terre à 48 Vdc avec câblage 2 fils. Une boucle de courant peut ici être protégée à 0,6 A max. Le montage de la borne permet d'établir un contact électrique direct entre le rail profilé (terre) et le potentiel de référence (Ground) du circuit de protection dans la borne. Repérage optique de la borne selon le type de circuit de protection et la tension. Possibilité de marquage sur la borne.
Spécification succincte .
Parasurtenseur en module 6,2 mm pour montage sur rail pour un circuit de signaux sans potentiel de terre avec câblage 2 fils et conducteur commun. Version : 48 Vuc
Données de mesure UL
Certificat Nº (UL)
E311081
Certificat UL
UL Zertifikat
Caractéristiques nominales CEI / EN
Classe d'exigence selon IEC 61643-21
C2, C3, D1
Courant de décharge Imax (8/20 µs) fil-PE
5 kA
Courant de décharge Imax (8/20 µs) fil-fil
5 kA
Courant de décharge, max. (8/20 µs)
10 kA
Courant de foudre de test Iimp (10/350 µs)
0,5 kA
Courant de foudre de test, Iimp (10/350 µs) fil-PE
0,5 kA
Courant de fuite In (8/20 µs) fil-PE
2.5 kA
Courant de fuite In (8/20 µs) fil-fil
2.5 kA
Courant nominal IN
500 mA
Fusible
0,5 A
Mode défaut en surcharge
Modus 2
Niveau de protection UP (typ.)
770 V
Niveau de protection UP conducteur - conducteur
200 V
Niveau de protection côté sortie Fil-fil 1 kV/µs, typique
70 V
Nombre de pôles
1
Normes
IEC 61643-21, HART-compatible
Perte d’insertion
250 MHz
Pouvoir de reset à impulsions
≤ 150 ms
Propriétés de transmission des signaux (-3 dB)
5 Mhz
Résistance aux courants de choc C2
2,5 kA
Résistance aux courants de choc C3
50 A
Résistance aux courants de choc D1
0,5 kA
Résistance de passage
1,8 Ω 10 %
Tension nominale (AC)
48 V
Tension nominale (DC)
68 V
Tension permanente maximum, Uc (AC)
60 V
Tension permanente maximum,, Uc (DC)
85 V
Type de tension
AC/DC
Caractéristiques générales
Affichage fonction optique
Non
Classe d'inflammabilité selon UL 94
V-0
Couleur
noir
Degré de protection
IP20
Fonction de sectionnement
Non
Forme
Insert
Rail
TS 35
Segment
Mesure - Contrôle - Régulation
Version
Protection surtension, MCR
Coordination de l'isolation selon EN 50178
Catégorie de surtension
III
Degré de pollution
2
Protection des données CSA
Capacité interne, max. CI
1 nF
Courant d'entrée, max. II
500 mA
Groupe gaz A,B
IIC
Groupe gaz C
IIB
Groupe gaz D
IIA
Inductance interne, max. LI
0 µH
Tension d'entrée, max. Ui
85 V
Informations complémentaires sur les agréments
Certificat GOST
GOST-Zertifikat
Caractéristiques de raccordement
Longueur de dénudage
10 mm
Type de raccordement
Raccordement vissé
Couple de serrage, min.
0,5 Nm
Couple de serrage, max.
0,8 Nm
Plage de serrage, min.
0,5 mm²
Plage de serrage, max.
4 mm²
Section de raccordement du conducteur, min.
0,5 mm²
Section de raccordement du conducteur, max.
6 mm²
Section de raccordement du conducteur, souple, embout (DIN 46228-1), min.
0,5 mm²
Section de raccordement du conducteur, souple, embout (DIN 46228-1), max.
4 mm²
Section de raccordement, semi-rigide, min.
0,5 mm²
Section de raccordement, semi-rigide, max.
4 mm²
Note importante
Informations sur le produit
Mode 2 : état dans lequel la partie du SPD qui limite la tension a été court-circuitée en raison d'une très faible impédance au sein du SPD. La ligne est inutilisable, mais l'équipement de mesure est toujours protégé par un court-circuit.
Type de raccordement:
Raccordement vissé
Référence:
1064150000
Type:
VSSC6 CL 12VDC 0.5A
Version:
Protection surtension mesure-commande-régulation, Protection surtension, MCR, UP (L/N-PE) 900 V
Type de raccordement:
Raccordement vissé
Référence:
1064170000
Type:
VSSC6 CL 24VAC/DC 0.5A
Version:
Protection surtension mesure-commande-régulation, Protection surtension, MCR, UP (L/N-PE) 900 V
Type de raccordement:
Raccordement vissé
Référence:
1064210000
Type:
VSSC6 CL 60VAC/DC 0.5A
Version:
Protection surtension mesure-commande-régulation, Protection surtension, MCR, UP (L/N-PE) 780 V
Type de raccordement:
Raccordement vissé
Référence:
1064220000
Type:
VSSC6 TR CL 12VDC 0.5A
Version:
Protection surtension mesure-commande-régulation, Protection surtension, MCR, UP (L/N-PE) 900 V
Type de raccordement:
Raccordement vissé
Référence:
1064230000
Type:
VSSC6 TRCL24VAC/DC0.5A
Version:
Protection surtension mesure-commande-régulation, Protection surtension, MCR, UP (L/N-PE) 900 V
Type de raccordement:
Raccordement vissé
Référence:
1064240000
Type:
VSSC6 TRCL48VAC/DC0.5A
Version:
Protection surtension mesure-commande-régulation, Protection surtension, MCR, UP (L/N-PE) 770 V
Type de raccordement:
Raccordement vissé
Référence:
1064250000
Type:
VSSC6 TRCL60VAC/DC0.5A
Version:
Protection surtension mesure-commande-régulation, Protection surtension, MCR, UP (L/N-PE) 780 V
Version
Protection surtension mesure-commande-régulation, Protection surtension, MCR, UP (L/N-PE) 770 V
Référence
1064190000
Type
VSSC6 CL 48VAC/DC 0.5A
GTIN (EAN)
4032248829569
Qté.
10 pièce(s)
Profondeur
81 mm
Profondeur (pouces)
3,189 inch
Hauteur
88,5 mm
Hauteur (pouces)
3,484 inch
Largeur
6,2 mm
Largeur (pouces)
0,244 inch
Poids net
40,6 g
Température de stockage
-40 °C...80 °C
Température de fonctionnement
-40 °C...70
Humidité
5...96 %
SIL selon IEC 61508
2
MTTF
6 008 a
SFF
89,74 %
λges
19
PFH en 1*10-9 1/h
1,95
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
71e97bb7-979f-4330-94c0-20c629bb05e3
Statut de conformité RoHS
Conforme avec exemption
Exemption RoHS (le cas échéant/connue)
7a, 7cI
ETIM 6.0
EC000943
ETIM 7.0
EC000943
ETIM 8.0
EC000943
ETIM 9.0
EC000943
ECLASS 9.0
27-13-08-07
ECLASS 9.1
27-13-08-07
ECLASS 10.0
27-13-08-07
ECLASS 11.0
27-13-08-07
ECLASS 12.0
27-17-90-90
ECLASS 13.0
27-17-90-90
ECLASS 14.0
27-17-90-90
Spécification longue
Parasurtenseur en module 6,2 mm pour montage sur rail pour un circuit de signaux sans potentiel de terre à 48 Vdc avec câblage 2 fils. Une boucle de courant peut ici être protégée à 0,6 A max. Le montage de la borne permet d'établir un contact électrique direct entre le rail profilé (terre) et le potentiel de référence (Ground) du circuit de protection dans la borne. Repérage optique de la borne selon le type de circuit de protection et la tension. Possibilité de marquage sur la borne.
Spécification succincte .
Parasurtenseur en module 6,2 mm pour montage sur rail pour un circuit de signaux sans potentiel de terre avec câblage 2 fils et conducteur commun. Version : 48 Vuc
Classe d'exigence selon IEC 61643-21
C2, C3, D1
Courant de décharge Imax (8/20 µs) fil-PE
5 kA
Courant de décharge Imax (8/20 µs) fil-fil
5 kA
Courant de décharge, max. (8/20 µs)
10 kA
Courant de foudre de test Iimp (10/350 µs)
0,5 kA
Courant de foudre de test, Iimp (10/350 µs) fil-PE
0,5 kA
Courant de fuite In (8/20 µs) fil-PE
2.5 kA
Courant de fuite In (8/20 µs) fil-fil
2.5 kA
Courant nominal IN
500 mA
Fusible
0,5 A
Mode défaut en surcharge
Modus 2
Niveau de protection UP (typ.)
770 V
Niveau de protection UP conducteur - conducteur
200 V
Niveau de protection côté sortie Fil-fil 1 kV/µs, typique
70 V
Nombre de pôles
1
Normes
IEC 61643-21, HART-compatible
Perte d’insertion
250 MHz
Pouvoir de reset à impulsions
≤ 150 ms
Propriétés de transmission des signaux (-3 dB)
5 Mhz
Résistance aux courants de choc C2
2,5 kA
Résistance aux courants de choc C3
50 A
Résistance aux courants de choc D1
0,5 kA
Résistance de passage
1,8 Ω 10 %
Tension nominale (AC)
48 V
Tension nominale (DC)
68 V
Tension permanente maximum, Uc (AC)
60 V
Tension permanente maximum,, Uc (DC)
85 V
Type de tension
AC/DC
Affichage fonction optique
Non
Classe d'inflammabilité selon UL 94
V-0
Couleur
noir
Degré de protection
IP20
Fonction de sectionnement
Non
Forme
Insert
Rail
TS 35
Segment
Mesure - Contrôle - Régulation
Version
Protection surtension, MCR
Catégorie de surtension
III
Degré de pollution
2
Capacité interne, max. CI
1 nF
Courant d'entrée, max. II
500 mA
Groupe gaz A,B
IIC
Groupe gaz C
IIB
Groupe gaz D
IIA
Inductance interne, max. LI
0 µH
Tension d'entrée, max. Ui
85 V
Longueur de dénudage
10 mm
Type de raccordement
Raccordement vissé
Couple de serrage, min.
0,5 Nm
Couple de serrage, max.
0,8 Nm
Plage de serrage, min.
0,5 mm²
Plage de serrage, max.
4 mm²
Section de raccordement du conducteur, min.
0,5 mm²
Section de raccordement du conducteur, max.
6 mm²
Section de raccordement du conducteur, souple, embout (DIN 46228-1), min.
0,5 mm²
Section de raccordement du conducteur, souple, embout (DIN 46228-1), max.
4 mm²
Section de raccordement, semi-rigide, min.
0,5 mm²
Section de raccordement, semi-rigide, max.
4 mm²
Informations sur le produit
Mode 2 : état dans lequel la partie du SPD qui limite la tension a été court-circuitée en raison d'une très faible impédance au sein du SPD. La ligne est inutilisable, mais l'équipement de mesure est toujours protégé par un court-circuit.
Agréments
ROHS
Conforme
UL File Number Search
Site Web UL
Certificat Nº (UL)
E311081
Type de raccordement:
Raccordement vissé
Référence:
1064150000
Type:
VSSC6 CL 12VDC 0.5A
Version:
Protection surtension mesure-commande-régulation, Protection surtension, MCR, UP (L/N-PE) 900 V
Type de raccordement:
Raccordement vissé
Référence:
1064170000
Type:
VSSC6 CL 24VAC/DC 0.5A
Version:
Protection surtension mesure-commande-régulation, Protection surtension, MCR, UP (L/N-PE) 900 V
Type de raccordement:
Raccordement vissé
Référence:
1064210000
Type:
VSSC6 CL 60VAC/DC 0.5A
Version:
Protection surtension mesure-commande-régulation, Protection surtension, MCR, UP (L/N-PE) 780 V
Type de raccordement:
Raccordement vissé
Référence:
1064220000
Type:
VSSC6 TR CL 12VDC 0.5A
Version:
Protection surtension mesure-commande-régulation, Protection surtension, MCR, UP (L/N-PE) 900 V
Type de raccordement:
Raccordement vissé
Référence:
1064230000
Type:
VSSC6 TRCL24VAC/DC0.5A
Version:
Protection surtension mesure-commande-régulation, Protection surtension, MCR, UP (L/N-PE) 900 V
Type de raccordement:
Raccordement vissé
Référence:
1064240000
Type:
VSSC6 TRCL48VAC/DC0.5A
Version:
Protection surtension mesure-commande-régulation, Protection surtension, MCR, UP (L/N-PE) 770 V
Type de raccordement:
Raccordement vissé
Référence:
1064250000
Type:
VSSC6 TRCL60VAC/DC0.5A
Version:
Protection surtension mesure-commande-régulation, Protection surtension, MCR, UP (L/N-PE) 780 V
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.