Wizard prodotto 
 Sito web 
Italiano
Deutsch
English
Français
Japanese
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polonia
한국어
Rep. Ceca
Magyar
  
0
0
Accesso rapido
VSSC4 MOV 240VAC/DC
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Dati generali per l’ordinazione

Versione Protezione contro le sovratensioni per circuiti di misura, controllo e regolazione, Protezione contro le sovratensioni, circuiti di misura, comando e regolazione, UP(L/N-PE) < 1200 V
N. d’ordine 1064020000
Tipo VSSC4 MOV 240VAC/DC
GTIN (EAN) 4032248829439
CPZ 5 Pezzo

Dimensioni e pesi

Profondità 58,5 mm
Profondità (pollici) 2,303 inch
Posizione verticale 76 mm
Altezza (pollici) 2,992 inch
Larghezza 12,4 mm
Larghezza (pollici) 0,488 inch
Peso netto 48 g

Temperature

Temperatura di magazzinaggio -40 °C...80 °C
Temperatura d'esercizio -40 °C...70 °C
Umidità 5...96 %

Probabilità di guasto

SIL secondo IEC 61508 3
MTTF 4.391 a
SFF 100 %
λges 26 
PFH in 1*10-9 1/h

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS Conforme senza esenzione
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Dati di dimensionamento UL

N° certificato (UL) E311081
Certificato UL UL Zertifikat

Dati nominali IEC / EN

Capacità 0,7 nF
Classe a norma IEC 61643-21 C1, C2
Corrente di dimensionamento IN 20 A
Corrente di dispersione max. (8/20 µs) 15 kA
Corrente di scarica Imax. (8/20µs) filo-PE 15 kA
Corrente di scarica In (8/20 µs) filo-PE 3,7 kA
Livello di protezione UP (tip.) < 1200 V
Modalità anomalia sovraccarico Modalità 1
Norme IEC 61643-21
Numero di poli 1
Resistenza alla corrente impulsiva C1 0,5 kA 8/20 µs 1 kV 1,2/50 µs
Resistenza alla corrente impulsiva C2 1 kA 8/20 μs
Resistenza di passaggio <0.1 Ω
Tensione nominale (AC) 240 V
Tensione nominale (DC) 339 V
Tensione permanente DC max. 407 V
Tensione permanente massima, Uc (AC) 288 V
Tipo di tensione AC/DC

Dati generali

Numero di poli 1
Grado di protezione IP20
Colori nero

Dati protezione CSA

Capacità interna, max. CI 2 nF
Corrente d'ingresso, max. II 500 mA
Gruppi di gas A, B IIC
Gruppo di gas C IIB
Gruppo di gas D IIA
Induttività interna, max. LI 0 µH
Tensione d'ingresso, max. Ui 407 V

Isolamento secondo EN 50 178

Classe di sovratensione III
Grado di lordura 2

Ulteriori dettagli sulle approvazioni

Certificato GOST GOST-Zertifikat

Dati di collegamento

Lunghezza di spellatura 10 mm
Tipo di collegamento Collegamento a vite
Coppia di serraggio, min. 0,5 Nm
Coppia di serraggio, max. 0,8 Nm
Campo di sezioni, min. 0,5 mm²
Campo di sezioni, max. 4 mm²
Sezione di collegamento cavo, rigido, min. 0,5 mm²
Sezione di collegamento cavo, rigido, max. 6 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile, AEH (DIN 46228-1), min. 0,5 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile, AEH (DIN 46228-1), max. 4 mm²
Sezione di collegamento, semirigida, min. 0,5 mm²
Sezione di collegamento, semirigida, max. 4 mm²

Dati elettrici

Tipo di tensione AC/DC

Quote dimensionamento IECEx/ATEX/cUL

Certificato cUL cUL Certificate

Nota importante

Informazioni sul prodotto Modalità 1: Stato in cui la parte limitatrice di tensione dell'SPD è stata scollegata. La funzione di limitazione della tensione non è più disponibile, ma il cavo è ancora funzionale.

Download

Omologazione/Certificato/Documento di conformità
Dati ingegneristici
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
Documentazione utente
Cataloghi Catalogues in PDF-format
Brochure

Classificazioni

ETIM 6.0 EC000943
ETIM 7.0 EC000943
ETIM 8.0 EC000943
ETIM 9.0 EC000943
ECLASS 9.0 27-13-08-07
ECLASS 9.1 27-13-08-07
ECLASS 10.0 27-13-08-07
ECLASS 11.0 27-13-08-07
ECLASS 12.0 27-17-90-90
ECLASS 13.0 27-17-90-90
ECLASS 14.0 27-17-90-90

Testi descrittivi per l'offerta

Testo bando lungo Morsetto passante con una larghezza di 12,4 mm e scaricatore varistore tra il collegamento della linea segnali e il potenziale della guida, piedino di contatto TS 35.In questo caso è possibile proteggere un segnale di max. 32A. Con il montaggio del morsetto si realizza contemporaneamente un contatto conduttivo tra la guida (terra) e il potenziale di riferimento (Ground) del circuito di protezione nel morsetto. Identificazione ottica del morsetto secondo il tipo di circuito di protezione e della tensione. Possibilità di siglatura sul morsetto.
Testo bando corto Morsetto passante con varistore come protezione intermedia tra il collegamento della linea segnali e il potenziale della guida, piedino di contatto TS 35 Esecuzione: 240VUC

Omologazioni

Omologazioni CE CSAEX FUSAFETY OEVE UL
ROHS Conforme
UL File Number Search Sito web UL
N° certificato (UL) E311081

Prodotti impiegati

N. d’ordine: 1063990000
Tipo di collegamento: Collegamento a vite
Tipo: VSSC4 MOV 120VAC/DC
Versione:
Protezione contro le sovratensioni per circuiti di misura, controllo e regolazione, Protezione contro le sovratensioni, circuiti di misura, comando e regolazione, UP(L/N-PE) < 600 V
 
N. d’ordine: 1063950000
Tipo di collegamento: Collegamento a vite
Tipo: VSSC4 MOV 12VDC
Versione:
Protezione contro le sovratensioni per circuiti di misura, controllo e regolazione, Protezione contro le sovratensioni, circuiti di misura, comando e regolazione, UP(L/N-PE) ≤ 100 V
 
N. d’ordine: 1064010000
Tipo di collegamento: Collegamento a vite
Tipo: VSSC4 MOV 150VAC/DC
Versione:
Protezione contro le sovratensioni per circuiti di misura, controllo e regolazione, Protezione contro le sovratensioni, circuiti di misura, comando e regolazione, UP(L/N-PE) < 700 V
 
N. d’ordine: 1063960000
Tipo di collegamento: Collegamento a vite
Tipo: VSSC4 MOV 24VAC/DC
Versione:
Protezione contro le sovratensioni per circuiti di misura, controllo e regolazione, Protezione contro le sovratensioni, circuiti di misura, comando e regolazione, UP(L/N-PE) 150 V
 
N. d’ordine: 1063970000
Tipo di collegamento: Collegamento a vite
Tipo: VSSC4 MOV 48VAC/DC
Versione:
Protezione contro le sovratensioni per circuiti di misura, controllo e regolazione, Protezione contro le sovratensioni, circuiti di misura, comando e regolazione, UP(L/N-PE) 250 V
 
N. d’ordine: 1063980000
Tipo di collegamento: Collegamento a vite
Tipo: VSSC4 MOV 60VAC/DC
Versione:
Protezione contro le sovratensioni per circuiti di misura, controllo e regolazione, Protezione contro le sovratensioni, circuiti di misura, comando e regolazione, UP(L/N-PE) < 300 V