Assistant de produits 
 Site Internet 
Français
Deutsch
English
Italiano
Japanese
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Tchèque
Magyar
  
0
0
Accès rapide
VSSC4 MOV 240VAC/DC
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Informations générales de commande

Version Protection surtension mesure-commande-régulation, Protection surtension, MCR, UP(L/N-PE) < 1200 V
Référence 1064020000
Type VSSC4 MOV 240VAC/DC
GTIN (EAN) 4032248829439
Qté. 5 pièce(s)

Dimensions et poids

Profondeur 58,5 mm
Profondeur (pouces) 2,303 inch
Hauteur 76 mm
Hauteur (pouces) 2,992 inch
Largeur 12,4 mm
Largeur (pouces) 0,488 inch
Poids net 48 g

Températures

Température de stockage -40 °C...80 °C
Température de fonctionnement -40 °C...70 °C
Humidité 5...96 %

Probabilité d'échec

SIL selon IEC 61508 3
MTTF 4 391 a
SFF 100 %
λges 26 
PFH en 1*10-9 1/h

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS Conforme sans exemption
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Téléchargements

Agrément/Certificat/Document de conformité
Données techniques
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
Documentation utilisateur
Catalogue Catalogues in PDF-format
Brochures

Classifications

ETIM 6.0 EC000943
ETIM 7.0 EC000943
ETIM 8.0 EC000943
ETIM 9.0 EC000943
ECLASS 9.0 27-13-08-07
ECLASS 9.1 27-13-08-07
ECLASS 10.0 27-13-08-07
ECLASS 11.0 27-13-08-07
ECLASS 12.0 27-17-90-90
ECLASS 13.0 27-17-90-90
ECLASS 14.0 27-17-90-90

Textes de description

Spécification longue Bloc de jonction de passage de 12,4 mm de largeur et varistances entre deux conducteurs de signaux et potentiel de rail profilé, pied de contact TS 35.Un signal de max. 32 A peut ici être protégé. Le montage de la borne permet d'établir un contact électrique direct entre le rail profilé (terre) et le potentiel de référence (Ground) du circuit de protection dans la borne. Repérage optique de la borne selon le type de circuit de protection et la tension. Possibilité de marquage sur la borne.
Spécification succincte . Bloc de jonction de passage avec varistance en tant que protection centrale entre raccordement de conducteur de signaux et potentiel de rail profilé, pied de contact TS 35 version : 240 Vuc.

Données de mesure UL

Certificat Nº (UL) E311081
Certificat UL UL Zertifikat

Caractéristiques nominales CEI / EN

Capacité 0,7 nF
Classe d'exigence selon IEC 61643-21 C1, C2
Courant de décharge Imax (8/20 µs) fil-PE 15 kA
Courant de décharge, max. (8/20 µs) 15 kA
Courant de fuite In (8/20 µs) fil-PE 3,7 kA
Courant nominal IN 20 A
Mode défaut en surcharge Mode 1
Niveau de protection UP (typ.) < 1200 V
Nombre de pôles 1
Normes IEC 61643-21
Résistance aux courants de choc C1 0,5 kA 8/20 µs 1 kV 1,2/50 µs
Résistance aux courants de choc C2 1 kA 8/20 μs
Résistance de passage <0.1 Ω
Tension nominale (AC) 240 V
Tension nominale (DC) 339 V
Tension permanente maximum, Uc (AC) 288 V
Tension permanente maximum,, Uc (DC) 407 V
Type de tension AC/DC

Caractéristiques générales

Affichage fonction optique Non
Classe d'inflammabilité selon UL 94 V-0
Couleur noir
Degré de protection IP20
Fonction de sectionnement Non
Forme Insert
Rail TS 35
Segment Mesure - Contrôle - Régulation
Version Protection surtension, MCR

Coordination de l'isolation selon EN 50178

Catégorie de surtension III
Degré de pollution 2

Protection des données CSA

Capacité interne, max. CI 2 nF
Courant d'entrée, max. II 500 mA
Groupe gaz A,B IIC
Groupe gaz C IIB
Groupe gaz D IIA
Inductance interne, max. LI 0 µH
Tension d'entrée, max. Ui 407 V

Informations complémentaires sur les agréments

Certificat GOST GOST-Zertifikat

Caractéristiques de raccordement

Longueur de dénudage 10 mm
Type de raccordement Raccordement vissé
Couple de serrage, min. 0,5 Nm
Couple de serrage, max. 0,8 Nm
Plage de serrage, min. 0,5 mm²
Plage de serrage, max. 4 mm²
Section de raccordement du conducteur, min. 0,5 mm²
Section de raccordement du conducteur, max. 6 mm²
Section de raccordement du conducteur, souple, embout (DIN 46228-1), min. 0,5 mm²
Section de raccordement du conducteur, souple, embout (DIN 46228-1), max. 4 mm²
Section de raccordement, semi-rigide, min. 0,5 mm²
Section de raccordement, semi-rigide, max. 4 mm²

Caractéristiques électriques

Type de tension AC/DC

Généralités

Nombre de pôles 1
Degré de protection IP20
Couleur noir

Ratings IECEx/ATEX/cUL

Certificat cUL cUL Certificate

Note importante

Informations sur le produit Mode 1 : état où la partie du SPD qui limite la tension a été déconnectée. La fonction de limitation de la tension n'est plus disponible, mais le câble est toujours fonctionnel.

Agréments

Agréments CE CSAEX FUSAFETY OEVE UL
ROHS Conforme
UL File Number Search Site Web UL
Certificat Nº (UL) E311081

Autres produits de la même gamme

Référence: 1063990000
Type de raccordement: Raccordement vissé
Type: VSSC4 MOV 120VAC/DC
Version:
Protection surtension mesure-commande-régulation, Protection surtension, MCR, UP(L/N-PE) < 600 V
 
Référence: 1063950000
Type de raccordement: Raccordement vissé
Type: VSSC4 MOV 12VDC
Version:
Protection surtension mesure-commande-régulation, Protection surtension, MCR, UP(L/N-PE) ≤ 100 V
 
Référence: 1064010000
Type de raccordement: Raccordement vissé
Type: VSSC4 MOV 150VAC/DC
Version:
Protection surtension mesure-commande-régulation, Protection surtension, MCR, UP(L/N-PE) < 700 V
 
Référence: 1063960000
Type de raccordement: Raccordement vissé
Type: VSSC4 MOV 24VAC/DC
Version:
Protection surtension mesure-commande-régulation, Protection surtension, MCR, UP(L/N-PE) 150 V
 
Référence: 1063970000
Type de raccordement: Raccordement vissé
Type: VSSC4 MOV 48VAC/DC
Version:
Protection surtension mesure-commande-régulation, Protection surtension, MCR, UP(L/N-PE) 250 V
 
Référence: 1063980000
Type de raccordement: Raccordement vissé
Type: VSSC4 MOV 60VAC/DC
Version:
Protection surtension mesure-commande-régulation, Protection surtension, MCR, UP(L/N-PE) < 300 V
 
Contact
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Pour en savoir plus
Solutions d'automatisation décentralisées
Solutions de gestion de l’énergie
Analytique industrielle
Solutions industrielles pour l'IdO
Pour en savoir plus
Concepts de mobilité
Photovoltaïque
Solutions éoliennes
Solutions pour poste de travail
Pour en savoir plus
Ethernet paire simple
Configurateur Weidmüller
Assistance & Service
Contact
Consignes de mise au rebut
Données techniques
Réparations et pièces de rechange