Produktový pomocník 
 Webová stránka 
Čeština
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Magyar
  
0
0
Rychlý přístup
VSSC4 MOV 240VAC/DC
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Všeobecné objednací údaje

Verze Ochrana přístrojů a řídicích jednotek před přepětím, Ochrana proti rázovému napětí k měření a kontrole, UP(L/N-PE) < 1 200 V
Číslo objednávky 1064020000
Typ VSSC4 MOV 240VAC/DC
GTIN (EAN) 4032248829439
Množství 5 ks

Rozměry a hmotnosti

Hloubka 58,5 mm
Hloubka (v palcích) 2,303 inch
Výška 76 mm
Výška (v palcích) 2,992 inch
Šířka 12,4 mm
Šířka (v palcích) 0,488 inch
Čistá hmotnost 48 g

Teploty

Skladovací teplota -40 °C...80 °C
Provozní teplota -40 °C...70 °C
Vlhkost 5...96 %

Pravděpodobnost selhání

SIL v souladu s IEC 61508 3
MTTF 4 391 a
SFF 100 %
λges 26 
PFH v 1*10-9 za hodinu

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS V souladu bez výjimky
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Jmenovité údaje UL

Č. osvědčení (UL) E311081
Osvědčení UL UL Zertifikat

Jmenovité údaje IEC / EN

Jmenovité napětí (AC) 240 V
Jmenovité napětí (DC) 339 V
Jmenovitý proud IN 20 A
Kapacitní odpor 0,7 nF
Kategorie požadavků podle normy IEC 61643-21 C1, C2
Max. trvalé napětí, Uc (AC) 288 V
Max. trvalé napětí, Uc (DC) 407 V
Objemový odpor <0.1 Ω
Počet pólů 1
Proudová zatížitelnost při rázovém proudu C1 0,5 kA 8/20 µs 1 kV 1,2/50 µs
Proudová zatížitelnost při rázovém proudu C2 1 kA 8/20 μs
Přetížení – režim selhání Mód 1
Standardy IEC 61643-21
Stupeň ochrany UP (typ.) < 1 200 V
Typ napětí AC/DC
Vybíjecí proud Imax. (8/20 µs) vodič-PE 15 kA
Vybíjecí proud In (8/20 µs) vodič-PE 3,7 kA
Vybíjecí proud, max. (8/20 µs) 15 kA

CSA údaje o ochraně

Interní induktance, max. LI 0 µH
Plyn, třída C IIB
Plyn, třída D IIA
Plyn, třídy A, B IIC
Vnitřní výkon, max. CI 2 nF
Vstupní napětí, max. Ui 407 V
Vstupní proud, max. II 500 mA

Koordinace izolace podle normy EN 50178

Kategorie rázového napětí III
Závažnost znečištění 2

Obecné údaje

Počet pólů 1
Stupeň krytí IP20
Barevný černá

Další detaily o osvědčení

GOST certifikát GOST-Zertifikat

Data připojení

Délka odizolování 10 mm
Typ připojení Šroubové připojení
Utahovací moment, min. 0,5 Nm
Utahovací moment, max. 0,8 Nm
Upínací rozsah, min. 0,5 mm²
Upínací rozsah, max. 4 mm²
Průřez vodiče, pevný, min. 0,5 mm²
Průřez vodiče, pevný, max. 6 mm²
Průřez vodiče, pružný, AEH (DIN 46228-1), min. 0,5 mm²
Průřez vodiče, pružný, AEH (DIN 46228-1), max. 4 mm²
Průřez připojení vodičů, splétané, min. 0,5 mm²
Průřez připojení vodičů, splétané, max. 4 mm²

Elektrické údaje

Typ napětí AC/DC

Hodnocení IECEx/ATEX/cUL

Certifikát cUL cUL Certificate

Důležitá poznámka

Informace o produktu Režim 1: Uveďte, kde byla část SPD omezující napětí odpojena. Funkce omezující napětí již není k dispozici, ale kabel je stále funkční.

Soubory ke stažení

Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě
Technické údaje
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
Uživatelská dokumentace
Katalogy Catalogues in PDF-format
Brožury

Klasifikace

ETIM 6.0 EC000943
ETIM 7.0 EC000943
ETIM 8.0 EC000943
ETIM 9.0 EC000943
ECLASS 9.0 27-13-08-07
ECLASS 9.1 27-13-08-07
ECLASS 10.0 27-13-08-07
ECLASS 11.0 27-13-08-07
ECLASS 12.0 27-17-90-90
ECLASS 13.0 27-17-90-90
ECLASS 14.0 27-17-90-90

Listy specifikací zakázky

Dlouhá specifikace Propojovací svorkovnice, 12,4 mm široká s varistorem mezi signální linkou a montážní lištou, kontaktní základnou TS 35. Ochránit lze signál s max. 32 A. Když se svorka zapojí, součastně se vytvoří elektrický kontakt mezi montážní lištou (zemí) a referenčním potenciálem (zemí) ochranného obvodu ve svorce. Vizuální identifikace svorkovnice podle typu chráněného spínání a úrovně napětí. Svorkovnici lze popsat nebo označit.
Krátká specifikace Propojovací svorkovnice s varistorem jako centrální ochranou mezi signální linkou a montážní lištou, kontaktní základnou TS 35. Verze: 240 V UC

Osvědčení

Schválení CE CSAEX FUSAFETY OEVE UL
ROHS Shoda
UL File Number Search Web UL
Č. osvědčení (UL) E311081

Související produkty

Číslo objednávky: 1063990000
Typ připojení: Šroubové připojení
Typ: VSSC4 MOV 120VAC/DC
Verze:
Ochrana přístrojů a řídicích jednotek před přepětím, Ochrana proti rázovému napětí k měření a kontrole, UP(L/N-PE) < 600 V
 
Číslo objednávky: 1063950000
Typ připojení: Šroubové připojení
Typ: VSSC4 MOV 12VDC
Verze:
Ochrana přístrojů a řídicích jednotek před přepětím, Ochrana proti rázovému napětí k měření a kontrole, UP(L/N-PE) ≤ 100 V
 
Číslo objednávky: 1064010000
Typ připojení: Šroubové připojení
Typ: VSSC4 MOV 150VAC/DC
Verze:
Ochrana přístrojů a řídicích jednotek před přepětím, Ochrana proti rázovému napětí k měření a kontrole, UP(L/N-PE) < 700 V
 
Číslo objednávky: 1063960000
Typ připojení: Šroubové připojení
Typ: VSSC4 MOV 24VAC/DC
Verze:
Ochrana přístrojů a řídicích jednotek před přepětím, Ochrana proti rázovému napětí k měření a kontrole, UP(L/N-PE) 150 V
 
Číslo objednávky: 1063970000
Typ připojení: Šroubové připojení
Typ: VSSC4 MOV 48VAC/DC
Verze:
Ochrana přístrojů a řídicích jednotek před přepětím, Ochrana proti rázovému napětí k měření a kontrole, UP(L/N-PE) 250 V
 
Číslo objednávky: 1063980000
Typ připojení: Šroubové připojení
Typ: VSSC4 MOV 60VAC/DC
Verze:
Ochrana přístrojů a řídicích jednotek před přepětím, Ochrana proti rázovému napětí k měření a kontrole, UP(L/N-PE) < 300 V
 
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Podrobné informace
Decentralizovaná automatizační řešení
Řešení řízení energie
Průmyslová analytika
Průmyslová řešení IoT
Podrobné informace
Koncepty mobility
Fotovoltaika
Větrná řešení
Řešení pracoviště
Podrobné informace
Jednopárový Ethernet
Konfigurátor společnosti Weidmüller
Podpora & servis
Kontakt
Pokyny k likvidaci
Technické údaje
Opravy a náhradní díly