Produktguide 
 Webbplats 
Svenska
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanska
Español
Русский
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Tjeckiska
Magyar
  
0
0
Snabbåtkomst
VSSC4 MOV 24VAC/DC
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Allmänna beställningsdata

Utförande Överspänningsskydd mäta-styra-reglera, Överspänningsskydd, MSR, UP(L/N-PE) 150 V
Art.nr. 1063960000
Typ VSSC4 MOV 24VAC/DC
GTIN (EAN) 4032248829385
Förp. 10 pc(s).

Mått och vikter

Djup 58,5 mm
Byggdjup (tum) 2,303 inch
Höjd 76 mm
Bygghöjd (tum) 2,992 inch
Bredd 6,2 mm
Byggbredd (tum) 0,244 inch
Nettovikt 27,8 g

Temperaturer

Lagertemperatur -40 °C...80 °C
Drifttemperatur -40 °C...70 °C
Fuktighet 5...96 %

Sannolikhet för bortfall

SIL enligt IEC 61508 3
MTTF 4 391 a
SFF 100 %
λges 26 
PFH i 1*10-9 1/h

Miljööverenstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Märkdata UL

Certifikat nr. (UL) E311081
UL-certifikat UL Zertifikat

Allmänna data

Brännbarhetsklass enligt UL 94 V-0
Byggform Klämma
Frånskiljningsfunktion Nej
Färgkod svart
Optisk funktionsdisplay Nej
Segment Mäta - Styra - Reglera
Skena TS 35
Skyddsklass IP20
Utförande Överspänningsskydd, MSR

CSA skyddsdata

Gasgrupp C IIB
Gasgrupp D IIA
Gasgrupper A, B IIC
Ingångsspänning, max. Ui 42 V
Ingångsström, max. II 500 mA
Inre induktans, max. LI 0 µH
Inre kapacitans, max. CI 5 nF

Isolationskoordinater enligt EN 50178

Nedsmutsningsgrad 2
Överspänningskategori III

Märkdata IEC/EN

Antal poler 1
Avledningsström Imax. (8/20 µs) ledare-PE 1 kA
Avledningsström In (8/20 µs) ledare-PE 0.5 kA
Avledningsström, max. (8/20 µs) 1 kA
Genomgångsmotstånd (6) <0.1 Ω
Högsta normalspänning, Uc (DC) 42 V
Högsta normalspänning, Uc (AC) 30 V
Kapacitet 4,8 nF
Kravklass enligt IEC 61643-21 C1
Märkspänning (AC) 24 V
Märkspänning (DC) 34 V
Märkström IN 20 A
Normer IEC 61643-21
Skyddsnivå UP (typ.) 150 V
Spänningstyp AC/DC
Stötströmstålighet C1 0,25 kA 8/20 µs 0.5 kV 1.2/50 µs
Stötströmstålighet C2 1 kA 8/20 μs
Överlast-urkopplingstillstånd Modus 1

Ytterligare information om godkännanden

GOST-certifikat GOST-Zertifikat

Allmänna data

Antal poler 1
Skyddsklass IP20
Färgkod svart

Anslutningsdata

Avisoleringslängd 10 mm
Anslutningstyp Skruvanslutning
Åtdragningsmoment, min. 0,5 Nm
Åtdragningsmoment, max. 0,8 Nm
Anslutningsområde, min. 0,5 mm²
Anslutningsområde, max. 4 mm²
Ledardiameter, entrådig min. 0,5 mm²
Ledardiameter, entrådig max. 6 mm²
Ledardiameter, fintrådig med ändhylsa (DIN 46228/1), min 0,5 mm²
Ledardiameter, fintrådig med ändhylsaH (DIN 46228/1), max. 4 mm²
Anslutningsarea, flertrådig, min. 0,5 mm²
Anslutningsarea, flertrådig, max. 4 mm²

Elektriska data

Spänningstyp AC/DC

Märkdata IECEx/ATEX/cUL

cUL-certifikat cUL Certificate

Viktig hänvisningstext

Produktinformation Modus 1: Tillstånd där den spänningsbegränsande delen av SPD har kopplats från. Spänningen är inte längre tillgänglig, men kabeln fungerar fortfarande.

Nedladdningar

Godkännande/Certifikat/Dokument om överensstämmelse
Teknikuppgifter Data
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
Användardokumentation
Kataloger Catalogues in PDF-format
Broschyrer

Klassificeringar

ETIM 6.0 EC000943
ETIM 7.0 EC000943
ETIM 8.0 EC000943
ETIM 9.0 EC000943
ETIM 10.0 EC000943
ECLASS 9.0 27-13-08-07
ECLASS 9.1 27-13-08-07
ECLASS 10.0 27-13-08-07
ECLASS 11.0 27-13-08-07
ECLASS 12.0 27-17-90-90
ECLASS 13.0 27-17-90-90
ECLASS 14.0 27-17-90-90
ECLASS 15.0 27-17-90-90

Offerttexter

Annonstext lång Genomgångsplintar med 6,2 mm byggbredd och varistoravledare mellan signalledningsanslutning och montageskenepotential, TS 35 kontaktfot.Här kan en signal med max. 32 A skyddas. När plinten monteras skapas samtidigt en elektriskt ledande kontakt mellan montageskenan (jord) och skyddskopplingens referenspotential (ground) i plinten. Optisk märkning av plinten enligt skyddets typ och spänningsnivå. Märkningsmöjlighet på plinten.
Annonstext kort Genomgångsplint med varistor som mellanskydd mellan signalledningsanslutning och montageskenepotential, TS 35 kontaktfot utförande: 24 V UC

Godkännanden

Godkännanden CE CSAEX FUSAFETY OEVE UL
ROHS Uppfyllelse
UL File Number Search UL-webbplats
Certifikat nr. (UL) E311081

Besläktade produkter

Anslutningstyp: Skruvanslutning
Art.nr.: 1063990000
Typ: VSSC4 MOV 120VAC/DC
Utförande:
Överspänningsskydd mäta-styra-reglera, Överspänningsskydd, MSR, UP(L/N-PE) < 600 V
 
Anslutningstyp: Skruvanslutning
Art.nr.: 1063950000
Typ: VSSC4 MOV 12VDC
Utförande:
Överspänningsskydd mäta-styra-reglera, Överspänningsskydd, MSR, UP(L/N-PE) ≤ 100 V
 
Anslutningstyp: Skruvanslutning
Art.nr.: 1064010000
Typ: VSSC4 MOV 150VAC/DC
Utförande:
Överspänningsskydd mäta-styra-reglera, Överspänningsskydd, MSR, UP(L/N-PE) < 700 V
 
Anslutningstyp: Skruvanslutning
Art.nr.: 1064020000
Typ: VSSC4 MOV 240VAC/DC
Utförande:
Överspänningsskydd mäta-styra-reglera, Överspänningsskydd, MSR, UP(L/N-PE) < 1200 V
 
Anslutningstyp: Skruvanslutning
Art.nr.: 1063970000
Typ: VSSC4 MOV 48VAC/DC
Utförande:
Överspänningsskydd mäta-styra-reglera, Överspänningsskydd, MSR, UP(L/N-PE) 250 V
 
Anslutningstyp: Skruvanslutning
Art.nr.: 1063980000
Typ: VSSC4 MOV 60VAC/DC
Utförande:
Överspänningsskydd mäta-styra-reglera, Överspänningsskydd, MSR, UP(L/N-PE) < 300 V
 
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Mer information
Decentraliserade automationslösningar
Energistyrningslösningar
Industrianalyser
IoT-lösningar för industribruk
Mer information
Mobilitetskoncept
Fotovoltaik
Vindlösningar
Arbetsplatslösningar
Mer information
Single-pair-Ethernet
Weidmüller Configurator
Support & Service
Kontakt
Anvisningar för bortskaffande
Teknikuppgifter
Reparationer och reservdelar