Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
VSSC4 MOV 24VAC/DC
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung Überspannungsschutz Messen-Steuern-Regeln, Überspannungsschutz, MSR, UP(L/N-PE) 150 V
Best.-Nr. 1063960000
Art VSSC4 MOV 24VAC/DC
GTIN (EAN) 4032248829385
VPE 10 Stück

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 58,5 mm
Tiefe (inch) 2,303 inch
Höhe 76 mm
Höhe (inch) 2,992 inch
Breite 6,2 mm
Breite (inch) 0,244 inch
Nettogewicht 27,8 g

Temperaturen

Lagertemperatur -40 °C...80 °C
Betriebstemperatur -40 °C...70 °C
Feuchtigkeit 5...96 %

Ausfallwahrscheinlichkeit

SIL gemäß IEC 61508 3
MTTF 4.391 a
SFF 100 %
λges 26 
PFH in 1*10-9 1/h

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Bemessungsdaten UL

Zertifikat-Nr. (UL) E311081
UL Zertifikat UL Zertifikat

Allgemeine Daten

Polzahl 1
Schutzart IP20
Farbe schwarz

Bemessungsdaten IEC / EN

Ableitstrom Imax (8/20µs) Ader-PE 1 kA
Ableitstrom In (8/20µs) Ader-PE 0.5 kA
Ableitstrom, max. (8/20 µs) 1 kA
Anforderungsklasse nach IEC 61643-21 C1
Durchgangswiderstand <0.1 Ω
Höchste Dauerspannung, Uc (AC) 30 V
Höchste Dauerspannung, Uc (DC) 42 V
Kapazität 4,8 nF
Nennspannung (AC) 24 V
Nennspannung (DC) 34 V
Nennstrom IN 20 A
Normen IEC 61643-21
Polzahl 1
Schutzpegel UP (typ.) 150 V
Spannungsart AC/DC
Stoßstromfestigkeit C1 0.25 kA 8/20 µs 0.5 kV 1.2/50 µs
Stoßstromfestigkeit C2 1 kA 8/20 μs
Überlast-Ausfallmodus Modus 1

CSA-Schutz-Daten

Eingangsspannung, max. Ui 42 V
Eingangsstrom, max. II 500 mA
Gasgruppe A, B IIC
Gasgruppe C IIB
Gasgruppe D IIA
Innere Induktivität, max. LI 0 µH
Innere Kapazität, max. CI 5 nF

Isolationskoordination gemäß EN 50178

Verschmutzungsgrad 2
Überspannungskategorie III

erweiterte Angaben Zulassungen

GOST Zertifikat GOST-Zertifikat

Anschlussdaten

Abisolierlänge 10 mm
Anschlussart Schraubanschluss
Anzugsdrehmoment, min. 0,5 Nm
Anzugsdrehmoment, max. 0,8 Nm
Klemmbereich, min. 0,5 mm²
Klemmbereich, max. 4 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, min. 0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, max. 6 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, AEH (DIN 46228-1), min. 0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, AEH (DIN 46228-1), max. 4 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrähtig, min. 0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrähtig, max. 4 mm²

Elektrische Daten

Spannungsart AC/DC

Bemessungsdaten IECEx/ATEX/cUL

cUL-Zertifikat cUL Certificate

Wichtiger Hinweis

Produkthinweis Modus 1: Zustand, bei dem die spannungsbeschränkenden Teile des SPD getrennt wurden. Die spannungsbegrenzende Funktion ist nicht mehr vorhanden, aber die Leitung ist noch funktionsfähig.

Downloads

Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument
Engineering-Daten
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
Anwenderdokumentation
Kataloge Catalogues in PDF-format
Broschüren

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC000943
ETIM 7.0 EC000943
ETIM 8.0 EC000943
ETIM 9.0 EC000943
ECLASS 9.0 27-13-08-07
ECLASS 9.1 27-13-08-07
ECLASS 10.0 27-13-08-07
ECLASS 11.0 27-13-08-07
ECLASS 12.0 27-17-90-90
ECLASS 13.0 27-17-90-90
ECLASS 14.0 27-17-90-90

Ausschreibungstexte

Ausschreibungstext lang Durchgangs-Reihenklemme mit 6,2mm Baubreite und Varistorableiter zwischen Signalleitungs-Anschluss und Tragschienenpotenzial,TS 35 Kontaktfuß.Hier kann ein Signal mit max. 32A geschützt werden. Mit der Montage der Klemme wird gleichzeitig ein elektrisch leitender Kontakt zwischen der Tragschiene (Erde) und dem Bezugspotenzial (Ground) der Schutzschaltung in der Klemme hergestellt. Optische Kennzeichnung der Klemme nach Art der Schutzschaltung und der Spannungshöhe. Beschriftungsmöglichkeit an der Klemme.
Ausschreibungstext kurz Durchgangs-Reihenklemme mit Varistor als Mittelschutz zwischen Signalleitungs-Anschluss und Tragschienenpotenzial, TS 35 Kontaktfuß Ausführung:24VUC

Zulassungen

Zulassungen CE CSAEX FUSAFETY OEVE UL
ROHS Konform
UL File Number Search UL Webseite
Zertifikat-Nr. (UL) E311081

verwandte Produkte

Anschlussart: Schraubanschluss
Best.-Nr.: 1063990000
Art: VSSC4 MOV 120VAC/DC
Ausfuehrung:
Überspannungsschutz Messen-Steuern-Regeln, Überspannungsschutz, MSR, UP(L/N-PE) < 600 V
 
Anschlussart: Schraubanschluss
Best.-Nr.: 1063950000
Art: VSSC4 MOV 12VDC
Ausfuehrung:
Überspannungsschutz Messen-Steuern-Regeln, Überspannungsschutz, MSR, UP(L/N-PE) ≤ 100 V
 
Anschlussart: Schraubanschluss
Best.-Nr.: 1064010000
Art: VSSC4 MOV 150VAC/DC
Ausfuehrung:
Überspannungsschutz Messen-Steuern-Regeln, Überspannungsschutz, MSR, UP(L/N-PE) < 700 V
 
Anschlussart: Schraubanschluss
Best.-Nr.: 1064020000
Art: VSSC4 MOV 240VAC/DC
Ausfuehrung:
Überspannungsschutz Messen-Steuern-Regeln, Überspannungsschutz, MSR, UP(L/N-PE) < 1200 V
 
Anschlussart: Schraubanschluss
Best.-Nr.: 1063970000
Art: VSSC4 MOV 48VAC/DC
Ausfuehrung:
Überspannungsschutz Messen-Steuern-Regeln, Überspannungsschutz, MSR, UP(L/N-PE) 250 V
 
Anschlussart: Schraubanschluss
Best.-Nr.: 1063980000
Art: VSSC4 MOV 60VAC/DC
Ausfuehrung:
Überspannungsschutz Messen-Steuern-Regeln, Überspannungsschutz, MSR, UP(L/N-PE) < 300 V
 
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Mehr Informationen
Dezentrale Automatisierungslösungen
Energiemanagement-Lösungen
Industrial Analytics
Industrial-IoT-Lösungen
Mehr Informationen
Mobilitätskonzepte
Photovoltaik
Lösungen für Windenergie
Arbeitsplatzlösungen
Mehr Informationen
Single Pair Ethernet
Weidmüller Konfigurator
Support & Service
Kontakt
Entsorgungshinweise
Engineering-Daten
Reparatur und Ersatzteile