Мастер выбора продукта 
 Веб-сайт 
Россия
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Español
Svenska
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Быстрый доступ
VSSC4 SL FG 24VAC/DC EX
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Основные данные для заказа

Версия Защита от перенапряжения - измерение, управление, регулировка, Защита от перенапряжения для контрольных и измерительных устройств, UP(L/N-PE) 150 В
Заказ № 1063930000
Тип VSSC4 SL FG 24VAC/DC EX
GTIN (EAN) 4032248829354
Кол. 1 Шт.

Размеры и массы

Глубина 58,5 мм
Глубина (дюймов) 2,303 inch
Высота 76 мм
Высота (в дюймах) 2,992 inch
Ширина 12,4 мм
Ширина (в дюймах) 0,488 inch
Масса нетто 39,6 g

Температуры

Температура хранения -40 °C...80 °C
Рабочая температура -40 °C...70 °C
Влажность 5...96 %

Вероятность сбоя

SIL согласно IEC 61508 3
MTTF 2 655 a
SFF 97,91 %
λges 43 
PFH в 1*10-9 1/ч 0,9 

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует с исключением
Исключение из RoHS (если применимо/известно) 7a, 7cI
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 71e97bb7-979f-4330-94c0-20c629bb05e3

Данные по взрывозащите EX

Маркировка ATEX, пыль II 1 D Ex ia IIIC T135 °C …T85 °C Da
Маркировка ATEX, газ II 1 G Ex ia IIC T4… T6 Ga
Маркировка IECEx, пыль II 1 D Ex ia IIIC T135 °C …T85 °C Da
Маркировка IECEx, газ II 1 G Ex ia IIC T4… T6 Ga
Входная мощность, макс. PI 0.75 W
Входное напряжение, макс. Ui 42 V
Внутренняя емкость, макс. Cвн. 1 nF
Внутренняя индуктивность, макс. LI 0 µH
Температурный класс T4/135 °C (-40 °C... +120 °C) li 300 mA
Температурный класс Т5/100°С (-40 ° С... +85 °C) li 300 mA
Температурный класс Т6/85 °С (-40 °С... +70 °C) li 300 mA

Расчетные данные UL

Сертификат UL UL Zertifikat

Номинальные характеристики IEC / RU

Вносимые потери 5,24 MHz
Входное напряжение, макс. Ui 42 V
Диэлектрическая прочность плавающего заземления по отношению к проводнику PE ≥ 500 V
Импульсный ток сопротивления C2 2.5 kA 8/20 µs 5 kV 1.2/50 µs
Импульсный ток сопротивления C3 10 A 10/1000 µs
Импульсный ток сопротивления D1 1 kA 10/350 μs
Испытательный разрядный ток, Iимп (10/350 мкс) провод - защитное заземление 0,5 кА
Испытательный разрядный ток, Iимп (10/350 мкс) 1 кА
Класс требований согласно IEC 61643-21 C2, C3, D1
Количество полюсов 1
Макс. продолжительное напряжение, Uc (AC) 30 V
Макс. продолжительное напряжение, Uc (DC) 42 В
Номинальное напряжение (AC) 24 V
Номинальное напряжение (DC) 34 В
Номинальный ток, IN 300 mA
Нормы IEC61643-21:2009, DIN EN 60079-0.2009, DIN EN 60079-26:2007, DIN EN 61241-11:2006
Объемное сопротивление 1,8 Ом 10 %
Разрядный ток, In (8/20 мкс), корпус (GND) – защ. заземление (PE) 2.5 kA
Разрядный ток, Iн (8/20 мкс), провод – защ. заземление (PE) 2.5 kA
Способность сброса разряда ≤ 35 ms
Тип напряжения ACAC/DC
Тип отказа при перегрузке Режим 2
Ток утечки, Iмакс. (8/20 мкс), корпус (GND) – защ. заземление (PE) 10 kA
Ток утечки, Iмакс. (8/20 мкс), провод – защ. заземление (PE) 10 kA
Ток утечки, макс. (8/20 мкс) 10 kA
Уровень защиты UP (тип.) 150 В
Характеристики передачи сигнала (-3 дБ) 3,4 MHz

Защита данных CSA

Внутренняя емкость, макс. Cвн. 1 nF
Внутренняя индуктивность, макс. Lвн. 0 µH
Входное напряжение, макс. Uвх. 42 V
Входной ток, макс. Iвх. 300 mA
Группа газа D IIA
Группа газа С IIB
Группы газа А, В IIC

Общие данные

Вид защиты IP20
Исполнение Защита от перенапряжения для контрольных и измерительных устройств
Класс пожаростойкости UL 94 V-0
Конструкция Вывод
Оптическая индикация работы Нет
Рейка TS 35
Сегмент Измерение – управление – регулировка
Функция размыкания Нет
Цветовой код Светло-синий

Соответствие стандартам по изоляции (EN 50178)

Категория перенапряжения III
Степень загрязнения 2

Дополнительные сведения о сертификатах

Сертификат GOST GOST-Zertifikat

Общие параметры

Количество полюсов 1
Вид защиты IP20
Цветовой код Светло-синий

Размеры

Длина зачистки изоляции 10 мм
Вид соединения Винтовое соединение
Момент затяжки, мин. 0,5 Nm
Момент затяжки, макс. 0,8 Nm
Диапазон зажима, мин. 0,5 mm²
Диапазон зажима, макс. 4 mm²
Сечение подключаемого провода, одножильного, мин. 0,5 mm²
Сечение подключаемого проводника, однопроволочного, макс. 6 mm²
Сечение подключаемого провода, многожильного, 46228 AEH (DIN 46228-1), макс. 0,5 mm²
Сечение подключаемого провода, многожильного, 46228 AEH (DIN 46228-1), макс. 4 mm²
Сечение подсоединяемого провода, скрученный, мин. 0,5 mm²
Сечение подсоединяемого провода, скрученный, макс. 4 mm²

Электрические параметры

Тип напряжения ACAC/DC

Номинальные характеристики IECEx/ATEX/cUL

Маркировка ATEX, пыль II 1 D Ex ia IIIC T135 °C …T85 °C Da
Маркировка ATEX, газ II 1 G Ex ia IIC T4… T6 Ga
Сертификат ATEX ATEX Certificate
Сертификат IECEx IECEX Zertifikat
Маркировка IECEx, пыль II 1 D Ex ia IIIC T135 °C …T85 °C Da
Маркировка IECEx, газ II 1 G Ex ia IIC T4… T6 Ga
Сертификат cUL cUL Certificate

Важное примечание

Сведения об изделии Режим 2: Состояние, при котором часть блока SPD, ограничивающая напряжение, была короткозамкнута из-за очень низкого сопротивления внутри SPD. Линия находится в нерабочем состоянии, но измерительное оборудование по-прежнему защищено посредством короткого замыкания.

Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии
Технические данные
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
Пользовательская документация
Каталог Catalogues in PDF-format
Брошюры

Классификации

ETIM 6.0 EC000943
ETIM 7.0 EC000943
ETIM 8.0 EC000943
ETIM 9.0 EC000943
ECLASS 9.0 27-13-08-07
ECLASS 9.1 27-13-08-07
ECLASS 10.0 27-13-08-07
ECLASS 11.0 27-13-08-07
ECLASS 12.0 27-17-90-90
ECLASS 13.0 27-17-90-90
ECLASS 14.0 27-17-90-90

Тендерные спецификации

Подробная спецификация Защита от перенапряжения в неразъемном модуле монтажной рейки шириной 12,4 мм для двух дискретных гальванически развязанных сигнальных цепей 24 В UC. При монтаже клеммы одновременно создается искровой промежуток для высокоомного заземления между монтажной рейкой (земля) и опорным потенциалом (масса) защитной схемы. Маркировка клеммы в зависимости от типа схемы защиты и величины напряжения. Возможность для маркировки на клемме. Исполнение ATEX. Испытано в соответствии с видами взрывозащиты во взрывоопасных зонах: Ex ia IIC/Ex iaD.
Краткая спецификация Защита от перенапряжения в неразъемном модуле монтажной рейки шириной 12,4 мм для двух дискретных гальванически развязанных сигнальных цепей. Исполнение: 24 В DC. Исполнение ATEX

Сертификаты

Сертификаты CE CSAEX DEKRAATEX FUSAFETY IECEXDEK OEVE
ROHS Соответствовать

Связанные изделия

Вид соединения: Винтовое соединение
Заказ №: 1063880000
Тип: VSSC4 SL FG 12VDC 0.5A
Версия:
Защита от перенапряжения - измерение, управление, регулировка, Защита от перенапряжения для контрольных и измерительных устройств, UP(L/N-PE) ≤ 100 V
 
Вид соединения: Винтовое соединение
Заказ №: 1063940000
Тип: VSSC4 SL FG 48VAC/DC EX
Версия:
Защита от перенапряжения - измерение, управление, регулировка, Защита от перенапряжения для контрольных и измерительных устройств, UP(L/N-PE) < 200 V
 
Вид соединения: Винтовое соединение
Заказ №: 1063890000
Тип: VSSC4 SL FG24VAC/DC0.5A
Версия:
Защита от перенапряжения - измерение, управление, регулировка, Защита от перенапряжения для контрольных и измерительных устройств, UP(L/N-PE) 150 В
 
Контакт
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Дополнительная информация
Решения для децентрализованной автоматизации
Решения для управления энергопотреблением
Промышленная аналитика
Решения для примышленного Интернета вещей
Дополнительная информация
Концепции мобильности
Фотоэлектрическое оборудование
Решения для ветроэнергетики
Решения для рабочих мест
Дополнительная информация
Однопарный Ethernet
Конфигуратор Weidmüller
Служба & поддержки
Контакт
Инструкции по утилизации
Технические данные
Ремонтные работы и запчасти