Wizard prodotto 
 Sito web 
Italiano
Deutsch
English
Français
Japanese
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polonia
한국어
Rep. Ceca
Magyar
  
0
0
Accesso rapido
VSSC4 SL FG 24VAC/DC EX
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Dati generali per l’ordinazione

Versione Protezione contro le sovratensioni per circuiti di misura, controllo e regolazione, Protezione contro le sovratensioni, circuiti di misura, comando e regolazione, UP(L/N-PE) 150 V
N. d’ordine 1063930000
Tipo VSSC4 SL FG 24VAC/DC EX
GTIN (EAN) 4032248829354
CPZ 1 Pezzo

Dimensioni e pesi

Profondità 58,5 mm
Profondità (pollici) 2,303 inch
Posizione verticale 76 mm
Altezza (pollici) 2,992 inch
Larghezza 12,4 mm
Larghezza (pollici) 0,488 inch
Peso netto 39,6 g

Temperature

Temperatura di magazzinaggio -40 °C...80 °C
Temperatura d'esercizio -40 °C...70 °C
Umidità 5...96 %

Probabilità di guasto

SIL secondo IEC 61508 3
MTTF 2.655 a
SFF 97,91 %
λges 43 
PFH in 1*10-9 1/h 0,9 

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS Conforme con esenzione
Esenzione RoHS (se applicabile/nota) 7a, 7cI
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 71e97bb7-979f-4330-94c0-20c629bb05e3

Protezione Ex - Dati

ATEX - Marcatura polvere II 1 D Ex ia IIIC T135 °C …T85 °C Da
ATEX - Marcatura gas II 1 G Ex ia IIC T4… T6 Ga
IECEx - Marcatura polvere II 1 D Ex ia IIIC T135 °C …T85 °C Da
IECEx - Marcatura gas II 1 G Ex ia IIC T4… T6 Ga
Potenza in ingresso, max. PI 0.75 W
Tensione d'ingresso, max. Ui 42 V
Capacità interna, max. CI 1 nF
Induttività interna, max. LI 0 µH
Classe termica T4/135 °C (-40 °C ... +120 °C) li 300 mA
Classe termica T5/100° C (-40 ° C ... +85 ° C) li 300 mA
Classe termica T6/85 °C (-40 °C ... +70 ° C) li 300 mA

Dati di dimensionamento UL

Certificato UL UL Zertifikat

Dati nominali IEC / EN

Caratteristiche di trasmissione dei segnali (-3 dB) 3,4 MHz
Classe a norma IEC 61643-21 C2, C3, D1
Corrente di dimensionamento IN 300 mA
Corrente di dispersione max. (8/20 µs) 10 kA
Corrente di prova da fulmine Iimp (10/350 µs) 1 kA
Corrente di prova da fulmine, Iimp (10/350 µs) non simm. 0,5 kA
Corrente di scarica Imax. (8/20µs) GND-PE 10 kA
Corrente di scarica Imax. (8/20µs) filo-PE 10 kA
Corrente di scarica In (8/20 µs) filo-PE 2.5 kA
Corrente di scarica In (8/20 µs) terra-PE 2.5 kA
Livello di protezione UP (tip.) 150 V
Modalità anomalia sovraccarico Modus 2
Norme IEC61643-21:2009, DIN EN 60079-0.2009, DIN EN 60079-26:2007, DIN EN 61241-11:2006
Numero di poli 1
Perdita d'inserzione 5,24 MHz
Proprietà ripristino impulsi ≤ 35 ms
Resistenza alla corrente impulsiva C2 2.5 kA 8/20 µs 5 kV 1.2/50 µs
Resistenza alla corrente impulsiva C3 10 A 10/1000 µs
Resistenza alla corrente impulsiva D1 1 kA 10/350 μs
Resistenza di passaggio 1,8 Ω 10 %
Rigidità dielettrica con FG a PE ≥ 500 V
Tensione d'ingresso, max. Ui 42 V
Tensione nominale (AC) 24 V
Tensione nominale (DC) 34 V
Tensione permanente DC max. 42 V
Tensione permanente massima, Uc (AC) 30 V
Tipo di tensione AC/DC

Dati generali

Numero di poli 1
Grado di protezione IP20
Colori Azzurro

Dati protezione CSA

Capacità interna, max. CI 1 nF
Corrente d'ingresso, max. II 300 mA
Gruppi di gas A, B IIC
Gruppo di gas C IIB
Gruppo di gas D IIA
Induttività interna, max. LI 0 µH
Tensione d'ingresso, max. Ui 42 V

Isolamento secondo EN 50 178

Classe di sovratensione III
Grado di lordura 2

Ulteriori dettagli sulle approvazioni

Certificato GOST GOST-Zertifikat

Dati di collegamento

Lunghezza di spellatura 10 mm
Tipo di collegamento Collegamento a vite
Coppia di serraggio, min. 0,5 Nm
Coppia di serraggio, max. 0,8 Nm
Campo di sezioni, min. 0,5 mm²
Campo di sezioni, max. 4 mm²
Sezione di collegamento cavo, rigido, min. 0,5 mm²
Sezione di collegamento cavo, rigido, max. 6 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile, AEH (DIN 46228-1), min. 0,5 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile, AEH (DIN 46228-1), max. 4 mm²
Sezione di collegamento, semirigida, min. 0,5 mm²
Sezione di collegamento, semirigida, max. 4 mm²

Dati elettrici

Tipo di tensione AC/DC

Quote dimensionamento IECEx/ATEX/cUL

ATEX - Marcatura polvere II 1 D Ex ia IIIC T135 °C …T85 °C Da
ATEX - Marcatura gas II 1 G Ex ia IIC T4… T6 Ga
Certificato ATEX ATEX Certificate
Certificato IECEx IECEX Zertifikat
IECEx - Marcatura polvere II 1 D Ex ia IIIC T135 °C …T85 °C Da
IECEx - Marcatura gas II 1 G Ex ia IIC T4… T6 Ga
Certificato cUL cUL Certificate

Nota importante

Informazioni sul prodotto Modalità 2: Stato in cui la parte limitatrice di tensione dell'SPD è stata messa in cortocircuito a causa di un'impedenza molto bassa all'interno dell'SPD. La linea è inutilizzabile, ma l'apparecchiatura di misurazione è ancora protetta da un cortocircuito.

Download

Omologazione/Certificato/Documento di conformità
Dati ingegneristici
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
Documentazione utente
Cataloghi Catalogues in PDF-format
Brochure

Classificazioni

ETIM 6.0 EC000943
ETIM 7.0 EC000943
ETIM 8.0 EC000943
ETIM 9.0 EC000943
ECLASS 9.0 27-13-08-07
ECLASS 9.1 27-13-08-07
ECLASS 10.0 27-13-08-07
ECLASS 11.0 27-13-08-07
ECLASS 12.0 27-17-90-90
ECLASS 13.0 27-17-90-90
ECLASS 14.0 27-17-90-90

Testi descrittivi per l'offerta

Testo bando lungo Protezione contro le sovratensioni in modulo guida monoblocco con una larghezza di 12,4 mm per due circuiti di segnale binari ed isolati elettricamente da 24Vuc. Con il montaggio del morsetto si realizza contemporaneamente uno spinterometro con la terra ad alta impedenza tra la guida (massa) e il potenziale di riferimento (Ground) del circuito di protezione. Identificazione ottica del morsetto secondo il tipo di circuito di protezione e della tensione. Possibilità di siglatura sul morsetto. Versione ATEX. Certificato secondo i tipi di protezione antincendio nei settori Ex: Ex ia IIC / Ex iaD.
Testo bando corto Protezione contro le sovratensioni in modulo monoblocco da 12,4 mm montabile su guida per due circuiti di segnale binari ed isolati elettricamente. Versione: 24VDC versione ATEX.

Omologazioni

Omologazioni CE CSAEX DEKRAATEX FUSAFETY IECEXDEK OEVE
ROHS Conforme

Prodotti impiegati

N. d’ordine: 1063880000
Tipo di collegamento: Collegamento a vite
Tipo: VSSC4 SL FG 12VDC 0.5A
Versione:
Protezione contro le sovratensioni per circuiti di misura, controllo e regolazione, Protezione contro le sovratensioni, circuiti di misura, comando e regolazione, UP(L/N-PE) ≤ 100 V
 
N. d’ordine: 1063940000
Tipo di collegamento: Collegamento a vite
Tipo: VSSC4 SL FG 48VAC/DC EX
Versione:
Protezione contro le sovratensioni per circuiti di misura, controllo e regolazione, Protezione contro le sovratensioni, circuiti di misura, comando e regolazione, UP(L/N-PE) < 200 V
 
N. d’ordine: 1063890000
Tipo di collegamento: Collegamento a vite
Tipo: VSSC4 SL FG24VAC/DC0.5A
Versione:
Protezione contro le sovratensioni per circuiti di misura, controllo e regolazione, Protezione contro le sovratensioni, circuiti di misura, comando e regolazione, UP(L/N-PE) 150 V
 
Contatto
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Maggiori informazioni
Soluzioni per l'automazione decentralizzata
Soluzioni per la gestione dell'energia
Analitiche industriali
Soluzioni per l'IoT industriale
Maggiori informazioni
Concetti di mobilità
Fotovoltaico
Soluzioni per l'eolico
Soluzioni per il luogo di lavoro
Maggiori informazioni
Single Pair Ethernet
Configuratore Weidmüller
Servizio di & assistenza
Contatto
Istruzioni per lo smaltimento
Dati ingegneristici
Riparazioni e ricambi