Protezione contro le sovratensioni per circuiti di misura, controllo e regolazione, Protezione contro le sovratensioni, circuiti di misura, comando e regolazione, UP(L/N-PE) ≤ 2000 V
N. d’ordine
1063810000
Tipo
VSSC4 CL FG 24VAC/DC EX
GTIN (EAN)
4032248829255
CPZ
1 Pezzo
Dimensioni e pesi
Profondità
58,5 mm
Profondità (pollici)
2,303 inch
Posizione verticale
76 mm
Altezza (pollici)
2,992 inch
Larghezza
12,4 mm
Larghezza (pollici)
0,488 inch
Peso netto
39,8 g
Temperature
Temperatura di magazzinaggio
-40 °C...80 °C
Temperatura d'esercizio
-40 °C...70 °C
Umidità
5...96 %
Probabilità di guasto
SIL secondo IEC 61508
3
MTTF
3.936 a
SFF
93,28 %
λges
29
PFH in 1*10-9 1/h
1,95
Conformità ambientale del prodotto
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
71e97bb7-979f-4330-94c0-20c629bb05e3
Protezione Ex - Dati
ATEX - Marcatura polvere
II 1 D Ex ia IIIC T135 °C …T85 °C Da
ATEX - Marcatura gas
II 1 G Ex ia IIC T4… T6 Ga
IECEx - Marcatura polvere
II 1 D Ex ia IIIC T135 °C …T85 °C Da
IECEx - Marcatura gas
II 1 G Ex ia IIC T4… T6 Ga
Potenza in ingresso, max. PI
0.75 W
Tensione d'ingresso, max. Ui
42 V
Capacità interna, max. CI
1 nF
Induttività interna, max. LI
0 µH
Classe termica T4/135 °C (-40 °C ... +120 °C) li
300 mA
Classe termica T5/100° C (-40 ° C ... +85 ° C) li
300 mA
Classe termica T6/85 °C (-40 °C ... +70 ° C) li
300 mA
Dati nominali IEC / EN
Caratteristiche di trasmissione dei segnali (-3 dB)
3,4 MHz
Classe a norma IEC 61643-21
C2, C3, D1
Corrente di dimensionamento IN
300 mA
Corrente di dispersione max. (8/20 µs)
10 kA
Corrente di prova da fulmine Iimp (10/350 µs)
0,5 kA
Corrente di prova da fulmine, Iimp (10/350 µs) non simm.
0,5 kA
Corrente di scarica Imax. (8/20µs) filo-PE
5 kA
Corrente di scarica Imax. (8/20µs) filo-filo
5 kA
Corrente di scarica In (8/20 µs) filo-PE
2.5 kA
Corrente di scarica In (8/20 µs) filo-filo
2.5 kA
Livello di protezione UP (tip.)
≤ 2000 V
Modalità anomalia sovraccarico
Modus 2
Norme
IEC61643-21:2009, DIN EN 60079-0.2009, DIN EN 60079-26:2007, DIN EN 61241-11:2006, HART-compatible
Numero di poli
1
Perdita d'inserzione
3,45 MHz
Proprietà ripristino impulsi
≤ 15 ms
Resistenza alla corrente impulsiva C2
2.5 kA 8/20 µs 5 kV 1.2/50 µs
Resistenza alla corrente impulsiva C3
50 A 10/1000 μs
Resistenza alla corrente impulsiva D1
0,5 kA 10/350 μs
Resistenza di passaggio
1,8 Ω 10 %
Rigidità dielettrica con FG a PE
≥ 500 V
Tensione d'ingresso, max. Ui
42 V
Tensione nominale (AC)
24 V
Tensione nominale (DC)
34 V
Tensione permanente DC max.
42 V
Tensione permanente massima, Uc (AC)
30 V
Tipo di tensione
AC/DC
Dati generali
Classe d'infiammabilità UL 94
V-0
Colori
Azzurro
Forma
morsetto
Funzione di separazione
No
Grado di protezione
IP20
Guida
TS 35
Indicatore ottico di funzionamento
No
Segmento
Misurazione - Controllo - Regolazione
Versione
Protezione contro le sovratensioni, circuiti di misura, comando e regolazione
Modalità 2: Stato in cui la parte limitatrice di tensione dell'SPD è stata messa in cortocircuito a causa di un'impedenza molto bassa all'interno dell'SPD. La linea è inutilizzabile, ma l'apparecchiatura di misurazione è ancora protetta da un cortocircuito.
Protezione contro le sovratensioni in modulo monoblocco da 12,4 mm montabile su guida per un circuito di segnale esente da potenziale di terra, a sicurezza intrinseca, con tecnica a 2 conduttori a 24 VDC. In questo caso è possibile proteggere un loop di corrente (Ex ia) con 0,3 A max. Con il montaggio del morsetto si realizza contemporaneamente uno spinterometro con la terra ad alta impedenza tra la guida di supporto (terra) e il potenziale di riferimento (ground) del circuito di protezione. Identificazione visiva del morsetto in funzione del tipo di circuito di protezione e della tensione. Il morsetto può essere siglato. Idoneo per applicazioni ATEX. Certificato secondo la protezione antideflagrante nelle zone EX tipo: Ex ia IIC / Ex iaD.
Testo bando corto
Protezione contro le sovratensioni in modulo monoblocco da 12,4 mm montabile su guida per un circuito di segnale esente da potenziale di terra, a sicurezza intrinseca, con tecnica a 2 conduttori. Versione: 24 VDC idonea per applicazioni ATEX
Omologazioni
Omologazioni
ROHS
Conforme
Prodotti impiegati:
Tipo di collegamento:
Collegamento a vite
N. d’ordine:
1063760000
Tipo:
VSSC4 CL FG 12VDC 0.5A
Versione:
Protezione contro le sovratensioni per circuiti di misura, controllo e regolazione, Protezione contro le sovratensioni, circuiti di misura, comando e regolazione, UP(L/N-PE) ≤ 1500 V
Protezione contro le sovratensioni per circuiti di misura, controllo e regolazione, Protezione contro le sovratensioni, circuiti di misura, comando e regolazione, UP(L/N-PE) ≤ 2000 V
Protezione contro le sovratensioni per circuiti di misura, controllo e regolazione, Protezione contro le sovratensioni, circuiti di misura, comando e regolazione, UP(L/N-PE) ≤ 1500 V
Protezione contro le sovratensioni per circuiti di misura, controllo e regolazione, Protezione contro le sovratensioni, circuiti di misura, comando e regolazione, UP(L/N-PE) ≤ 1500 V
Protezione contro le sovratensioni per circuiti di misura, controllo e regolazione, Protezione contro le sovratensioni, circuiti di misura, comando e regolazione, UP(L/N-PE) ≤ 2000 V
Modalità 2: Stato in cui la parte limitatrice di tensione dell'SPD è stata messa in cortocircuito a causa di un'impedenza molto bassa all'interno dell'SPD. La linea è inutilizzabile, ma l'apparecchiatura di misurazione è ancora protetta da un cortocircuito.
Protezione contro le sovratensioni in modulo monoblocco da 12,4 mm montabile su guida per un circuito di segnale esente da potenziale di terra, a sicurezza intrinseca, con tecnica a 2 conduttori a 24 VDC. In questo caso è possibile proteggere un loop di corrente (Ex ia) con 0,3 A max. Con il montaggio del morsetto si realizza contemporaneamente uno spinterometro con la terra ad alta impedenza tra la guida di supporto (terra) e il potenziale di riferimento (ground) del circuito di protezione. Identificazione visiva del morsetto in funzione del tipo di circuito di protezione e della tensione. Il morsetto può essere siglato. Idoneo per applicazioni ATEX. Certificato secondo la protezione antideflagrante nelle zone EX tipo: Ex ia IIC / Ex iaD.
Testo bando corto
Protezione contro le sovratensioni in modulo monoblocco da 12,4 mm montabile su guida per un circuito di segnale esente da potenziale di terra, a sicurezza intrinseca, con tecnica a 2 conduttori. Versione: 24 VDC idonea per applicazioni ATEX
Protezione contro le sovratensioni per circuiti di misura, controllo e regolazione, Protezione contro le sovratensioni, circuiti di misura, comando e regolazione, UP(L/N-PE) ≤ 1500 V
Protezione contro le sovratensioni per circuiti di misura, controllo e regolazione, Protezione contro le sovratensioni, circuiti di misura, comando e regolazione, UP(L/N-PE) ≤ 2000 V
Protezione contro le sovratensioni per circuiti di misura, controllo e regolazione, Protezione contro le sovratensioni, circuiti di misura, comando e regolazione, UP(L/N-PE) ≤ 1500 V
Protezione contro le sovratensioni per circuiti di misura, controllo e regolazione, Protezione contro le sovratensioni, circuiti di misura, comando e regolazione, UP(L/N-PE) ≤ 1500 V
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.