Parasurtenseur en module tout en un, bloc de jonction pour montage sur rail de 12,4 mm de largeur pour un circuit de signaux à sécurité intrinsèque avec mise à la terre séparée de réseau et de signal, avec technologie 2 fils et 24 VUC. Protection d'une boucle de courant (Ex ia) de 0,3 A max Le montage de la borne permet d'établir la connexion vers la mise à la terre d'un éclateur à valeur ohmique élevée entre le rail profilé (terre) et le potentiel de référence (Masse) du circuit de protection. Repérage visuel de la borne selon le type de circuit de protection et le niveau de tension. Possibilité d'étiquetage de la borne. Convient pour les applications ATEX Testé selon les types de protection contre les explosions dans les zones Ex : Ex ia IIC / Ex iaD.
Spécification succincte .
Parasurtenseur en module tout en un, bloc de jonction pour montage sur rail de 12,4 mm de largeur pour un circuit de signaux à sécurité intrinsèque avec mise à la terre séparée de réseau et de signal, avec technologie 2 fils. Version : 24 VDC convenant pour les applications ATEX
Protection Ex - Données
ATEX - repérage poussière
II 1 D Ex ia IIIC T135 °C …T85 °C Da
ATEX - repérage gaz
II 1 G Ex ia IIC T4… T6 Ga
IECEx - repérage poussière
II 1 D Ex ia IIIC T135 °C …T85 °C Da
IECEx - repérage gaz
II 1 G Ex ia IIC T4… T6 Ga
Puissance d'entrée max. PI
0.75 W
Tension d'entrée, max. Ui
42 V
Capacité interne, max. CI
1 nF
Inductance interne, max. LI
0 µH
Classe de température T4/135 °C (-40 °C ... +120 °C) li
300 mA
Classe de température T5/100°C (-40 ° C ... +85 °C) li
300 mA
Classe de température T6/85 °C (-40 °C ... +70 °C) li
300 mA
Caractéristiques nominales CEI / EN
Classe d'exigence selon IEC 61643-21
C2, C3, D1
Courant de décharge Imax (8/20 µs) fil-PE
5 kA
Courant de décharge Imax (8/20 µs) fil-fil
5 kA
Courant de décharge, max. (8/20 µs)
10 kA
Courant de foudre de test Iimp (10/350 µs)
0,5 kA
Courant de foudre de test, Iimp (10/350 µs) fil-PE
0,5 kA
Courant de fuite In (8/20 µs) fil-PE
2.5 kA
Courant de fuite In (8/20 µs) fil-fil
2.5 kA
Courant nominal IN
300 mA
Mode défaut en surcharge
Modus 2
Niveau de protection UP (typ.)
≤ 2000 V
Nombre de pôles
1
Normes
IEC61643-21:2009, DIN EN 60079-0.2009, DIN EN 60079-26:2007, DIN EN 61241-11:2006, HART-compatible
Mode 2 : état dans lequel la partie du SPD qui limite la tension a été court-circuitée en raison d'une très faible impédance au sein du SPD. La ligne est inutilisable, mais l'équipement de mesure est toujours protégé par un court-circuit.
Agréments
Agréments
ROHS
Conforme
Autres produits de la même gamme:
Type de raccordement:
Raccordement vissé
Référence:
1063760000
Type:
VSSC4 CL FG 12VDC 0.5A
Version:
Protection surtension mesure-commande-régulation, Protection surtension, MCR, UP(L/N-PE) ≤ 1500 V
Parasurtenseur en module tout en un, bloc de jonction pour montage sur rail de 12,4 mm de largeur pour un circuit de signaux à sécurité intrinsèque avec mise à la terre séparée de réseau et de signal, avec technologie 2 fils et 24 VUC. Protection d'une boucle de courant (Ex ia) de 0,3 A max Le montage de la borne permet d'établir la connexion vers la mise à la terre d'un éclateur à valeur ohmique élevée entre le rail profilé (terre) et le potentiel de référence (Masse) du circuit de protection. Repérage visuel de la borne selon le type de circuit de protection et le niveau de tension. Possibilité d'étiquetage de la borne. Convient pour les applications ATEX Testé selon les types de protection contre les explosions dans les zones Ex : Ex ia IIC / Ex iaD.
Spécification succincte .
Parasurtenseur en module tout en un, bloc de jonction pour montage sur rail de 12,4 mm de largeur pour un circuit de signaux à sécurité intrinsèque avec mise à la terre séparée de réseau et de signal, avec technologie 2 fils. Version : 24 VDC convenant pour les applications ATEX
Mode 2 : état dans lequel la partie du SPD qui limite la tension a été court-circuitée en raison d'une très faible impédance au sein du SPD. La ligne est inutilisable, mais l'équipement de mesure est toujours protégé par un court-circuit.
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.