Produktový pomocník 
 Webová stránka 
Čeština
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Magyar
  
0
0
Rychlý přístup
VSSC4 CL FG 24VAC/DC EX
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Všeobecné objednací údaje

Verze Ochrana přístrojů a řídicích jednotek před přepětím, Ochrana proti rázovému napětí k měření a kontrole, UP(L/N-PE) ≤ 2 000 V
Objednací číslo 1063810000
Typ VSSC4 CL FG 24VAC/DC EX
GTIN (EAN) 4032248829255
Množství 1 ks

Rozměry a hmotnosti

Hloubka 58,5 mm
Hloubka (v palcích) 2,303 inch
Výška 76 mm
Výška (v palcích) 2,992 inch
Šířka 12,4 mm
Šířka (v palcích) 0,488 inch
Čistá hmotnost 39,8 g

Teploty

Skladovací teplota -40 °C...80 °C
Provozní teplota -40 °C...70 °C
Vlhkost 5...96 %

Pravděpodobnost selhání

SIL v souladu s IEC 61508 3
MTTF 3 936 a
SFF 93,28 %
λges 29 
PFH v 1*10-9 za hodinu 1,95 

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 71e97bb7-979f-4330-94c0-20c629bb05e3

EX – data o ochraně

ATEX - označování prachu II 1 D Ex ia IIIC T135 °C …T85 °C Da
ATEX - označování plynu II 1 G Ex ia IIC T4… T6 Ga
IECEx - označování prachu II 1 D Ex ia IIIC T135 °C …T85 °C Da
IECEx - označování plynu II 1 G Ex ia IIC T4… T6 Ga
Příkon, max. PI 0,75 W
Vstupní napětí, max. Ui 42 V
Vnitřní výkon, max. CI 1 nF
Interní induktance, max. LI 0 µH
Teplotní třída T4/135°C (-40°C ... +120 °C) li 300 mA
Teplotní třída T5/100°C (-40 ° C ... +85 °C) li 300 mA
Teplotní třída T6/85°C (-40 ° C ... +70 °C) li 300 mA

Jmenovité údaje IEC / EN

Bleskový testovací proud, Iimp (10/350 µs) vodič-PE 0,5 kA
Dielektrická síla při FG proti PE ≥ 500 V
Jmenovité napětí (AC) 24 V
Jmenovité napětí (DC) 34 V
Jmenovitý proud IN 300 mA
Kapacita nulování pulzů ≤ 15 ms
Kategorie požadavků podle normy IEC 61643-21 C2, C3, D1
Max. trvalé napětí, Uc (AC) 30 V
Max. trvalé napětí, Uc (DC) 42 V
Objemový odpor 1,8 Ω 10 %
Počet pólů 1
Proudová zatížitelnost při rázovém proudu C2 2,5 kA 8/20 µs 5 kV 1,2/50 µs
Proudová zatížitelnost při rázovém proudu C3 50 A 10/1000 μs
Proudová zatížitelnost při rázovém proudu D1 0,5 kA 10/350 μs
Přetížení – režim selhání Mód 2
Standardy IEC61643-21:2009, DIN EN 60079-0.2009, DIN EN 60079-26:2007, DIN EN 61241-11:2006, HART-compatible
Stupeň ochrany UP (typ.) ≤ 2 000 V
Testovací zkušební proud Iimp (10/350 µs) 0,5 kA
Typ napětí AC/DC
Vlastnosti při přenosu signálu (-3 dB) 3,4 MHz
Vstupní napětí, max. Ui 42 V
Vybíjecí proud Imax. (8/20 µs) vodič-vodič 5 kA
Vybíjecí proud Imax. (8/20 µs) vodič-PE 5 kA
Vybíjecí proud In (8/20 µs) vodič-PE 2,5 kA
Vybíjecí proud In (8/20 µs) vodič-vodič 2,5 kA
Vybíjecí proud, max. (8/20 µs) 10 kA
Ztráta při zapojování 3,45 MHz

CSA údaje o ochraně

Interní induktance, max. LI 0 µH
Plyn, třída C IIB
Plyn, třída D IIA
Plyn, třídy A, B IIC
Vnitřní výkon, max. CI 1 nF
Vstupní napětí, max. Ui 42 V
Vstupní proud, max. II 300 mA

Koordinace izolace podle normy EN 50178

Kategorie rázového napětí III
Závažnost znečištění 2

Obecné údaje

Barevný Světle modrá
Design Svorka
Izolační funkce Ne
Klasifikace hořlavosti UL 94 V-0
Lišta TS 35
Optický funkční displej Ne
Segment Měření a regulace
Stupeň krytí IP20
Verze Ochrana proti rázovému napětí k měření a kontrole

Další detaily o osvědčení

GOST certifikát GOST-Zertifikat

Data připojení

Délka odizolování 10 mm
Typ připojení Šroubové připojení
Utahovací moment, min. 0,5 Nm
Utahovací moment, max. 0,8 Nm
Upínací rozsah, min. 0,5 mm²
Upínací rozsah, max. 4 mm²
Průřez vodiče, pevný, min. 0,5 mm²
Průřez vodiče, pevný, max. 6 mm²
Průřez vodiče, pružný, AEH (DIN 46228-1), min. 0,5 mm²
Průřez vodiče, pružný, AEH (DIN 46228-1), max. 4 mm²
Průřez připojení vodičů, splétané, min. 0,5 mm²
Průřez připojení vodičů, splétané, max. 4 mm²

Hodnocení IECEx/ATEX/cUL

ATEX - označování prachu II 1 D Ex ia IIIC T135 °C …T85 °C Da
ATEX - označování plynu II 1 G Ex ia IIC T4… T6 Ga
Osvědčení ATEX ATEX Certificate
Osvědčení IEC Ex IECEX Zertifikat
IECEx - označování prachu II 1 D Ex ia IIIC T135 °C …T85 °C Da
IECEx - označování plynu II 1 G Ex ia IIC T4… T6 Ga
Certifikát cUL cUL Certificate

Důležitá poznámka

Informace o produktu Režim 2: Uveďte, kde byla část JPD omezující napětí zkratovaná kvůli velmi nízké impedanci v rámci JPD. Linka je nefunkční, ale měřicí zařízení je stále chráněné prostřednictvím zkratování.

Soubory ke stažení

Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě
Technické údaje
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
WSCAD Universe WSCAD data
Uživatelská dokumentace
Katalogy Catalogues in PDF-format
Brožury

Klasifikace

ETIM 6.0 EC000943
ETIM 7.0 EC000943
ETIM 8.0 EC000943
ETIM 9.0 EC000943
ECLASS 9.0 27-13-08-07
ECLASS 9.1 27-13-08-07
ECLASS 10.0 27-13-08-07
ECLASS 11.0 27-13-08-07
ECLASS 12.0 27-17-90-90
ECLASS 13.0 27-17-90-90

Listy specifikací zakázky

Dlouhá specifikace Přepěťová ochrana v 12,4 mm široká pro neuzemněný, jiskrově bezpečný signální obvod s 24 V DC s 2vodičovou technologií. Ochránit lze proudovou smyčku (Ex ia) s max. 0,3 A. Po zapojení je svorka spojena přes jiskřiště k vysokoimpedanční zemi -mezi nosnou lištou (zemí) a referenčním potenciálem (zemí) ochranného obvodu. Vizuální identifikace svorkovnice na základě typu ochranného obvodu a úrovně napětí. Svorkovnici lze označit. Vhodné pro aplikace ATEX. Testováno podle typů ochrany proti výbuchu v EX zónách: Ex ia IIC / Ex iaD.
Krátká specifikace Přepěťová ochrana 12,4 mm široká pro neuzemněný, jiskrově bezpečný signální obvod s 2vodičovou technologií. Verze: 24 V DC, vhodné pro aplikace ATEX

Osvědčení

Schválení CE CSAEX DEKRAATEX FUSAFETY IECEXDEK
ROHS Shoda

Související produkty

Typ připojení: Šroubové připojení
Objednací číslo: 1063760000
Typ: VSSC4 CL FG 12VDC 0.5A
Verze:
Ochrana přístrojů a řídicích jednotek před přepětím, Ochrana proti rázovému napětí k měření a kontrole, UP(L/N-PE) ≤ 1 500 V
 
Typ připojení: Šroubové připojení
Objednací číslo: 1063820000
Typ: VSSC4 CL FG 48VAC/DC EX
Verze:
Ochrana přístrojů a řídicích jednotek před přepětím, Ochrana proti rázovému napětí k měření a kontrole, UP(L/N-PE) ≤ 2 000 V
 
Typ připojení: Šroubové připojení
Objednací číslo: 1063770000
Typ: VSSC4 CL FG24VAC/DC0.5A
Verze:
Ochrana přístrojů a řídicích jednotek před přepětím, Ochrana proti rázovému napětí k měření a kontrole, UP(L/N-PE) ≤ 1 500 V
 
Typ připojení: Šroubové připojení
Objednací číslo: 1063780000
Typ: VSSC4 CL FG48VAC/DC0.5A
Verze:
Ochrana přístrojů a řídicích jednotek před přepětím, Ochrana proti rázovému napětí k měření a kontrole, UP(L/N-PE) ≤ 1 500 V
 
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Podrobné informace
Decentralizovaná automatizační řešení
Řešení řízení energie
Průmyslová analytika
Průmyslová řešení IoT
Podrobné informace
Koncepty mobility
Fotovoltaika
Větrná řešení
Řešení pracoviště
Podrobné informace
Jednopárový Ethernet
Konfigurátor společnosti Weidmüller
Podpora & servis
Kontakt
Pokyny k likvidaci
Technické údaje
Opravy a náhradní díly