Assistant de produits 
 Site Internet 
Français
Deutsch
English
Italiano
Japanese
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Tchèque
Magyar
  
0
0
Accès rapide
BHZ 5.00/03/90LH BK/OR
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Informations générales de commande

Version Connecteur pour circuit imprimé Levier d'extraction orange BHZ 5.00/03/90LH SN BK/OR BX; cod. 02
Référence 1063270000
Type BHZ 5.00/03/90LH BK/OR
GTIN (EAN) 4032248814930
Qté. 108 pièce(s)
Indices de produit IEC: 400 V / 10 A / 0.2 - 2.5 mm²
UL: 300 V / 10 A / AWG 26 - AWG 12
Emballage Boîte

Dimensions et poids

Hauteur 29 mm
Hauteur (pouces) 1,142 inch
Largeur 17,4 mm
Largeur (pouces) 0,685 inch
Longueur 14,6 mm
Longueur (pouces) 0,575 inch
Poids net 6,843 g

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS Conforme sans exemption
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Téléchargements

Classifications

ETIM 6.0 EC002638
ETIM 7.0 EC002638
ETIM 8.0 EC002638
ETIM 9.0 EC002638
ECLASS 9.0 27-44-03-09
ECLASS 9.1 27-44-03-09
ECLASS 10.0 27-44-03-09
ECLASS 11.0 27-46-02-02
ECLASS 12.0 27-46-02-02
ECLASS 13.0 27-46-02-02
ECLASS 14.0 27-46-02-02

Conducteurs indiqués pour raccordement

Plage de serrage, min. 0,13 mm²
Plage de serrage, max. 3,31 mm²
Section de raccordement du conducteur, AWG, min. AWG 26
Section de raccordement du conducteur, AWG, max. AWG 14
Rigide, min. H05(07) V-U 0,2 mm²
Rigide, max. H05(07) V-U 2,5 mm²
multibrin, max. H07V-R 2 mm²
souple, min. H05(07) V-K 0,2 mm²
avec embout isolé DIN 46 228/4, min. 0,25 mm²
avec embout isolé DIN 46 228/4, max. 2,5 mm²
avec embout, DIN 46228 pt 1, min. 0,25 mm²
avec embout selon DIN 46 228/1, max. 2,5 mm²
Jauge à bouchon selon EN 60999 a x b ; ø 2,8 mm x 2,4 mm; 3,0 mm
Texte de réference Le diamètre extérieur du collier plastique ne doit pas être plus grand que le pas (P), Choisissez la longueur des embouts en fonction du produit et de la tension nominale.

Paramètres système

Famille de produits OMNIMATE Housing - série CH20M
Type de raccordement Raccordement installation
Technique de raccordement de conducteurs Raccordement vissé
Pas en mm (P) 5 mm
Pas en pouces (P) 0,197 "
Orientation de la sortie du conducteur 90°
Nombre de pôles 3
L1 en mm 10 mm
L1 en pouce 0,394 "
Nombre de séries
Nombre de pôles
Section nominale 2,5 mm²
Protection au toucher selon DIN VDE 57 106 protection appui de la main
Protection au toucher selon DIN VDE 0470 IP 20 enfiché/ IP 10 non enfiché
Degré de protection IP20
Codable Oui
Longueur de dénudage 8 mm
Couple de serrage pour bride vissée, min. 0,4 Nm
Couple de serrage pour bride vissée, max. 0,6 Nm
Couple de serrage, min. 0,4 Nm
Couple de serrage, max. 0,6 Nm
Vis de serrage M 2,5
Lame de tournevis 0,6 x 3,5
Norme lame de tournevis DIN 5264
Cycles d'enfichage 25

Données des matériaux

Matériau isolant PA 66 GF 30
Couleur noir
Tableau des couleurs (similaire) RAL 9011
Groupe de matériaux isolants I
Indice de Poursuite Comparatif (CTI) 600 ≤ CTI
Classe d'inflammabilité selon UL 94 V-0
Matériau des contacts CuSn
Surface du contact étamé
Température de stockage, min. -40 °C
Température de stockage, max. 70 °C
Température de fonctionnement , min. -40 °C
Température de fonctionnement , max. 120 °C
Plage de température montage, min. -25 °C
Plage de température montage, max. 120 °C

Données nominales selon CEI

testé selon la norme IEC 60664-1, IEC 61984
Courant nominal, nombre de pôles min. (Tu = 20 °C) 10 A
Courant nominal, nombre de pôles min. (Tu = 40 °C) 9 A
Tension de choc nominale pour classe de surtension/Degré de pollution II/2 400 V
Tension de choc nominale pour classe de surtension/Degré de pollution III/2 320 V
Tension de choc nominale pour classe de surtension/Degré de pollution III/3 250 V
Tension de choc nominale pour classe de surtension/Degré de pollution II/2 4 kV
Tension de choc nominale pour classe de surtension/Degré de pollution III/2 4 kV
Tension de choc nominale pour classe de surtension/Degré de pollution III/3 4 kV
Espace libre, min. 3 mm
Ligne de fuite, min. 3,2 mm

Données nominales selon CSA

Tension nominale (groupe d'utilisation B / CSA) 300 V
Tension nominale (groupe d'utilisation C / CSA) 50 V
Tension nominale (groupe d'utilisation D / CSA) 300 V
Courant nominal (groupe d'utilisation B / CSA) 10 A
Courant nominal (groupe d'utilisation C / CSA) 10 A
Courant nominal (groupe d'utilisation D / CSA) 10 A
Section de raccordement de câble AWG, min. AWG 26
Section de raccordement de câble AWG, max. AWG 12

Données nominales selon UL 1059

Institut (cURus) icon
Certificat Nº (cURus) E60693
Tension nominale (groupe d'utilisation B / UL 1059) 300 V
Tension nominale (groupe d'utilisation C / UL 1059) 50 V
Tension nominale (groupe d'utilisation D / UL 1059) 300 V
Courant nominal (groupe d'utilisation B / UL 1059) 10 A
Courant nominal (groupe d'utilisation C / UL 1059) 10 A
Courant nominal (groupe d'utilisation D / UL 1059) 10 A
Section de raccordement de câble AWG, min. AWG 26
Section de raccordement de câble AWG, max. AWG 12
Référence aux valeurs approuvées Les spécifications indiquent les valeurs maximales. Détails - voir le certificat d'agrément.

Caractéristiques des matériaux

Classe d'inflammabilité selon UL 94 V-0
Groupe de matériaux isolants I
Indice de Poursuite Comparatif (CTI) 600 ≤ CTI
Matériau isolant PA 66 GF 30

Caractéristiques générales

Couleur noir
Degré de protection IP20
Tableau des couleurs (similaire) RAL 9011

Note importante

Conformité IPC Conformité  : les produits sont conçus, fabriqués et livrés selon des normes internationales reconnues  ; et ils sont conformes aux caractéristiques garanties dans la fiche de données / respectent les propriétés décoratives selon IPC-A-610 « Classe 2 ». Des requêtes supplémentaires sur le produit peuvent être évaluées sur demande.

Agréments

Agréments CURUS
ROHS Conforme
UL File Number Search Site Web UL
Certificat Nº (cURus) E60693

Autres produits de la même gamme

Nombre de pôles: 3
Référence: 1069340000
Type: BHZ 5.00/03/90LH BK/BK
Couleur: noir
Version:
Connecteur pour circuit imprimé Levier d'extraction noir BHZ 5.00/03/90LH SN BK/BK BX; cod. 02
 
Nombre de pôles: 3
Référence: 1069370000
Type: BHZ 5.00/03/90LH BK/BL
Couleur: noir
Version:
Connecteur pour circuit imprimé Levier d'extraction bleu BHZ 5.00/03/90LH SN BK/BL BX; cod. 02
 
Contact
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Pour en savoir plus
Solutions d'automatisation décentralisées
Solutions de gestion de l’énergie
Analytique industrielle
Solutions industrielles pour l'IdO
Pour en savoir plus
Concepts de mobilité
Photovoltaïque
Solutions éoliennes
Solutions pour poste de travail
Pour en savoir plus
Ethernet paire simple
Configurateur Weidmüller
Assistance & Service
Contact
Consignes de mise au rebut
Données techniques
Réparations et pièces de rechange