Шина - провод, Соединительная линия, M12/M12, Количество полюсов: 2, 5 m, Вилка, угловая - Гнездо, угловое, Экранированный: Да, LED: Нет, Материал оболочки: Полиуретан, Галогены: Нет
Заказ №
1062330500
Тип
SAIL-M12WM12W-PB-5.0D
GTIN (EAN)
4032248812486
Кол.
1 Шт.
Размеры и массы
Масса нетто
393 g
Экологическое соответствие изделия
Состояние соответствия RoHS
Соответствует с исключением
Исключение из RoHS (если применимо/известно)
6c
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
1c533b66-fcff-4da5-b89f-fd55fbf5cb55
PB46 Общие технические данные
LED
Нет
Вид защиты
IP67
Диапазон температур корпуса
-25…+80 °C
Исполнение
Вилка, угловая - Гнездо, угловое
Кодировка
B-кодировка
Материал контакта
Ni/Au
Материал резьбового кольца
Латунь никелированная
Момент затяжки
M12: 0,8–1,2 Нм
Номинальное напряжение
250 V
Номинальный ток
4 A
Основной материал корпуса
PUR
Поверхность контакта
позолоченный
Соединительная резьба
M12/M12
Степень загрязнения
3
Циклы коммутации
≥ 100
соединено перемычкой
Нет
Технические характеристики кабеля
Возможно использование с троссом для протяжки
Да
Галогены
Нет
Диапазон температур, движущ.
-20...60 °C
Диапазон температур, стацион.
-40...70 °C
Длина кабеля
5 м
Изоляция
TPE
Количество контактов
2
Комбинированный кабель
Нет
Материал оболочки
Полиуретан
Наружная оболочка в соответствии с UL; проводниковые материалы для бытовых приборов (AWM)
Шина - провод, Соединительная линия, M12/M12, Количество полюсов: 2, 1.5 m, Вилка, угловая - Гнездо, угловое, Экранированный: Да, LED: Нет, Материал оболочки: Полиуретан, Галогены: Нет
Шина - провод, Соединительная линия, M12/M12, Количество полюсов: 2, 10 m, Вилка, угловая - Гнездо, угловое, Экранированный: Да, LED: Нет, Материал оболочки: Полиуретан, Галогены: Нет
Шина - провод, Соединительная линия, M12/M12, Количество полюсов: 2, 3 m, Вилка, угловая - Гнездо, угловое, Экранированный: Да, LED: Нет, Материал оболочки: Полиуретан, Галогены: Нет
Шина - провод, Соединительная линия, M12/M12, Количество полюсов: 2, 5 m, Вилка, угловая - Гнездо, угловое, Экранированный: Да, LED: Нет, Материал оболочки: Полиуретан, Галогены: Нет
Шина - провод, Соединительная линия, M12/M12, Количество полюсов: 2, 1.5 m, Вилка, угловая - Гнездо, угловое, Экранированный: Да, LED: Нет, Материал оболочки: Полиуретан, Галогены: Нет
Шина - провод, Соединительная линия, M12/M12, Количество полюсов: 2, 10 m, Вилка, угловая - Гнездо, угловое, Экранированный: Да, LED: Нет, Материал оболочки: Полиуретан, Галогены: Нет
Шина - провод, Соединительная линия, M12/M12, Количество полюсов: 2, 3 m, Вилка, угловая - Гнездо, угловое, Экранированный: Да, LED: Нет, Материал оболочки: Полиуретан, Галогены: Нет
Эта функция предоставляется через внешнего поставщика услуг https://supplyframe.com. При нажатии «Продолжить» вы перейдете на эту страницу. Это приведет к передаче личных данных в неевропейские страны. Ознакомьтесь с политикой защиты данных этого внешнего сайта, за которую компания Weidmüller не несет никакой ответственности.