Morsetto sezionatore di prova, Collegamento a vite, 2.5 mm², 500 V, 24 A, orientabile, Sezionamento trasversale: senza, Presa di prova integrata: No, TS 35, rosso
Nr.Cat.
1062290000
Tipo
WTR 2.5 STB2.3 RT
GTIN (EAN)
4032248821518
CPZ
20 Pezzo
Dimensioni e pesi
Profondità
48 mm
Profondità (pollici)
1,89 inch
Profondità inclusa guida DIN
49 mm
Posizione verticale
60 mm
Altezza (pollici)
2,362 inch
Larghezza
5,1 mm
Larghezza (pollici)
0,201 inch
Peso netto
9,72 g
Temperature
Temperatura di magazzinaggio
-25 °C...55 °C
Temperatura d'esercizio continuo, min.
-50 °C
Temperatura d'esercizio continuo, max.
120 °C
Conformità ambientale del prodotto
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
f92ee310-1e24-42d5-9b63-f4a42add4010
Dati di dimensionamento IECEx/ATEX
N° certificato (ATEX)
DEMKO14ATEX1389U
N° certificato (IECEX)
IECExUL14.0097U
Tensione max. (ATEX)
500 V
Corrente (ATEX)
21 A
Sezione cavo max (ATEX)
2.5 mm²
Tensione max. (IECEX)
500 V
Corrente (IECEX)
21 A
Sezione cavo max (IECEX)
2.5 mm²
Marcatura EN 60079-7
Ex ec II C Gc
Marcatura Ex 2014/34/EU
II 3 G D
2 conduttori allacciabili (H05V/H07V) di sezione uguale (collegamento di dimensionamento)
Sezione di collegamento cavo flessibile con terminale DIN 46228/1, 2 conduttori innestabili, max.
1,5 mm²
Sezione di collegamento cavo flessibile con terminale DIN 46228/1, 2 conduttori innestabili, min.
0,5 mm²
Sezione di collegamento cavo flessibile, 2 conduttori innestabili, min.
0,5 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile, 2 conduttori innestabili, max.
1,5 mm²
Aaltri dati tecnici
Esecuzione a prova di esplosione
No
Lati aperti
destra
Numero di morsetti uguali
1
Tipo di montaggio
innestabile
Conduttori allacciabili (altro collegamento)
Tipo di collegamento, ulteriore collegamento
Collegamento a vite
Dati caratteristici del sistema
Versione
Collegamento a vite, Distanziatori, con prese, per connettore trasversale ad innesto, aperto da un lato
Piastra terminale (necessaria)
Sì
Numero di potenziali
1
Numero di piani
1
Numero dei punti di serraggio per piano
2
Numero di potenziali per piano
1
Piani ponticellati internamente
No
Collegamento PE
No
Guida
TS 35
Funzione N
No
Funzione PE
No
Funzione PEN
No
Dati dei materiali
Materiale
Wemid
Colori
rosso
Classe d'infiammabilità UL 94
V-0
Dati dimensionamento
Sezione di dimensionamento
2,5 mm²
Tensione nominale
500 V
Tensione DC nominale
500 V
Corrente nominale
24 A
Corrente con conduttore max.
24 A
Norme
IEC 60947-7-1
Resistenza di passaggio conforme a IEC 60947-7-x
1,33 mΩ
Tensione impulsiva di dimensionamento
6 kV
Potenza dissipata secondo IEC 60947-7-x
0,77 W
Grado di lordura
3
Dati dimensionamento secondo UL
Corrente Gr C (UR)
20 A
Grandezza conduttore Factory wiring max (UR)
12 AWG
Grandezza conduttore Factory wiring min (UR)
30 AWG
Grandezza conduttore Field wiring max (UR)
12 AWG
Grandezza conduttore Field wiring min (UR)
30 AWG
N° certificato (UR)
E60693
Tensione Gr C (UR)
300 V
Dimensioni
Sfalsamento TS 35
32 mm
Generale
Guida
TS 35
Norme
IEC 60947-7-1
Sezione di collegamento cavo AWG, max.
AWG 12
Sezione di collegamento cavo AWG, min.
AWG 30
Morsetti sezionatori
Presa di prova integrata
No
Separazione longitudinale
orientabile
Sezionamento trasversale
senza
Conduttori allacciabili (collegamento di dimensionamento)
Calibro a norma 60 947-1
A3
Campo di sezioni, max.
4 mm²
Campo di sezioni, min.
0,05 mm²
Coppia di serraggio, max.
0,7 Nm
Coppia di serraggio, min.
0,5 Nm
Dimensione lama
0,6 x 3,5 mm
Direzione di collegamento
laterale
Lunghezza di spellatura
10 mm
Numero di collegamenti
2
Sezione di collegamento cavo AWG, max.
AWG 12
Sezione di collegamento cavo AWG, min.
AWG 30
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/1, max.
2,5 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/1, min.
0,5 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/4, max.
2,5 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/4, min.
0,5 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile, max.
4 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile, min.
0,5 mm²
Sezione di collegamento cavo, nucleo rigido, max.
4 mm²
Sezione di collegamento cavo, nucleo rigido, min.
0,5 mm²
Sezione di collegamento, semirigida, max.
4 mm²
Sezione di collegamento, semirigida, min.
1,5 mm²
Stadio di serraggio con elettroavvitatore tipo DMS
Morsetto sezionatore di prova, Collegamento a vite, 2.5 mm², 500 V, 24 A, orientabile, Sezionamento trasversale: senza, Presa di prova integrata: No, TS 35, blu
Morsetto sezionatore di prova, Collegamento a vite, 2.5 mm², 500 V, 24 A, orientabile, Sezionamento trasversale: senza, Presa di prova integrata: No, TS 35, giallo
Morsetto sezionatore di prova, Collegamento a vite, 2.5 mm², 500 V, 24 A, orientabile, Sezionamento trasversale: senza, Presa di prova integrata: No, TS 35, verde
Morsetto sezionatore di prova, Collegamento a vite, 2.5 mm², 500 V, 24 A, orientabile, Sezionamento trasversale: senza, Presa di prova integrata: No, TS 35, grigio
Morsetto sezionatore di prova, Collegamento a vite, 2.5 mm², 500 V, 24 A, orientabile, Sezionamento trasversale: senza, Presa di prova integrata: No, TS 35, arancione
Morsetto sezionatore di prova, Collegamento a vite, 2.5 mm², 500 V, 24 A, orientabile, Sezionamento trasversale: senza, Presa di prova integrata: No, TS 35, rosso
Morsetto sezionatore di prova, Collegamento a vite, 2.5 mm², 500 V, 24 A, orientabile, Sezionamento trasversale: scorrevole, Presa di prova integrata: No, TS 35, nero
Morsetto sezionatore di prova, Collegamento a vite, 2.5 mm², 500 V, 24 A, orientabile, Sezionamento trasversale: senza, Presa di prova integrata: No, TS 35, rosso
Morsetto sezionatore di prova, Collegamento a vite, 2.5 mm², 500 V, 24 A, orientabile, Sezionamento trasversale: senza, Presa di prova integrata: No, TS 35, blu
Morsetto sezionatore di prova, Collegamento a vite, 2.5 mm², 500 V, 24 A, orientabile, Sezionamento trasversale: senza, Presa di prova integrata: No, TS 35, giallo
Morsetto sezionatore di prova, Collegamento a vite, 2.5 mm², 500 V, 24 A, orientabile, Sezionamento trasversale: senza, Presa di prova integrata: No, TS 35, verde
Morsetto sezionatore di prova, Collegamento a vite, 2.5 mm², 500 V, 24 A, orientabile, Sezionamento trasversale: senza, Presa di prova integrata: No, TS 35, grigio
Morsetto sezionatore di prova, Collegamento a vite, 2.5 mm², 500 V, 24 A, orientabile, Sezionamento trasversale: senza, Presa di prova integrata: No, TS 35, arancione
Morsetto sezionatore di prova, Collegamento a vite, 2.5 mm², 500 V, 24 A, orientabile, Sezionamento trasversale: senza, Presa di prova integrata: No, TS 35, rosso
Morsetto sezionatore di prova, Collegamento a vite, 2.5 mm², 500 V, 24 A, orientabile, Sezionamento trasversale: scorrevole, Presa di prova integrata: No, TS 35, nero
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.