Cable bus, Abierto por un lado, M12, Número de polos: 5, 1.5 m, Conector hembra acodado, Apantallado: Sí, LED: No, Material de la funda: PVC, Halógenos: Sí
Código
1062180150
Tipo
SAIL-M12BW-CD-1.5B
GTIN (EAN)
4032248811953
Cantidad
1 Pieza
Dimensiones y pesos
Peso neto
104 g
Conformidad medioambiental del producto
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
1c533b66-fcff-4da5-b89f-fd55fbf5cb55
Datos técnicos del cable
Aceleración
5 m/s²
Aislamiento
PVC
Apantallado
Sí
Apto para cadena de arrastre
No
Cable híbrido
No
Ciclos de flexión
3 Mio
Color de revestimiento
violeta
Código de color
blanco, azul, rojo, negro
Diámetro exterior
7 mm ± 0.3 mm
Funda de conformidad con el estilo UL AWM
2571 (80 °C)
Gama de temperatura, fija
-40...80 °C
Gama de temperatura, móvil
-10...80 °C
Halógenos
Sí
Longitud de cable
1,5 m
Longitud del conductor configurable
No
Material de la funda
PVC
Número de polos
5
Radio de flexión mín., con movimiento
10 x diámetro del cable
Radio de flexión mín., fijo
5 x diámetro del cable
Resistencia a chispas de soldadura
No
Resistente a las salpicaduras de soldadura
No
Reticulado por radiación
No
Sección del conductor (impresión/online)
2 x 0,34 mm² + 2 x 0,22 mm²
Velocidad
180 m/s
Datos técnicos generales
Ciclos de enchufado
≥ 100
Codificación
Codificación A
Grado de polución
3
Intensidad nominal
4 A
LED
No
Material capotas
PUR
Material de contacto
Ni/Au
Material del anillo roscado
laton, niquelado
Par de apriete
M12: 0,8 - 1,2 Nm
Rango de temperatura caja
-25…+80 °C
Rosca de conexión
M12
Superficie de contacto
bañado en oro
Tensión nominal
125 V
Tipo de protección
IP67
Versión
Conector hembra acodado
puenteado
No
Normas generales
N.º de certificado (cULus)
E307231
Propiedades eléctricas
Tensión nominal
125 V
Conector derecho
Clavija de conexión derecha
extremo conductor libre
Conector izquierdo
Clavija de conexión izquierda
M12, Con codificación A, IP67, contacto hembra, acodado 90°, Plástico, con apantallamiento
Cable bus, Abierto por un lado, M12, Número de polos: 5, 10 m, Conector hembra acodado, Apantallado: Sí, LED: No, Material de la funda: PVC, Halógenos: Sí
Cable bus, Abierto por un lado, M12, Número de polos: 5, 15 m, Conector hembra acodado, Apantallado: Sí, LED: No, Material de la funda: PVC, Halógenos: Sí
Cable bus, Abierto por un lado, M12, Número de polos: 5, 20 m, Conector hembra acodado, Apantallado: Sí, LED: No, Material de la funda: PVC, Halógenos: Sí
Cable bus, Abierto por un lado, M12, Número de polos: 5, 3 m, Conector hembra acodado, Apantallado: Sí, LED: No, Material de la funda: PVC, Halógenos: Sí
Cable bus, Abierto por un lado, M12, Número de polos: 5, 5 m, Conector hembra acodado, Apantallado: Sí, LED: No, Material de la funda: PVC, Halógenos: Sí
Cable bus, Abierto por un lado, M12, Número de polos: 5, 1.5 m, Conector hembra acodado, Apantallado: Sí, LED: No, Material de la funda: PVC, Halógenos: Sí
Cable bus, Abierto por un lado, M12, Número de polos: 5, 10 m, Conector hembra acodado, Apantallado: Sí, LED: No, Material de la funda: PVC, Halógenos: Sí
Cable bus, Abierto por un lado, M12, Número de polos: 5, 15 m, Conector hembra acodado, Apantallado: Sí, LED: No, Material de la funda: PVC, Halógenos: Sí
Cable bus, Abierto por un lado, M12, Número de polos: 5, 20 m, Conector hembra acodado, Apantallado: Sí, LED: No, Material de la funda: PVC, Halógenos: Sí
Cable bus, Abierto por un lado, M12, Número de polos: 5, 3 m, Conector hembra acodado, Apantallado: Sí, LED: No, Material de la funda: PVC, Halógenos: Sí
Cable bus, Abierto por un lado, M12, Número de polos: 5, 5 m, Conector hembra acodado, Apantallado: Sí, LED: No, Material de la funda: PVC, Halógenos: Sí
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.