Мастер выбора продукта 
 Веб-сайт 
Россия
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Español
Svenska
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Быстрый доступ
SAIL-M12W-CD-3.0B
         

Icon
Icon
Icon
Icon
 

Основные данные для заказа

Исполнение Шина - провод, Один конец без разъема, M12, Количество полюсов: 5, 3 m, Вилка, угловая, Экранированный: Да, LED: Нет, Материал оболочки: ПВХ, Галогены: Да
Номер для заказа 1062170300
Тип SAIL-M12W-CD-3.0B
GTIN (EAN) 4032248811922
Кол. 1 Шт.

Размеры и массы

Масса нетто 104 g

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 1c533b66-fcff-4da5-b89f-fd55fbf5cb55

PB46 Общие технические данные

LED Нет
Вид защиты IP67
Диапазон температур корпуса -25…+80 °C
Исполнение Вилка, угловая
Кодировка A-кодировка
Материал контакта Ni/Au
Материал резьбового кольца Латунь никелированная
Момент затяжки M12: 0,8–1,2 Нм
Номинальное напряжение 125 V
Номинальный ток 4 A
Основной материал корпуса PUR
Поверхность контакта позолоченный
Соединительная резьба M12
Степень загрязнения 3
Циклы коммутации ≥ 100
соединено перемычкой Нет

Технические характеристики кабеля

Возможно использование с троссом для протяжки Нет
Галогены Да
Диапазон температур, движущ. -10...80 °C
Диапазон температур, стацион. -40...80 °C
Длина кабеля 3 м
Изоляция ПВХ
Количество контактов 5
Комбинированный кабель Нет
Материал оболочки ПВХ
Наружная оболочка в соответствии с UL; проводниковые материалы для бытовых приборов (AWM) 2571 (80 °C)
Наружный диаметр 7 mm ± 0.3 mm
Настраиваемая длина кабеля Нет
Облучение с перекрестными связями Нет
Поперечное сечение (печать/онлайн) 2 x 0,34 мм² + 2 x 0,22 мм²
Радиус изгиба мин., изменяющийся 10 x диаметр кабеля
Радиус изгиба, мин., постоянный 5 x диаметр кабеля
Скорость 180 m/s
Стойкость к сварочным искрам Нет
Ускорение 5 m/s²
Устойчивые к каплям сварочного металла Нет
Цвет оболочки фиолетовый
Цветовая кодировка белый, синий, красный, черный
Циклы сгиба 3 млн
Экранированный Да

Общие стандарты

Сертификат № (cULus) E307231

Электрические свойства

Номинальное напряжение 125 V

Вилка левосторонняя

Штекер левый M12, A-кодировка, IP67, штыревой контакт, угловой 90°, Пластмасса, экранированный

Вилка правосторонняя

Штекер правый свободный конец провода

Загрузки

Технические данные
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
WSCAD Universe WSCAD data
Уведомление об изменении продукта
Каталог Catalogues in PDF-format
Брошюры

Классификации

ETIM 6.0 EC002599
ETIM 7.0 EC002599
ETIM 8.0 EC002599
ETIM 9.0 EC002599
ECLASS 9.0 27-06-03-08
ECLASS 9.1 27-06-03-08
ECLASS 10.0 27-06-03-08
ECLASS 11.0 27-06-03-08
ECLASS 12.0 27-06-03-08
ECLASS 13.0 27-06-03-08

Сертификаты

Сертификаты CE CULUS
ROHS Соответствовать
UL File Number Search Сайт UL
Сертификат № (cULus) E307231

Связанные изделия

Номер для заказа: 1062170150
Тип: SAIL-M12W-CD-1.5B
Исполнение:
Шина - провод, Один конец без разъема, M12, Количество полюсов: 5, 1.5 m, Вилка, угловая, Экранированный: Да, LED: Нет, Материал оболочки: ПВХ, Галогены: Да
 
Номер для заказа: 1062171000
Тип: SAIL-M12W-CD-10B
Исполнение:
Шина - провод, Один конец без разъема, M12, Количество полюсов: 5, 10 m, Вилка, угловая, Экранированный: Да, LED: Нет, Материал оболочки: ПВХ, Галогены: Да
 
Номер для заказа: 1062170500
Тип: SAIL-M12W-CD-5.0B
Исполнение:
Шина - провод, Один конец без разъема, M12, Количество полюсов: 5, 5 m, Вилка, угловая, Экранированный: Да, LED: Нет, Материал оболочки: ПВХ, Галогены: Да