Мастер выбора продукта 
 Веб-сайт 
Россия
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Español
Svenska
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Быстрый доступ
SAIL-M12WM12W-CD-4.5A
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Основные данные для заказа

Версия Шина - провод, Соединительная линия, M12/M12, Количество полюсов: 5, 4.5 m, Экранированный: Да, LED: Нет, Материал оболочки: Полиуретан, Галогены: Нет
Заказ № 1062150450
Тип SAIL-M12WM12W-CD-4.5A
GTIN (EAN) 4050118456820
Кол. 1 Шт.

Размеры и массы

Масса нетто 318 g

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 1c533b66-fcff-4da5-b89f-fd55fbf5cb55

PB46 Общие технические данные

LED Нет
Вид защиты IP67
Диапазон температур корпуса -25…+80 °C
Кодировка A-кодировка
Материал резьбового кольца Латунь никелированная
Момент затяжки M12: 0,8–1,2 Нм
Номинальное напряжение 125 V
Номинальный ток 4 A
Основной материал корпуса PUR
Поверхность контакта позолоченный
Соединительная резьба M12/M12
Степень загрязнения 3
Циклы коммутации ≥ 100
соединено перемычкой Нет

Технические характеристики кабеля

Возможно использование с троссом для протяжки Да
Галогены Нет
Диапазон температур, движущ. -10...80 °C
Диапазон температур, стацион. -40...80 °C
Длина кабеля 4,5 м
Изоляция TPE
Количество контактов 5
Комбинированный кабель Нет
Материал оболочки Полиуретан
Наружная оболочка в соответствии с UL; проводниковые материалы для бытовых приборов (AWM) 20236 (80 °C / 30 V)
Наружный диаметр 7 mm ± 0.3 mm
Настраиваемая длина кабеля Нет
Облучение с перекрестными связями Нет
Поперечное сечение (печать/онлайн) 2 x 0,34 мм² + 2 x 0,22 мм²
Радиус изгиба мин., изменяющийся 10 x диаметр кабеля
Радиус изгиба, мин., постоянный 5 x диаметр кабеля
Скорость 180 m/s
Стойкость к сварочным искрам Нет
Ускорение 5 m/s²
Устойчивые к каплям сварочного металла Нет
Цвет оболочки фиолетовый
Цветовая кодировка белый, синий, красный, черный
Циклы сгиба 3 млн
Экранированный Да

Общие стандарты

Сертификат № (cULus) E307231

Электрические свойства

Номинальное напряжение 125 V

Вилка левосторонняя

Штекер левый M12, A-кодировка, IP67, штыревой контакт, угловой 90°, Пластмасса, экранированный

Вилка правосторонняя

Штекер правый M12, A-coded, IP67, female contact, straight, Plastic, shielded

Загрузки

Технические данные
Уведомление об изменении продукта
Каталог Catalogues in PDF-format
Брошюры

Классификации

ETIM 6.0 EC002599
ETIM 7.0 EC002599
ETIM 8.0 EC002599
ETIM 9.0 EC002599
ECLASS 9.0 27-06-03-08
ECLASS 9.1 27-06-03-08
ECLASS 10.0 27-06-03-08
ECLASS 11.0 27-06-03-08
ECLASS 12.0 27-06-03-08
ECLASS 13.0 27-06-03-08

Сертификаты

Сертификаты CE CULUS UKCA
ROHS Соответствовать
UL File Number Search Сайт UL
Сертификат № (cULus) E307231

Связанные изделия

Заказ №: 1062150050
Тип: SAIL-M12WM12W-CD-0.5A
Версия:
Шина - провод, Соединительная линия, M12/M12, Количество полюсов: 5, 0.5 m, Экранированный: Да, LED: Нет, Материал оболочки: Полиуретан, Галогены: Нет
 
Заказ №: 1062150150
Тип: SAIL-M12WM12W-CD-1.5A
Версия:
Шина - провод, Соединительная линия, M12/M12, Количество полюсов: 5, 1.5 m, Вилка, угловая - Гнездо, угловое, Экранированный: Да, LED: Нет, Материал оболочки: Полиуретан, Галогены: Нет
 
Заказ №: 1062151000
Тип: SAIL-M12WM12W-CD-10A
Версия:
Шина - провод, Соединительная линия, M12/M12, Количество полюсов: 5, 10 m, Вилка, угловая - Гнездо, угловое, Экранированный: Да, LED: Нет, Материал оболочки: Полиуретан, Галогены: Нет
 
Заказ №: 1062151200
Тип: SAIL-M12WM12W-CD-12A
Версия:
Шина - провод, Соединительная линия, M12/M12, Количество полюсов: 5, 12 m, Экранированный: Да, LED: Нет, Материал оболочки: Полиуретан, Галогены: Нет
 
Заказ №: 1062150250
Тип: SAIL-M12WM12W-CD-2.5A
Версия:
Шина - провод, Соединительная линия, M12/M12, Количество полюсов: 5, 2.5 m, Экранированный: Да, LED: Нет, Материал оболочки: Полиуретан, Галогены: Нет
 
Заказ №: 1062152200
Тип: SAIL-M12WM12W-CD-22A
Версия:
Шина - провод, Соединительная линия, M12/M12, Количество полюсов: 5, 22 m, Экранированный: Да, LED: Нет, Материал оболочки: Полиуретан, Галогены: Нет
 
Заказ №: 1062150300
Тип: SAIL-M12WM12W-CD-3.0A
Версия:
Шина - провод, Соединительная линия, M12/M12, Количество полюсов: 5, 3 m, Вилка, угловая - Гнездо, угловое, Экранированный: Да, LED: Нет, Материал оболочки: Полиуретан, Галогены: Нет
 
Заказ №: 1062150350
Тип: SAIL-M12WM12W-CD-3.5A
Версия:
Шина - провод, Соединительная линия, M12/M12, Количество полюсов: 5, 3.5 m, Экранированный: Да, LED: Нет, Материал оболочки: Полиуретан, Галогены: Нет
 
Заказ №: 1062153000
Тип: SAIL-M12WM12W-CD-30A
Версия:
Шина - провод, Соединительная линия, M12/M12, Количество полюсов: 5, 30 m, Экранированный: Да, LED: Нет, Материал оболочки: Полиуретан, Галогены: Нет
 
Заказ №: 1062150400
Тип: SAIL-M12WM12W-CD-4.0A
Версия:
Шина - провод, Соединительная линия, M12/M12, Количество полюсов: 5, 4 m, Экранированный: Да, LED: Нет, Материал оболочки: Полиуретан, Галогены: Нет
 
Заказ №: 1062150500
Тип: SAIL-M12WM12W-CD-5.0A
Версия:
Шина - провод, Соединительная линия, M12/M12, Количество полюсов: 5, 5 m, Вилка, угловая - Гнездо, угловое, Экранированный: Да, LED: Нет, Материал оболочки: Полиуретан, Галогены: Нет
 
Заказ №: 1062150550
Тип: SAIL-M12WM12W-CD-5.5A
Версия:
Шина - провод, Соединительная линия, M12/M12, Количество полюсов: 5, 5.5 m, Экранированный: Да, LED: Нет, Материал оболочки: Полиуретан, Галогены: Нет
 
Заказ №: 1062150600
Тип: SAIL-M12WM12W-CD-6.0A
Версия:
Шина - провод, Соединительная линия, M12/M12, Количество полюсов: 5, 6 m, Экранированный: Да, LED: Нет, Материал оболочки: Полиуретан, Галогены: Нет
 
Заказ №: 1062150650
Тип: SAIL-M12WM12W-CD-6.5A
Версия:
Шина - провод, Соединительная линия, M12/M12, Количество полюсов: 5, 6.5 m, Экранированный: Да, LED: Нет, Материал оболочки: Полиуретан, Галогены: Нет
 
Заказ №: 1062150700
Тип: SAIL-M12WM12W-CD-7.0A
Версия:
Шина - провод, Соединительная линия, M12/M12, Количество полюсов: 5, 7 m, Экранированный: Да, LED: Нет, Материал оболочки: Полиуретан, Галогены: Нет
 
Заказ №: 1062150750
Тип: SAIL-M12WM12W-CD-7.5A
Версия:
Шина - провод, Соединительная линия, M12/M12, Количество полюсов: 5, 7.5 m, Экранированный: Да, LED: Нет, Материал оболочки: Полиуретан, Галогены: Нет
 
Заказ №: 1062150800
Тип: SAIL-M12WM12W-CD-8.0A
Версия:
Шина - провод, Соединительная линия, M12/M12, Количество полюсов: 5, 8 m, Экранированный: Да, LED: Нет, Материал оболочки: Полиуретан, Галогены: Нет