Borne seccionable de medición, Conexión brida-tornillo, Beige oscuro, 6 mm², 41 A, 500 V, Número de conexiones: 2, Número de pisos: 1, TS 35, V-0, Wemid
Código
1062120000
Tipo
WTL 6/3/STB BL
GTIN (EAN)
4032248813018
Cantidad
50 Pieza
Dimensiones y pesos
Profundidad
64 mm
Profundidad (pulgadas)
2,52 inch
Profundidad incl. carril DIN
65 mm
Altura
87 mm
Altura (pulgadas)
3,425 inch
Anchura
7,9 mm
Anchura (pulgadas)
0,311 inch
Peso neto
34,16 g
Temperaturas
Temperatura de almacenamiento
-25 °C...55 °C
Temperatura permanete de trabajo, min.
-50 °C
Temperatura permanete de trabajo, max.
130 °C
Conformidad medioambiental del producto
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
0eb7d846-d0a1-43e5-93a4-d7c6856c4cda
Estado de cumplimiento de la directiva RoHS
Conforme con exención
Exención RoHS (si procede/conocida)
6c
2 conductores embornables (H05V/H07V) de igual sección (conexión nominal)
Sección de conexión del conductor, flexible con terminal tubular DIN 46228/1, 2 conductores embornables, max.
2,5 mm²
Sección de conexión del conductor, flexible con terminal tubular DIN 46228/1, 2 conductores embornables, min.
0,5 mm²
Sección de conexión del conductor, flexible, 2 conductores embornables, max.
2,5 mm²
Sección de conexión del conductor, flexible, 2 conductores embornables, min.
0,5 mm²
Bornes seccionables
Clavija de prueba integrada
Sí
Par de apriete máx. tornillo del seccionador
0,7 Nm
Par de apriete mín. tornillo del seccionador
0,5 Nm
Separación longitudinal
deslizable
Separación transversal
sin
Conductor embornable (conexión nominal)
Calibre según 60 947-1
A5
Dimens. caña destornillador
0,8 x 4,0 mm
Dirección de conexión
lateral
Longitud de desaislado
12 mm
Número de conexiones
2
Par de apriete con atornillador eléctrico, tipo DMS
3
Par de apriete, max.
1,6 Nm
Par de apriete, min.
0,8 Nm
Sección de conexión del conductor AWG, min.
AWG 20
Sección de conexión del conductor AWG, máx.
AWG 8
Sección de conexión del conductor, flexible, max.
10 mm²
Sección de conexión del conductor, flexible, mín.
0,5 mm²
Sección de embornado, máx.
10 mm²
Sección de embornado, mín.
0,5 mm²
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/1, máx.
6 mm²
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/1, mín.
0,5 mm²
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/4, máx.
6 mm²
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/4, mín.
0,5 mm²
Sección del conductor, semirrígido, máx.
10 mm²
Sección del conductor, semirrígido, mín.
10 mm²
Sección transversal de conductor, núcleo rígido, máx.
10 mm²
Sección transversal de conductor, núcleo rígido, mín.
0,5 mm²
Tipo de conexión
Conexión brida-tornillo
Tornillo de apriete
M 3,5
Datos del material
Material
Wemid
Color
Beige oscuro
Grado inflamabilidad según UL 94
V-0
Datos nominales
Sección nominal
6 mm²
Tensión nominal
500 V
Tensión nominal DC
500 V
Intensidad nominal
41 A
Corriente en conductor máximo
57 A
Resistencia de paso según IEC 60947-7-x
0,78 mΩ
Sobretensión de choque nominal
6 kV
Pérdida de potencia según la norma IEC 60947-7-x
1,31 W
Categoría de sobretensión
III
Grado de polución
3
Datos nominales según CSA
Corriente Gr C (CSA)
45 A
Núm. de certificación (CSA)
200039-1057876
Sección máx. del conductor (CSA)
8 AWG
Sección mín. del conductor (CSA)
20 AWG
Tensión Gr C (CSA)
300 V
Datos nominales según UL
Corriente Gr C (UR)
45 A
Núm. de certificación (UR)
E60693
Sección del conductor Cableado de campo máx. (UR)
8 AWG
Sección del conductor Cableado de campo mín. (UR)
20 AWG
Sección del conductor Cableado de fábrica máx. (UR)
8 AWG
Sección del conductor Cableado de fábrica mín. (UR)
20 AWG
Tensión Gr C (UR)
600 V
Generalidades
Carril
TS 35
Sección de conexión del conductor AWG, min.
AWG 20
Sección de conexión del conductor AWG, máx.
AWG 8
Otros datos técnicos
Lados abiertos
cerrado
Número de bornes iguales
1
Tipo de montaje
enclavado
Versión a prueba de explosivos
No
Valores característicos del sistema
Versión
Conexión brida-tornillo, Separador, para conexión transversal enchufable, cerrado
Borne seccionable de medición, Conexión brida-tornillo, Beige oscuro, 6 mm², 41 A, 500 V, Número de conexiones: 2, Número de pisos: 1, TS 35, V-0, Wemid
Borne seccionable de medición, Conexión brida-tornillo, Beige oscuro, 6 mm², 41 A, 630 V, Número de conexiones: 2, Número de pisos: 1, TS 35, V-0, Wemid
Borne seccionable de medición, Conexión brida-tornillo, Beige oscuro, 6 mm², 41 A, 630 V, Número de conexiones: 2, Número de pisos: 1, TS 35, TS 32, V-0, Wemid
Borne seccionable de medición, Conexión brida-tornillo, azul, 6 mm², 41 A, 630 V, Número de conexiones: 2, Número de pisos: 1, TS 35, TS 32, V-0, Wemid
Borne seccionable de medición, Conexión brida-tornillo, Beige oscuro, 6 mm², 41 A, 630 V, Número de conexiones: 2, Número de pisos: 1, TS 32, TS 35, V-0, Wemid
Borne seccionable de medición, Conexión brida-tornillo, azul, 6 mm², 41 A, 630 V, Número de conexiones: 2, Número de pisos: 1, TS 32, TS 35, V-0, Wemid
Borne seccionable de medición, Conexión brida-tornillo, gris, 6 mm², 41 A, 630 V, Número de conexiones: 2, Número de pisos: 1, TS 32, TS 35, V-0, Wemid
Borne seccionable de medición, Conexión brida-tornillo, rojo, 6 mm², 41 A, 630 V, Número de conexiones: 2, Número de pisos: 1, TS 32, TS 35, V-0, Wemid
Borne seccionable de medición, Conexión brida-tornillo, negro, 6 mm², 41 A, 630 V, Número de conexiones: 2, Número de pisos: 1, TS 32, TS 35, V-0, Wemid
Borne seccionable de medición, Conexión brida-tornillo, Beige oscuro, 6 mm², 41 A, 630 V, Número de conexiones: 2, Número de pisos: 1, TS 35, V-0, Wemid
Borne seccionable de medición, Conexión brida-tornillo, Beige oscuro, 6 mm², 41 A, 630 V, Número de conexiones: 2, Número de pisos: 1, TS 32, V-0, Wemid
Borne seccionable de medición, Conexión brida-tornillo, Beige oscuro, 6 mm², 41 A, 630 V, Número de conexiones: 2, Número de pisos: 1, TS 35, V-0, Wemid
Borne seccionable de medición, Conexión brida-tornillo, Beige oscuro, 6 mm², 41 A, 630 V, Número de conexiones: 2, Número de pisos: 1, TS 35, V-0, Wemid
Borne seccionable de medición, Conexión brida-tornillo, Beige oscuro, 6 mm², 41 A, 500 V, Número de conexiones: 2, Número de pisos: 1, TS 35, V-0, Wemid
Borne seccionable de medición, Conexión brida-tornillo, Beige oscuro, 6 mm², 41 A, 500 V, Número de conexiones: 2, Número de pisos: 1, TS 35, V-0, Wemid
Borne seccionable de medición, Conexión brida-tornillo, Beige oscuro, 6 mm², 41 A, 500 V, Número de conexiones: 2, Número de pisos: 1, TS 35, V-0, Wemid
Borne seccionable de medición, Conexión brida-tornillo, Beige oscuro, 6 mm², 41 A, 500 V, Número de conexiones: 2, Número de pisos: 1, TS 35, V-0, Wemid
Borne seccionable de medición, Conexión brida-tornillo, Beige oscuro, 6 mm², 41 A, 500 V, Número de conexiones: 2, Número de pisos: 1, TS 35, V-0, Wemid
Borne seccionable de medición, Conexión brida-tornillo, Beige oscuro, 6 mm², 41 A, 800 V, Número de conexiones: 2, Número de pisos: 1, TS 35, V-0, Wemid
Borne seccionable de medición, Conexión brida-tornillo, Beige oscuro, 6 mm², 41 A, 630 V, Número de conexiones: 2, Número de pisos: 1, TS 35, V-0, Wemid
Borne seccionable de medición, Conexión brida-tornillo, Beige oscuro, 6 mm², 41 A, 630 V, Número de conexiones: 2, Número de pisos: 1, TS 32, TS 35, V-0, Wemid
Borne seccionable de medición, Conexión brida-tornillo, Beige oscuro, 6 mm², 41 A, 500 V, Número de conexiones: 2, Número de pisos: 1, TS 35, V-0, Wemid
Borne seccionable de medición, Conexión brida-tornillo, Beige oscuro, 6 mm², 41 A, 500 V, Número de conexiones: 2, Número de pisos: 1, TS 35, TS 32, V-0, Wemid
Borne seccionable de medición, Conexión brida-tornillo, Beige oscuro, 6 mm², 41 A, 500 V, Número de conexiones: 2, Número de pisos: 1, TS 35, TS 32, V-0, Wemid
Borne seccionable de medición, Conexión brida-tornillo, Beige oscuro, 6 mm², 41 A, 500 V, Número de conexiones: 2, Número de pisos: 1, TS 35, V-0, Wemid
Borne seccionable de medición, Conexión brida-tornillo, Beige oscuro, 6 mm², 41 A, 630 V, Número de conexiones: 2, Número de pisos: 1, TS 35, V-0, Wemid
Borne seccionable de medición, Conexión brida-tornillo, Beige oscuro, 6 mm², 41 A, 500 V, Número de conexiones: 2, Número de pisos: 1, TS 35, V-0, Wemid
Borne seccionable de medición, Conexión brida-tornillo, Beige oscuro, 6 mm², 41 A, 500 V, Número de conexiones: 2, Número de pisos: 1, TS 35, V-0, Wemid
Borne seccionable de medición, Conexión brida-tornillo, Beige oscuro, 6 mm², 41 A, 630 V, Número de conexiones: 2, Número de pisos: 1, TS 35, V-0, Wemid
Borne seccionable de medición, Conexión brida-tornillo, Beige oscuro, 6 mm², 41 A, 630 V, Número de conexiones: 2, Número de pisos: 1, TS 35, TS 32, V-0, Wemid
Borne seccionable de medición, Conexión brida-tornillo, azul, 6 mm², 41 A, 630 V, Número de conexiones: 2, Número de pisos: 1, TS 35, TS 32, V-0, Wemid
Borne seccionable de medición, Conexión brida-tornillo, Beige oscuro, 6 mm², 41 A, 630 V, Número de conexiones: 2, Número de pisos: 1, TS 32, TS 35, V-0, Wemid
Borne seccionable de medición, Conexión brida-tornillo, azul, 6 mm², 41 A, 630 V, Número de conexiones: 2, Número de pisos: 1, TS 32, TS 35, V-0, Wemid
Borne seccionable de medición, Conexión brida-tornillo, gris, 6 mm², 41 A, 630 V, Número de conexiones: 2, Número de pisos: 1, TS 32, TS 35, V-0, Wemid
Borne seccionable de medición, Conexión brida-tornillo, rojo, 6 mm², 41 A, 630 V, Número de conexiones: 2, Número de pisos: 1, TS 32, TS 35, V-0, Wemid
Borne seccionable de medición, Conexión brida-tornillo, negro, 6 mm², 41 A, 630 V, Número de conexiones: 2, Número de pisos: 1, TS 32, TS 35, V-0, Wemid
Borne seccionable de medición, Conexión brida-tornillo, Beige oscuro, 6 mm², 41 A, 630 V, Número de conexiones: 2, Número de pisos: 1, TS 35, V-0, Wemid
Borne seccionable de medición, Conexión brida-tornillo, Beige oscuro, 6 mm², 41 A, 630 V, Número de conexiones: 2, Número de pisos: 1, TS 32, V-0, Wemid
Borne seccionable de medición, Conexión brida-tornillo, Beige oscuro, 6 mm², 41 A, 630 V, Número de conexiones: 2, Número de pisos: 1, TS 35, V-0, Wemid
Borne seccionable de medición, Conexión brida-tornillo, Beige oscuro, 6 mm², 41 A, 630 V, Número de conexiones: 2, Número de pisos: 1, TS 35, V-0, Wemid
Borne seccionable de medición, Conexión brida-tornillo, Beige oscuro, 6 mm², 41 A, 500 V, Número de conexiones: 2, Número de pisos: 1, TS 35, V-0, Wemid
Borne seccionable de medición, Conexión brida-tornillo, Beige oscuro, 6 mm², 41 A, 500 V, Número de conexiones: 2, Número de pisos: 1, TS 35, V-0, Wemid
Borne seccionable de medición, Conexión brida-tornillo, Beige oscuro, 6 mm², 41 A, 500 V, Número de conexiones: 2, Número de pisos: 1, TS 35, V-0, Wemid
Borne seccionable de medición, Conexión brida-tornillo, Beige oscuro, 6 mm², 41 A, 500 V, Número de conexiones: 2, Número de pisos: 1, TS 35, V-0, Wemid
Borne seccionable de medición, Conexión brida-tornillo, Beige oscuro, 6 mm², 41 A, 500 V, Número de conexiones: 2, Número de pisos: 1, TS 35, V-0, Wemid
Borne seccionable de medición, Conexión brida-tornillo, Beige oscuro, 6 mm², 41 A, 800 V, Número de conexiones: 2, Número de pisos: 1, TS 35, V-0, Wemid
Borne seccionable de medición, Conexión brida-tornillo, Beige oscuro, 6 mm², 41 A, 630 V, Número de conexiones: 2, Número de pisos: 1, TS 35, V-0, Wemid
Borne seccionable de medición, Conexión brida-tornillo, Beige oscuro, 6 mm², 41 A, 630 V, Número de conexiones: 2, Número de pisos: 1, TS 32, TS 35, V-0, Wemid
Borne seccionable de medición, Conexión brida-tornillo, Beige oscuro, 6 mm², 41 A, 500 V, Número de conexiones: 2, Número de pisos: 1, TS 35, V-0, Wemid
Borne seccionable de medición, Conexión brida-tornillo, Beige oscuro, 6 mm², 41 A, 500 V, Número de conexiones: 2, Número de pisos: 1, TS 35, TS 32, V-0, Wemid
Borne seccionable de medición, Conexión brida-tornillo, Beige oscuro, 6 mm², 41 A, 500 V, Número de conexiones: 2, Número de pisos: 1, TS 35, TS 32, V-0, Wemid
Borne seccionable de medición, Conexión brida-tornillo, Beige oscuro, 6 mm², 41 A, 500 V, Número de conexiones: 2, Número de pisos: 1, TS 35, V-0, Wemid
Borne seccionable de medición, Conexión brida-tornillo, Beige oscuro, 6 mm², 41 A, 630 V, Número de conexiones: 2, Número de pisos: 1, TS 35, V-0, Wemid
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.