Мастер выбора продукта 
 Веб-сайт 
Русский
Deutsch
English
Français
Italiano
Японский
Español
Svenska
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Быстрый доступ
SFC 2.5/21 MC SDR
         

Icon
Icon
Icon
 

Основные данные для заказа

Версия SlimFix Clip, Маркировка проводов и кабелей, 4 - 6 mm, 21 x 9.3 mm, по желанию клиента
Заказ № 1062110000
Тип SFC 2.5/21 MC SDR
GTIN (EAN) 4032248811823
Кол. 24 Шт.

Размеры и массы

Глубина 9,1 мм
Глубина (дюймов) 0,358 inch
Высота 21 мм
Высота (в дюймах) 0,827 inch
Ширина 9,3 мм
Ширина (в дюймах) 0,366 inch
Масса нетто 0,933 g

Температуры

Температурный диапазон вставки -40...100 °C

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Маркировочные элементы для проводов и кабелей

Галогены Нет
Наружный диаметр провода 4 - 6 mm
Наружный диаметр провода, макс. 6 мм
Наружный диаметр провода, мин. 4 мм
Поперечное сечение соединительного провода, макс. 10 mm²
Поперечное сечение соединительного провода, мин. 4 mm²
Сечение соединительного провода 4 - 10 mm²

Общие данные

Вид печати По заказу клиента
Галогены Нет
Класс пожаростойкости UL 94 V-2
Количество маркировочных элементов в упаковочной единице
Вид поставки MultiCard
Количество маркировочных элементов на комбинацию 1 MultiCard = Маркировка проводов и кабелей
Материал Полиамид 66
Метод выполнения печати MC-Laser
Напечатанные символы На основании требований заказчика (пожалуйста, вышлите файл M-Print PRO)
Ориентация печатных символов горизонтально
Размер маркировочной области 21 x 5.8 mm
Табличка с рекомендациями Цветовая гамма на основании требований заказчика (пожалуйста, вышлите файл M-Print PRO)
Температурный диапазон вставки -40...100 °C
Температурный диапазон, макс.. 100 °C
Температурный диапазон, мин. -40 °C
Цвет печати черный
Цветовой код по желанию клиента
Ширина 9,3 мм
совместимый принтер 2715590000
2438520000
2438510000

Загрузки

Eplan Data Portal Eplan data
Каталог Catalogues in PDF-format
Брошюры

Классификации

ETIM 6.0 EC001530
ETIM 7.0 EC001530
ETIM 8.0 EC001530
ETIM 9.0 EC001530
ECLASS 9.0 27-40-04-01
ECLASS 9.1 27-40-04-01
ECLASS 10.0 27-40-04-01
ECLASS 11.0 27-28-11-02
ECLASS 12.0 27-28-11-02
ECLASS 13.0 27-28-11-02
ECLASS 14.0 27-28-11-02

Сертификаты

ROHS Соответствовать

Связанные изделия

Заказ №: 1813230000
Тип: SFC 0/21 MC SDR
Версия:
SlimFix Clip, Маркировка проводов и кабелей, 1.5 - 2.5 mm, 21 x 5.8 mm, по желанию клиента
 
Заказ №: 1779090000
Тип: SFC 1/21 MC SDR
Версия:
SlimFix Clip, Маркировка проводов и кабелей, 2 - 3.5 mm, 21 x 5.8 mm, по желанию клиента
 
Заказ №: 1805800000
Тип: SFC 2/21 MC SDR
Версия:
SlimFix Clip, Маркировка проводов и кабелей, 3 - 5 mm, 21 x 5.8 mm, по желанию клиента
 
Заказ №: 1025560000
Тип: SFC 3/21 MC SDR
Версия:
SlimFix Clip, Маркировка проводов и кабелей, 3.5 - 7 mm, 21 x 12.5 mm, по желанию клиента