Przewód magistrali, Kabel połączeniowy, M12 / M12, Liczba biegunów: 5, 10 m, złącze męskie, proste - złącze żeńskie, kątowe, Ekranowane: Tak, LED: Nie, Materiał płaszcza: PUR, Halogenki: Nie
Nr zam.
1061991000
Typ
SAIL-M12GM12W-CD-10A
GTIN (EAN)
4032248811724
Ilość
1 Szt.
Wymiary i ciężary
Masa netto
623 g
Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
1c533b66-fcff-4da5-b89f-fd55fbf5cb55
Specyfikacje techniczne kabla
Cykle gięcia
3 miliony
Długość kabla
10 m
Ekranowane
Tak
Halogenki
Nie
Kabel hybrydowy
Nie
Kodowanie kolorami
biały, niebieski, czerwony, czarny
Konfigurowalna długość kabla
Nie
Liczba biegunów
5
Materiał płaszcza
PUR
Odporne na ściegi spawalnicze
Nie
Odporność na iskry spawalnicze
Nie
Przekrój przewodu (druk/online)
2 x 0,34 mm² + 2 x 0,22 mm²
Przydatność do łańcucha ciągowego
Tak
Przyspieszenie
5 m/s²
Prędkość
180 m/s
Sieciowane radiacyjnie
Nie
Zakres temperatur, stały
-40...80 °C
Zakres temperatur, zmienny, min. / maks.
-10...80 °C
Zewnętrzna okładzina zgodnie z UL AWM style
20236 (80 °C / 30 V)
izolacja
TPE
kolor płaszcza
fioletowy
promień zgięcia min., ruchomy
10 x średnica kabla
promień zgięcia, min., ułożony na stałe
5 x średnica kabla
Średnica zewnętrzna
7 mm ± 0.3 mm
Dane ogólne techniczne
Cykle wpinania
≥ 100
LED
Nie
Materiał pierścienia gwintowanego
mosiądz, niklowany
Materiał styków
Ni/Au
Moment dokręcający
M12: 0,8 - 1,2 Nm
Podstawowy materiał obudowy
PUR
Powierzchnia styku
pozłacany
Prąd znamionowy
4 A
Stopień ochrony
IP67
Stopień zanieczyszczenia
3
Wykonanie
złącze męskie, proste - złącze żeńskie, kątowe
Zakres temperatury obudowy
-25…+80 °C
kodowanie
Kodowanie A
napięcie znamionowe
125 V
zmostkowany
Nie
Ścieżka połączenia
M12 / M12
Standardy ogólne
Nr certyfikatu (cULus)
E307231
Właściwości elektryczne
napięcie znamionowe
125 V
wtyki lewe
Wtyk po lewej
M12, Kodowanie A, IP67, styk męski, prosty, Tworzywo sztuczne, Ekranowane
Przewód magistrali, Kabel połączeniowy, M12 / M12, Liczba biegunów: 5, 0.3 m, złącze męskie, proste - złącze żeńskie, kątowe, Ekranowane: Tak, LED: Nie, Materiał płaszcza: PUR, Halogenki: Nie
Przewód magistrali, Kabel połączeniowy, M12 / M12, Liczba biegunów: 5, 1.5 m, złącze męskie, proste - złącze żeńskie, kątowe, Ekranowane: Tak, LED: Nie, Materiał płaszcza: PUR, Halogenki: Nie
Przewód magistrali, Kabel połączeniowy, M12 / M12, Liczba biegunów: 5, 3 m, złącze męskie, proste - złącze żeńskie, kątowe, Ekranowane: Tak, LED: Nie, Materiał płaszcza: PUR, Halogenki: Nie
Przewód magistrali, Kabel połączeniowy, M12 / M12, Liczba biegunów: 5, 5 m, złącze męskie, proste - złącze żeńskie, kątowe, Ekranowane: Tak, LED: Nie, Materiał płaszcza: PUR, Halogenki: Nie
Przewód magistrali, Kabel połączeniowy, M12 / M12, Liczba biegunów: 5, 10 m, złącze męskie, proste - złącze żeńskie, kątowe, Ekranowane: Tak, LED: Nie, Materiał płaszcza: PUR, Halogenki: Nie
Przewód magistrali, Kabel połączeniowy, M12 / M12, Liczba biegunów: 5, 0.3 m, złącze męskie, proste - złącze żeńskie, kątowe, Ekranowane: Tak, LED: Nie, Materiał płaszcza: PUR, Halogenki: Nie
Przewód magistrali, Kabel połączeniowy, M12 / M12, Liczba biegunów: 5, 1.5 m, złącze męskie, proste - złącze żeńskie, kątowe, Ekranowane: Tak, LED: Nie, Materiał płaszcza: PUR, Halogenki: Nie
Przewód magistrali, Kabel połączeniowy, M12 / M12, Liczba biegunów: 5, 3 m, złącze męskie, proste - złącze żeńskie, kątowe, Ekranowane: Tak, LED: Nie, Materiał płaszcza: PUR, Halogenki: Nie
Przewód magistrali, Kabel połączeniowy, M12 / M12, Liczba biegunów: 5, 5 m, złącze męskie, proste - złącze żeńskie, kątowe, Ekranowane: Tak, LED: Nie, Materiał płaszcza: PUR, Halogenki: Nie
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.