Cavo per sensori e attuatori, Un’estremità senza connettore, M12, Numero di poli : 3, 10 m, Connettore femmina angolato, Schermato: No, LED: No, Materiale della guaina: PUR, Alogeni: No
Nr.Cat.
1061891000
Tipo
SAIL-M12BW-3B-10U
GTIN (EAN)
4032248811298
CPZ
1 Pezzo
Dimensioni e pesi
Peso netto
302 g
Conformità ambientale del prodotto
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
1c533b66-fcff-4da5-b89f-fd55fbf5cb55
Dati tecnici del cavo
Alogeni
No
Campo delle temperature, posa fissa
-40...80 °C
Campo delle temperature, posa mobile
-25...80 °C
Cicli di flessione a torsione
> 5 Mio.
Codifica a colori
marrone, blu, Nero
Colore della guaina
nero
Diametro esterno
4.3 mm ± 0.2 mm
Guaina secondo UL AWM Style
20549 (80 °C / 300 V)
Hydrolysis and microbe resistant
Sì
Idoneità all'installazione con catene portacavi
Sì
Irradiazione con legami trasversali
No
Isolamento
PP
LABS-free
Sì
Lunghezza cavo configurabile
No
Lunghezza del cavo
10 m
Lunghezza della torsione
1 m
Materiale della guaina
PUR
Nucleo secondo UL AWM Style
10493 (80 °C / 300 V)
Numero di poli
3
Raggio di curvatura min., fisso
5 x diametro cavo
Raggio di curvatura min., mobile
10 x diametro cavo
Resistente alle perle di saldatura
No
Resistenza agli olii
Conforme alla norma IEC 60811:404
Resistenza alla fiamma
In accordance with UL1581 UL / CUL FT2, Conforme alla norma IEC 60332-2-2
Resistenza alla torsione
360 °/m
Resistenza alle scintille di saldatura
No
Schermato
No
Sezione del conduttore
0,34 mm²
Velocità
5 m/s
accelerazione
5 m/s²
cicli di piegatura
12 Mio
Dati tecnici generali
Campo di temperatura custodia
-25…+85 °C
Cicli di inserimento
≥ 100
Codifica
Codificato B
Coppia di serraggio
M12: 0,8 - 1,2 Nm
Corrente nominale
4 A
Filettatura del collegamento
M12
Grado di lordura
3
Grado di protezione
IP65, IP66, IP67, IP68, se avvitato, IP69
LED
No
Materiale anello filettato
Pressofusione di zinco
Materiale base della custodia
PUR
Resistenza contro l'isolamento
108 Ω
Superficie dei contatti
dorata
Tensione nominale
250 V
Versione
Connettore femmina angolato
ponticellato
No
Norme
Connettori a norma
IEC 61076-2-101
Proprietà elettriche
Resistenza contro l'isolamento
108 Ω
Tensione nominale
250 V
Standard generali
Connettori a norma
IEC 61076-2-101
N° Certificato (cULus)
E307231
Connettore maschio dx
Spina di collegamento a destra
estremità conduttore libera
Connettore maschio sx
Spina di collegamento a sinistra
M12, Codificato B, IP69, Contatto femmina, Angolato a 90°, Plastica, non schermate
Cavo per sensori e attuatori, Un’estremità senza connettore, M12, Numero di poli : 3, 1.5 m, Connettore femmina angolato, Schermato: No, LED: No, Materiale della guaina: PUR, Alogeni: No
Cavo per sensori e attuatori, Un’estremità senza connettore, M12, Numero di poli : 3, 3 m, Connettore femmina angolato, Schermato: No, LED: No, Materiale della guaina: PUR, Alogeni: No
Cavo per sensori e attuatori, Un’estremità senza connettore, M12, Numero di poli : 3, 5 m, Connettore femmina angolato, Schermato: No, LED: No, Materiale della guaina: PUR, Alogeni: No
Cavo per sensori e attuatori, Un’estremità senza connettore, M12, Numero di poli : 3, 10 m, Connettore femmina angolato, Schermato: No, LED: No, Materiale della guaina: PUR, Alogeni: No
Cavo per sensori e attuatori, Un’estremità senza connettore, M12, Numero di poli : 3, 1.5 m, Connettore femmina angolato, Schermato: No, LED: No, Materiale della guaina: PUR, Alogeni: No
Cavo per sensori e attuatori, Un’estremità senza connettore, M12, Numero di poli : 3, 3 m, Connettore femmina angolato, Schermato: No, LED: No, Materiale della guaina: PUR, Alogeni: No
Cavo per sensori e attuatori, Un’estremità senza connettore, M12, Numero di poli : 3, 5 m, Connettore femmina angolato, Schermato: No, LED: No, Materiale della guaina: PUR, Alogeni: No
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.