Wizard prodotto 
 Sito web 
Italiano
Deutsch
English
Français
Japanese
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polonia
한국어
Rep. Ceca
Magyar
  
0
0
Accesso rapido
IE-CC-V01P
         

Icon
Icon
 

Dati generali per l’ordinazione

Versione Raccordo, IP67, Variante 1 secondo IEC 61076-3-106
Nr.Cat. 1061820000
Tipo IE-CC-V01P
GTIN (EAN) 4032248811151
CPZ 10 Pezzo

Dimensioni e pesi

Profondità 118,7 mm
Profondità (pollici) 4,673 inch
Posizione verticale 42,4 mm
Altezza (pollici) 1,669 inch
Larghezza 41,8 mm
Larghezza (pollici) 1,646 inch
Peso netto 6,3 g

Temperature

Temperatura d'esercizio -40 °C...70

Dati generali

Cicli di inserimento 750
Classe d'infiammabilità UL 94 V-0
Colori nero
Grado di protezione IP67
Materiale base della custodia PA UL 94 V0
Tipo di montaggio Montaggio sul fondo, per collegamenti a sbalzo, Montaggio a muro

Standard generali

Connettori a norma IEC 61076-3-106 var. 1

Download

Classificazioni

ETIM 6.0 EC000437
ETIM 7.0 EC000437
ETIM 8.0 EC000437
ETIM 9.0 EC000437
ECLASS 9.0 27-44-02-02
ECLASS 9.1 27-44-03-92
ECLASS 10.0 27-44-02-02
ECLASS 11.0 27-44-02-02
ECLASS 12.0 27-44-02-02
ECLASS 13.0 27-44-02-02

Omologazioni

ROHS Conforme

Prodotti impiegati

Nr.Cat.: 1012440000
Tipo: IE-PH-V01P
Versione:
Custodia vuota, Calotta, IP67
 
Nr.Cat.: 1012460000
Tipo: IE-PH-V01P-BP
Versione:
Custodia vuota, Protezione antipiegamento custodia connettore, IP67
 
Nr.Cat.: 1016960000
Tipo: IE-BH-V01P
Versione:
Custodia vuota, Elemento di base, IP67
 
Contatto
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Maggiori informazioni
Soluzioni per l'automazione decentralizzata
Soluzioni per la gestione dell'energia
Analitiche industriali
Soluzioni per l'IoT industriale
Maggiori informazioni
Concetti di mobilità
Fotovoltaico
Soluzioni per l'eolico
Soluzioni per il luogo di lavoro
Maggiori informazioni
Single Pair Ethernet
Configuratore Weidmüller
Servizio di & assistenza
Contatto
Istruzioni per lo smaltimento
Dati ingegneristici
Riparazioni e ricambi