Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, 7.62 mm, Antal poler: 2, 180°, PUSH IN utan manöverknapp, Fjäderanslutning, Anslutningsområde, max. : 10 mm², Box
Art.nr.
1060440000
Typ
BVF 7.62HP/02/180F SN BK BX
GTIN (EAN)
4032248810086
Förp.
50 pc(s).
Produktparametrar
IEC: 1000 V / 57 A / 0.5 - 10 mm² UL: 600 V / 39 A / AWG 24 - AWG 8
Förpackning
Box
Mått och vikter
Djup
44,7 mm
Byggdjup (tum)
1,76 inch
Höjd
20 mm
Bygghöjd (tum)
0,787 inch
Nettovikt
13,6 g
Miljööverenstämmelse för produkt
RoHS-kompatibilitetsstatus
Kompatibel utan undantag
REACH SVHC
No SVHC above 0.1 wt%
Packaging
Förpackning
Box
VPE-längd
353 mm
VPE-bredd
136 mm
VPE-höjd
61 mm
Typprovningar
Test: Hållfasthet för märkningar
Standard
DIN EN 61984 avsnitt 7.3.2 / 09.02 med mönster från DIN EN 60068-2-70 / 07.96
Test
ursprungsmärkning, typmärkning, raster
Utvärdering
tillgänglig
Test
hållbarhet
Utvärdering
godkänd
Test: Felaktig inkoppling (ingen utbytbarhet)
Standard
DIN EN 61984 avsnitt 6.3 och 6.9.1 / 09.02, DIN EN 60512-13-5 / 11.08
Test
180° vridning med kodningselement
Utvärdering
godkänd
Test
180° vridning utan kodningselement
Utvärdering
godkänd
Test: Klämbar area
Standard
DIN EN 60999-1 avsnitt 7 och 9.1 / 12.00, DIN EN 60947-1 avsnitt 8.2.4.5.1 / 04.08
Typ av ledare
Typ av ledare och för ledararea
massiv 0,5 mm²
Typ av ledare och för ledararea
flertrådig 0,5 mm²
Typ av ledare och för ledararea
massiv 6 mm²
Typ av ledare och för ledararea
flertrådig 6 mm²
Typ av ledare och för ledararea
AWG 24/1
Typ av ledare och för ledararea
AWG 24/19
Typ av ledare och för ledararea
AWG 14/1
Typ av ledare och för ledararea
AWG 14/19
Utvärdering
godkänd
Test beträffande ledare som skadats och lossnat oavsiktligt
Ytterdiametern på plastkragen ska inte vara större än rastret (P), Längd på hylsor ska väljas beroende på produkten och märkspänningen.
Märkdata enligt CSA
Institut (CSA)
Certifikat nr. (CSA)
200039-1121690
Märkspänning (användargrupp B / CSA)
600 V
Märkspänning (användargrupp C / CSA)
600 V
Märkspänning (användargrupp D / CSA)
600 V
Märkström (användargrupp B / CSA)
33 A
Märkström (användargrupp C / CSA)
33 A
Märkström (användargrupp D / CSA)
5 A
Ledardiameter AWG, min.
AWG 24
Ledardiameter AWG, max.
AWG 8
Hänvisning till godkännandevärden
Specifikationerna avser maxvärden. För detaljer – se typgodkännandeintyg.
Märkdata enligt UL 1059
Institut (cURus)
Certifikat nr (cURus)
E60693
Märkspänning (användargrupp B / UL 1059)
600 V
Märkspänning (användargrupp C / UL 1059)
600 V
Märkspänning (användargrupp D / UL 1059)
600 V
Märkström (användargrupp B / UL 1059)
39 A
Märkström (användargrupp C / UL 1059)
39 A
Märkström (användargrupp D / UL 1059)
5 A
Ledardiameter AWG, min.
AWG 24
Ledardiameter AWG, max.
AWG 8
Hänvisning till godkännandevärden
Specifikationerna avser maxvärden. För detaljer – se typgodkännandeintyg.
Märkdata enligt IEC
testad enligt standard
IEC 60664-1, IEC 61984
Märkström, min. antal poler (Tu=20°C)
57 A
Märkström, max. antal poler (Tu=20°C)
51 A
Märkström, min. antal poler (Tu=40°C)
57 A
Märkström, max. antal poler (Tu=40°C)
45 A
Märkspänning vid överspänningsk./Nedsmutsningsgrad II/2
1 000 V
Märkspänning vid överspänningsk./Nedsmutsningsgrad III/2
1 000 V
Märkspänning vid överspänningskat./Nedsmutsningsgrad III/3
800 V
Märkspänning vid överspänningsk./Nedsmutsningsgrad II/2
6 kV
Märkspänning vid överspänningsk./Nedsmutsningsgrad III/2
8 kV
Märkstötspänning vid överspänningsk./Nedsmutsningsgrad III/3
8 kV
Korttidströmhållfasthet
3 x 1s mit 420 A
Krypsträcka, min.
12,7 mm
Luftsträcka, min.
10,4 mm
Viktig hänvisningstext
IPC-konformitet
Konformitet: Produkterna utvecklas, tillverkas och levereras i enlighet med internationellt erkända standarder och normer, och uppfyller de egenskaper som garanteras i databladet resp. har designegenskaper i enlighet med IPC-A-610 "Klass 2". Övriga anspråk gällande produkterna kan bedömas på begäran.
Hänvisningstext
• Ytterligare varianter vid förfrågan
• AEH med plastkrage enligt DIN 46228/4
• AEH utan plastkrage enligt DIN 46228/1
• P på ritningen = raster
• Märkdata avser respektive byggdel. Luft- och krypsträckor till andra byggdelar skall utformas i enlighet med de relevanta normerna.
• Enligt IEC 61984 är OMNIMATE-anslutningar anslutningar utan brytförmåga (COC). I enlighet med avsedd användning får anslutningarna inte vara inkopplade eller urkopplade vid drift eller under last
• Långtidsförvaring av produkten med medeltemperatur 50° C och maximal luftfuktighet 70 %, 36 månader
Nedladdningar
Godkännande/Certifikat/Dokument om överensstämmelse
Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, 7.62 mm, Antal poler: 3, 180°, PUSH IN utan manöverknapp, Fjäderanslutning, Anslutningsområde, max. : 10 mm², Box
Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, 7.62 mm, Antal poler: 4, 180°, PUSH IN utan manöverknapp, Fjäderanslutning, Anslutningsområde, max. : 10 mm², Box
Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, 7.62 mm, Antal poler: 5, 180°, PUSH IN utan manöverknapp, Fjäderanslutning, Anslutningsområde, max. : 10 mm², Box
Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, 7.62 mm, Antal poler: 6, 180°, PUSH IN utan manöverknapp, Fjäderanslutning, Anslutningsområde, max. : 10 mm², Box
Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, 7.62 mm, Antal poler: 7, 180°, PUSH IN utan manöverknapp, Fjäderanslutning, Anslutningsområde, max. : 10 mm², Box
Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, 7.62 mm, Antal poler: 2, 180°, PUSH IN utan manöverknapp, Fjäderanslutning, Anslutningsområde, max. : 10 mm², Box
Art.nr.
1060440000
Typ
BVF 7.62HP/02/180F SN BK BX
GTIN (EAN)
4032248810086
Förp.
50 pc(s).
Produktparametrar
IEC: 1000 V / 57 A / 0.5 - 10 mm² UL: 600 V / 39 A / AWG 24 - AWG 8
Konformitet: Produkterna utvecklas, tillverkas och levereras i enlighet med internationellt erkända standarder och normer, och uppfyller de egenskaper som garanteras i databladet resp. har designegenskaper i enlighet med IPC-A-610 "Klass 2". Övriga anspråk gällande produkterna kan bedömas på begäran.
Hänvisningstext
• Ytterligare varianter vid förfrågan
• AEH med plastkrage enligt DIN 46228/4
• AEH utan plastkrage enligt DIN 46228/1
• P på ritningen = raster
• Märkdata avser respektive byggdel. Luft- och krypsträckor till andra byggdelar skall utformas i enlighet med de relevanta normerna.
• Enligt IEC 61984 är OMNIMATE-anslutningar anslutningar utan brytförmåga (COC). I enlighet med avsedd användning får anslutningarna inte vara inkopplade eller urkopplade vid drift eller under last
• Långtidsförvaring av produkten med medeltemperatur 50° C och maximal luftfuktighet 70 %, 36 månader
Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, 7.62 mm, Antal poler: 3, 180°, PUSH IN utan manöverknapp, Fjäderanslutning, Anslutningsområde, max. : 10 mm², Box
Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, 7.62 mm, Antal poler: 4, 180°, PUSH IN utan manöverknapp, Fjäderanslutning, Anslutningsområde, max. : 10 mm², Box
Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, 7.62 mm, Antal poler: 5, 180°, PUSH IN utan manöverknapp, Fjäderanslutning, Anslutningsområde, max. : 10 mm², Box
Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, 7.62 mm, Antal poler: 6, 180°, PUSH IN utan manöverknapp, Fjäderanslutning, Anslutningsområde, max. : 10 mm², Box
Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, 7.62 mm, Antal poler: 7, 180°, PUSH IN utan manöverknapp, Fjäderanslutning, Anslutningsområde, max. : 10 mm², Box
Den här funktionen tillhandahålls via den externa tjänsteleverantören https://supplyframe.com. Om du klickar på "Fortsätt" omdirigeras du till den här sidan. Detta leder till ett dataöverföring av personuppgifter till utomeuropeiska länder. Kontrollera dataskyddspolicyn för den externa webbplats, för vilken Weidmüller inte tar på sig något ansvaret och ansvarsskyldighet.