Соединения
Электроника
Автоматизация и ПО
Рабочее место и принадлежности
Сборка
Клеммные колодки
Разъемы
Клеммы и разъемы для печатных плат
Системы корпусов и компоненты
Бесконтактные соединения
Системы для ввода кабелей и компоненты
Интерфейсы ПЛК и решения для переноса систем
Комплекты проводов, соединительные шнуры и кабели
Сервисные интерфейсы
Распределительные коробки
Соединители RJ45 и круглые соединители, комплекты соединительных кабелей и патч-кордов
Патч-кабель RJ12
Однопарные комплекты проводов Ethernet
Электромонтажные решения, оптоволокно
Кабельные сборки
Клапанная заглушка с встроенным уплотнением
Комплекты проводов питания PushPull Power
USB cord sets
Неразделанный кабель
Комплекты проводов PROFINET
Комплекты проводов Ethernet/IP
EtherCat cord sets
Патч-корды
Кабель датчик-исполнительное устройство
CANopen/ DeviceNet cord sets
Комплекты железнодорожных проводов
Комплекты проводов питания
Комплекты проводов PROFIBUS
Sub-Bus cord sets
Принадлежности
Тросовый кабель, кат. 5, полиуретан – M12
Тросовый кабель, кат. 5, полиуретан – RJ45 IP20
Тросовый кабель, кат. 5, полиуретан – RJ45 IP 20 с защитным колпачком
Тросовый кабель, кат. 5, полиуретан – RJ45 V14 IP67
Тросовый кабель, кат. 5, полиуретан – RJ45 V14, прессованный IP67
Тросовый кабель, кат. 5, полиуретан – M8
Тросовый кабель, кат. 5, полиуретан – обжимное соединение RJ45 IP20
Торсионный кабель, кат. 5, полиуретан – RJ45 V14, прессованный IP67
Соединительный кабель, кат. 5, полиуретан – M12
Соединительный кабель кат. 5, ПВХ – M12
Соединительный кабель, кат. 5, ПВХ – обжимное соединение RJ45 IP20
Соединительный кабель кат. 6A ПВХ - M12 X-тип
Тросовый кабель, кат. 6, полиуретан – тип M12 X / RJ45
Тросовый кабель Cat.5 PUR - RJ45 IP20 / M12 IP67
Dragline cable Cat. 5 PUR - M12 / M8
M12 вилка, прямая - M12 вилка, прямая
M12 вилка, прямая - M12 вилка, угловая
M12 вилка, прямая - M12 гнездо, прямое
M12 вилка, прямая - открытый конец
M12 вилка, угловая - M12 вилка, угловая
M12 вилка, угловая - открытый конец
Прямой разъем M12 – с открытым концом
Основные данные для заказа
Исполнение
Тросовый кабель, PROFINET, M12, D-кодировка – угловой штекер IP67, M12, D-кодировка – угловой штекер IP67, Кат.5 (ISO/IEC 11801) / кат.5e (TIA T568-B), Полиуретан, 5 m
Номер для заказа
1059890050
Тип
IE-C5DD4UG0050MCAMCA-E
GTIN (EAN)
4032248808335
Кол.
1 Шт.
Размеры и массы
Длина
5 м
Длина (в дюймах)
196,85 inch
Масса нетто
346 g
Температуры
Температура хранения
-50 °C...70 °C
Рабочая температура
-40 °C...70 °C
Температура монтажа
-20 °C...60 °C
Экологическое соответствие изделия
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a
Общие стандарты
Вилочный разъем, стандарт
IEC 61076-2-101
Сертификат № (cULus)
E316369
Стандарты
Вилочный разъем, стандарт
IEC 61076-2-101
Стандарт, материал изоляции
DIN EN 50290-2-23 (VDE 0819), таблица 2/A (HD 624.3)
Стандарт, материал провода
DIN EN 13602 Cu-ETP-A
Стандарт, материал экрана
DIN EN 13602 Cu-ETP-A..B
Стандарты для кабелей
Стандарт, материал изоляции
DIN EN 50290-2-23 (VDE 0819), таблица 2/A (HD 624.3)
Стандарт, материал провода
DIN EN 13602 Cu-ETP-A
Стандарт, материал экрана
DIN EN 13602 Cu-ETP-A..B
Вилка левосторонняя
Штекер левый
M12, D-кодировка, IP67, штыревой контакт, угловой 90°, штекер, Пластмасса, экранированный
Вилка правосторонняя
Штекер правый
M12, D-coded, IP67, male contact, angled 90°, plug, Plastic, shielded
Конструкция кабеля
Диаметр внутренней оболочки
3,9 мм
Диаметр изоляции
1,5 мм
Диаметр оболочки, макс.
6,7 мм
Диаметр оболочки, мин.
6,3 мм
Жилы
7
Изоляция
PE
Количество жил
4
Материал оболочки
Полиуретан
Материал проводника
Витой луженый медный провод
Наполнитель
В качестве центрального элемента
Нормативные обозначения
2YH(ST)C11Y 2x2x0,75/1,5-100 LI VZN GN FRNC
Общий экран
Алюминиевая фольга, Экранирующая оплетка из медной проволоки
Перекрытие экранирующей оплетки
85 %
Расположение жил
Четверка звездной скрутки
Сечение
4*AWG 22/7 - 0,32 мм²
Толщина изоляции жил
0,38 мм
Толщина материала оболочки
0,9 мм
Толщина экранирующей оплетки
0,13 мм
Цвет оболочки
зеленый (RAL 6018)
Цветовая последовательность жилы - пары жил
белый, желтый, синий, оранжевый
Экранирование
SF/UTP
Механические свойства и свойства материала кабеля
Галогены
без содержания галогенов, по стандарту IEC 60754-2
Огнестойкость
по стандарту IEC 60332-1
Радиус изгиба мин., однократный
5 *диаметр
Радиус изгиба мин., повторяющийся
7,5 *диаметр
Распространение горения
Нет
Растягивающее усилие
≤ 150 Н
Скорость
180 m/min
Ускорение
4 m/s²
Устойчивость к воздействию масла
по стандарту IEC 60811-2-1
Устойчивость к истиранию
очень хорошо
Устойчивый к УФ-лучам
Да
Циклы сгиба
3 млн
не содержится силикона
Да
Электрические свойства кабеля
Время прохождения сигнала
5,3 ns/m
Емкость при 1 кГц
52 nF/km
Задержка наклона
40 ns/100m
Испытательное напряжение: провод–провод–экран
2000 Вдейств. , 50 Гц, 1 мин.
Категория
Кат.5 (ISO/IEC 11801) / кат.5e (TIA T568-B)
Передаточный импеданс
20 мОм/м при 10 МГц
Рабочее напряжение (номин. знач. UL)
600 V
Рабочее напряжение UL
600 V
Разность сопротивления
3 %
Скорость
180 m/min
Сопротивление петли
120 Ω/km
Характеристический импеданс
100 ± 15 Ω при 1–100 МГц
Классификации
ETIM 6.0
EC002599
ETIM 7.0
EC002599
ETIM 8.0
EC002599
ETIM 9.0
EC002599
ECLASS 9.0
27-06-03-08
ECLASS 9.1
27-06-03-08
ECLASS 10.0
27-06-03-08
ECLASS 11.0
27-06-03-08
ECLASS 12.0
27-06-03-08
ECLASS 13.0
27-06-03-08
Сертификаты
Сертификаты
ROHS
Соответствовать
UL File Number Search
Сайт UL
Сертификат № (cULus)
E316369
Показать все изделия
0,3 м
1 м
1,5 м
2 м
3 м
10 м
15 м
20 м
25 м
Разъем, правый:
M12, D-кодировка – угловой штекер IP67
Разъем, левый:
M12, D-кодировка – угловой штекер IP67
Номер для заказа:
1059890003
Тип:
IE-C5DD4UG0003MCAMCA-E
Длина:
0,3 м
Исполнение:
Тросовый кабель, PROFINET, M12, D-кодировка – угловой штекер IP67, M12, D-кодировка – угловой штекер IP67, Кат.5 (ISO/IEC 11801) / кат.5e (TIA T568-B), Полиуретан, 0.3 m
Разъем, правый:
M12, D-кодировка – угловой штекер IP67
Разъем, левый:
M12, D-кодировка – угловой штекер IP67
Номер для заказа:
1059890010
Тип:
IE-C5DD4UG0010MCAMCA-E
Длина:
1 м
Исполнение:
Тросовый кабель, PROFINET, M12, D-кодировка – угловой штекер IP67, M12, D-кодировка – угловой штекер IP67, Кат.5 (ISO/IEC 11801) / кат.5e (TIA T568-B), Полиуретан, 1 m
Разъем, правый:
M12, D-кодировка – угловой штекер IP67
Разъем, левый:
M12, D-кодировка – угловой штекер IP67
Номер для заказа:
1059890020
Тип:
IE-C5DD4UG0020MCAMCA-E
Длина:
2 м
Исполнение:
Тросовый кабель, PROFINET, M12, D-кодировка – угловой штекер IP67, M12, D-кодировка – угловой штекер IP67, Кат.5 (ISO/IEC 11801) / кат.5e (TIA T568-B), Полиуретан, 2 m
Разъем, правый:
M12, D-кодировка – угловой штекер IP67
Разъем, левый:
M12, D-кодировка – угловой штекер IP67
Номер для заказа:
1059890150
Тип:
IE-C5DD4UG0150MCAMCA-E
Длина:
15 м
Исполнение:
Тросовый кабель, PROFINET, M12, D-кодировка – угловой штекер IP67, M12, D-кодировка – угловой штекер IP67, Кат.5 (ISO/IEC 11801) / кат.5e (TIA T568-B), Полиуретан, 15 m
Разъем, правый:
M12, D-кодировка – угловой штекер IP67
Разъем, левый:
M12, D-кодировка – угловой штекер IP67
Номер для заказа:
1059890200
Тип:
IE-C5DD4UG0200MCAMCA-E
Длина:
20 м
Исполнение:
Тросовый кабель, PROFINET, M12, D-кодировка – угловой штекер IP67, M12, D-кодировка – угловой штекер IP67, Кат.5 (ISO/IEC 11801) / кат.5e (TIA T568-B), Полиуретан, 20 m
Разъем, правый:
M12, D-кодировка – угловой штекер IP67
Разъем, левый:
M12, D-кодировка – угловой штекер IP67
Номер для заказа:
1059890250
Тип:
IE-C5DD4UG0250MCAMCA-E
Длина:
25 м
Исполнение:
Тросовый кабель, PROFINET, M12, D-кодировка – угловой штекер IP67, M12, D-кодировка – угловой штекер IP67, Кат.5 (ISO/IEC 11801) / кат.5e (TIA T568-B), Полиуретан, 25 m
Разъем, правый:
M12, D-кодировка – угловой штекер IP67
Разъем, левый:
M12, D-кодировка – угловой штекер IP67
Номер для заказа:
1059890015
Тип:
IE-C5DD4UG0015MCAMCA-E
Длина:
1,5 м
Исполнение:
Тросовый кабель, PROFINET, M12, D-кодировка – угловой штекер IP67, M12, D-кодировка – угловой штекер IP67, Кат.5 (ISO/IEC 11801) / кат.5e (TIA T568-B), Полиуретан, 1.5 m
Разъем, правый:
M12, D-кодировка – угловой штекер IP67
Разъем, левый:
M12, D-кодировка – угловой штекер IP67
Номер для заказа:
1059890030
Тип:
IE-C5DD4UG0030MCAMCA-E
Длина:
3 м
Исполнение:
Тросовый кабель, PROFINET, M12, D-кодировка – угловой штекер IP67, M12, D-кодировка – угловой штекер IP67, Кат.5 (ISO/IEC 11801) / кат.5e (TIA T568-B), Полиуретан, 3 m
Разъем, правый:
M12, D-кодировка – угловой штекер IP67
Разъем, левый:
M12, D-кодировка – угловой штекер IP67
Номер для заказа:
1059890100
Тип:
IE-C5DD4UG0100MCAMCA-E
Длина:
10 м
Исполнение:
Тросовый кабель, PROFINET, M12, D-кодировка – угловой штекер IP67, M12, D-кодировка – угловой штекер IP67, Кат.5 (ISO/IEC 11801) / кат.5e (TIA T568-B), Полиуретан, 10 m
Исполнение
Тросовый кабель, PROFINET, M12, D-кодировка – угловой штекер IP67, M12, D-кодировка – угловой штекер IP67, Кат.5 (ISO/IEC 11801) / кат.5e (TIA T568-B), Полиуретан, 5 m
Номер для заказа
1059890050
Тип
IE-C5DD4UG0050MCAMCA-E
GTIN (EAN)
4032248808335
Кол.
1 Шт.
Длина
5 м
Длина (в дюймах)
196,85 inch
Масса нетто
346 g
Температура хранения
-50 °C...70 °C
Рабочая температура
-40 °C...70 °C
Температура монтажа
-20 °C...60 °C
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a
Вилочный разъем, стандарт
IEC 61076-2-101
Сертификат № (cULus)
E316369
Вилочный разъем, стандарт
IEC 61076-2-101
Стандарт, материал изоляции
DIN EN 50290-2-23 (VDE 0819), таблица 2/A (HD 624.3)
Стандарт, материал провода
DIN EN 13602 Cu-ETP-A
Стандарт, материал экрана
DIN EN 13602 Cu-ETP-A..B
Стандарт, материал изоляции
DIN EN 50290-2-23 (VDE 0819), таблица 2/A (HD 624.3)
Стандарт, материал провода
DIN EN 13602 Cu-ETP-A
Стандарт, материал экрана
DIN EN 13602 Cu-ETP-A..B
Штекер левый
M12, D-кодировка, IP67, штыревой контакт, угловой 90°, штекер, Пластмасса, экранированный
Штекер правый
M12, D-coded, IP67, male contact, angled 90°, plug, Plastic, shielded
Диаметр внутренней оболочки
3,9 мм
Диаметр изоляции
1,5 мм
Диаметр оболочки, макс.
6,7 мм
Диаметр оболочки, мин.
6,3 мм
Жилы
7
Изоляция
PE
Количество жил
4
Материал оболочки
Полиуретан
Материал проводника
Витой луженый медный провод
Наполнитель
В качестве центрального элемента
Нормативные обозначения
2YH(ST)C11Y 2x2x0,75/1,5-100 LI VZN GN FRNC
Общий экран
Алюминиевая фольга, Экранирующая оплетка из медной проволоки
Перекрытие экранирующей оплетки
85 %
Расположение жил
Четверка звездной скрутки
Сечение
4*AWG 22/7 - 0,32 мм²
Толщина изоляции жил
0,38 мм
Толщина материала оболочки
0,9 мм
Толщина экранирующей оплетки
0,13 мм
Цвет оболочки
зеленый (RAL 6018)
Цветовая последовательность жилы - пары жил
белый, желтый, синий, оранжевый
Экранирование
SF/UTP
Галогены
без содержания галогенов, по стандарту IEC 60754-2
Огнестойкость
по стандарту IEC 60332-1
Радиус изгиба мин., однократный
5 *диаметр
Радиус изгиба мин., повторяющийся
7,5 *диаметр
Распространение горения
Нет
Растягивающее усилие
≤ 150 Н
Скорость
180 m/min
Ускорение
4 m/s²
Устойчивость к воздействию масла
по стандарту IEC 60811-2-1
Устойчивость к истиранию
очень хорошо
Устойчивый к УФ-лучам
Да
Циклы сгиба
3 млн
не содержится силикона
Да
Время прохождения сигнала
5,3 ns/m
Емкость при 1 кГц
52 nF/km
Задержка наклона
40 ns/100m
Испытательное напряжение: провод–провод–экран
2000 Вдейств. , 50 Гц, 1 мин.
Категория
Кат.5 (ISO/IEC 11801) / кат.5e (TIA T568-B)
Передаточный импеданс
20 мОм/м при 10 МГц
Рабочее напряжение (номин. знач. UL)
600 V
Рабочее напряжение UL
600 V
Разность сопротивления
3 %
Скорость
180 m/min
Сопротивление петли
120 Ω/km
Характеристический импеданс
100 ± 15 Ω при 1–100 МГц
ETIM 6.0
EC002599
ETIM 7.0
EC002599
ETIM 8.0
EC002599
ETIM 9.0
EC002599
ECLASS 9.0
27-06-03-08
ECLASS 9.1
27-06-03-08
ECLASS 10.0
27-06-03-08
ECLASS 11.0
27-06-03-08
ECLASS 12.0
27-06-03-08
ECLASS 13.0
27-06-03-08
Сертификаты
ROHS
Соответствовать
UL File Number Search
Сайт UL
Сертификат № (cULus)
E316369
Показать все изделия
0,3 м
1 м
1,5 м
2 м
3 м
10 м
15 м
20 м
25 м
Разъем, правый:
M12, D-кодировка – угловой штекер IP67
Разъем, левый:
M12, D-кодировка – угловой штекер IP67
Номер для заказа:
1059890003
Тип:
IE-C5DD4UG0003MCAMCA-E
Длина:
0,3 м
Исполнение:
Тросовый кабель, PROFINET, M12, D-кодировка – угловой штекер IP67, M12, D-кодировка – угловой штекер IP67, Кат.5 (ISO/IEC 11801) / кат.5e (TIA T568-B), Полиуретан, 0.3 m
Разъем, правый:
M12, D-кодировка – угловой штекер IP67
Разъем, левый:
M12, D-кодировка – угловой штекер IP67
Номер для заказа:
1059890010
Тип:
IE-C5DD4UG0010MCAMCA-E
Длина:
1 м
Исполнение:
Тросовый кабель, PROFINET, M12, D-кодировка – угловой штекер IP67, M12, D-кодировка – угловой штекер IP67, Кат.5 (ISO/IEC 11801) / кат.5e (TIA T568-B), Полиуретан, 1 m
Разъем, правый:
M12, D-кодировка – угловой штекер IP67
Разъем, левый:
M12, D-кодировка – угловой штекер IP67
Номер для заказа:
1059890020
Тип:
IE-C5DD4UG0020MCAMCA-E
Длина:
2 м
Исполнение:
Тросовый кабель, PROFINET, M12, D-кодировка – угловой штекер IP67, M12, D-кодировка – угловой штекер IP67, Кат.5 (ISO/IEC 11801) / кат.5e (TIA T568-B), Полиуретан, 2 m
Разъем, правый:
M12, D-кодировка – угловой штекер IP67
Разъем, левый:
M12, D-кодировка – угловой штекер IP67
Номер для заказа:
1059890150
Тип:
IE-C5DD4UG0150MCAMCA-E
Длина:
15 м
Исполнение:
Тросовый кабель, PROFINET, M12, D-кодировка – угловой штекер IP67, M12, D-кодировка – угловой штекер IP67, Кат.5 (ISO/IEC 11801) / кат.5e (TIA T568-B), Полиуретан, 15 m
Разъем, правый:
M12, D-кодировка – угловой штекер IP67
Разъем, левый:
M12, D-кодировка – угловой штекер IP67
Номер для заказа:
1059890200
Тип:
IE-C5DD4UG0200MCAMCA-E
Длина:
20 м
Исполнение:
Тросовый кабель, PROFINET, M12, D-кодировка – угловой штекер IP67, M12, D-кодировка – угловой штекер IP67, Кат.5 (ISO/IEC 11801) / кат.5e (TIA T568-B), Полиуретан, 20 m
Разъем, правый:
M12, D-кодировка – угловой штекер IP67
Разъем, левый:
M12, D-кодировка – угловой штекер IP67
Номер для заказа:
1059890250
Тип:
IE-C5DD4UG0250MCAMCA-E
Длина:
25 м
Исполнение:
Тросовый кабель, PROFINET, M12, D-кодировка – угловой штекер IP67, M12, D-кодировка – угловой штекер IP67, Кат.5 (ISO/IEC 11801) / кат.5e (TIA T568-B), Полиуретан, 25 m
Разъем, правый:
M12, D-кодировка – угловой штекер IP67
Разъем, левый:
M12, D-кодировка – угловой штекер IP67
Номер для заказа:
1059890015
Тип:
IE-C5DD4UG0015MCAMCA-E
Длина:
1,5 м
Исполнение:
Тросовый кабель, PROFINET, M12, D-кодировка – угловой штекер IP67, M12, D-кодировка – угловой штекер IP67, Кат.5 (ISO/IEC 11801) / кат.5e (TIA T568-B), Полиуретан, 1.5 m
Разъем, правый:
M12, D-кодировка – угловой штекер IP67
Разъем, левый:
M12, D-кодировка – угловой штекер IP67
Номер для заказа:
1059890030
Тип:
IE-C5DD4UG0030MCAMCA-E
Длина:
3 м
Исполнение:
Тросовый кабель, PROFINET, M12, D-кодировка – угловой штекер IP67, M12, D-кодировка – угловой штекер IP67, Кат.5 (ISO/IEC 11801) / кат.5e (TIA T568-B), Полиуретан, 3 m
Разъем, правый:
M12, D-кодировка – угловой штекер IP67
Разъем, левый:
M12, D-кодировка – угловой штекер IP67
Номер для заказа:
1059890100
Тип:
IE-C5DD4UG0100MCAMCA-E
Длина:
10 м
Исполнение:
Тросовый кабель, PROFINET, M12, D-кодировка – угловой штекер IP67, M12, D-кодировка – угловой штекер IP67, Кат.5 (ISO/IEC 11801) / кат.5e (TIA T568-B), Полиуретан, 10 m
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.