Cable de cadena de arrastre, PROFINET, Codificación D M12 – Clavija acodada IP 67, Codificación D M12 – Clavija acodada IP 67, Cat. 5 (ISO/IEC 11801) / Cat. 5e (TIA T568-B), PUR, 5 m
Código
1059890050
Tipo
IE-C5DD4UG0050MCAMCA-E
GTIN (EAN)
4032248808335
Cantidad
1 Pieza
Dimensiones y pesos
Longitud
5 m
Longitud (pulgadas)
196,85 inch
Peso neto
346 g
Temperaturas
Temperatura de almacenamiento
-50 °C...70 °C
Temperatura de servicio
-40 °C...70 °C
Temperatura de colocación
-20 °C...60 °C
Conformidad medioambiental del producto
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a
Normas de cables específicos
Norma Material aislante
DIN EN 50290-2-23 (VDE 0819) Tabla 2/A (HD 624.3)
Norma Material del apantallamiento
DIN EN 13602 Cu-ETP-A..B
Norma Material del conductor
DIN EN 13602 Cu-ETP-A
Normas generales
Conector norma
IEC 61076-2-101
N.º de certificado (cULus)
E316369
Normas
Conector norma
IEC 61076-2-101
Norma Material aislante
DIN EN 50290-2-23 (VDE 0819) Tabla 2/A (HD 624.3)
Norma Material del apantallamiento
DIN EN 13602 Cu-ETP-A..B
Norma Material del conductor
DIN EN 13602 Cu-ETP-A
Conector derecho
Clavija de conexión derecha
M12, D-coded, IP67, male contact, angled 90°, plug, Plastic, shielded
Conector, izquierda:
Codificación D M12 – Clavija acodada IP 67
Conector, derecha:
Codificación D M12 – Clavija acodada IP 67
Código:
1059890003
Tipo:
IE-C5DD4UG0003MCAMCA-E
Longitud:
0,3 m
Versión:
Cable de cadena de arrastre, PROFINET, Codificación D M12 – Clavija acodada IP 67, Codificación D M12 – Clavija acodada IP 67, Cat. 5 (ISO/IEC 11801) / Cat. 5e (TIA T568-B), PUR, 0.3 m
Conector, izquierda:
Codificación D M12 – Clavija acodada IP 67
Conector, derecha:
Codificación D M12 – Clavija acodada IP 67
Código:
1059890010
Tipo:
IE-C5DD4UG0010MCAMCA-E
Longitud:
1 m
Versión:
Cable de cadena de arrastre, PROFINET, Codificación D M12 – Clavija acodada IP 67, Codificación D M12 – Clavija acodada IP 67, Cat. 5 (ISO/IEC 11801) / Cat. 5e (TIA T568-B), PUR, 1 m
Conector, izquierda:
Codificación D M12 – Clavija acodada IP 67
Conector, derecha:
Codificación D M12 – Clavija acodada IP 67
Código:
1059890020
Tipo:
IE-C5DD4UG0020MCAMCA-E
Longitud:
2 m
Versión:
Cable de cadena de arrastre, PROFINET, Codificación D M12 – Clavija acodada IP 67, Codificación D M12 – Clavija acodada IP 67, Cat. 5 (ISO/IEC 11801) / Cat. 5e (TIA T568-B), PUR, 2 m
Conector, izquierda:
Codificación D M12 – Clavija acodada IP 67
Conector, derecha:
Codificación D M12 – Clavija acodada IP 67
Código:
1059890150
Tipo:
IE-C5DD4UG0150MCAMCA-E
Longitud:
15 m
Versión:
Cable de cadena de arrastre, PROFINET, Codificación D M12 – Clavija acodada IP 67, Codificación D M12 – Clavija acodada IP 67, Cat. 5 (ISO/IEC 11801) / Cat. 5e (TIA T568-B), PUR, 15 m
Conector, izquierda:
Codificación D M12 – Clavija acodada IP 67
Conector, derecha:
Codificación D M12 – Clavija acodada IP 67
Código:
1059890200
Tipo:
IE-C5DD4UG0200MCAMCA-E
Longitud:
20 m
Versión:
Cable de cadena de arrastre, PROFINET, Codificación D M12 – Clavija acodada IP 67, Codificación D M12 – Clavija acodada IP 67, Cat. 5 (ISO/IEC 11801) / Cat. 5e (TIA T568-B), PUR, 20 m
Conector, izquierda:
Codificación D M12 – Clavija acodada IP 67
Conector, derecha:
Codificación D M12 – Clavija acodada IP 67
Código:
1059890250
Tipo:
IE-C5DD4UG0250MCAMCA-E
Longitud:
25 m
Versión:
Cable de cadena de arrastre, PROFINET, Codificación D M12 – Clavija acodada IP 67, Codificación D M12 – Clavija acodada IP 67, Cat. 5 (ISO/IEC 11801) / Cat. 5e (TIA T568-B), PUR, 25 m
Conector, izquierda:
Codificación D M12 – Clavija acodada IP 67
Conector, derecha:
Codificación D M12 – Clavija acodada IP 67
Código:
1059890015
Tipo:
IE-C5DD4UG0015MCAMCA-E
Longitud:
1,5 m
Versión:
Cable de cadena de arrastre, PROFINET, Codificación D M12 – Clavija acodada IP 67, Codificación D M12 – Clavija acodada IP 67, Cat. 5 (ISO/IEC 11801) / Cat. 5e (TIA T568-B), PUR, 1.5 m
Conector, izquierda:
Codificación D M12 – Clavija acodada IP 67
Conector, derecha:
Codificación D M12 – Clavija acodada IP 67
Código:
1059890030
Tipo:
IE-C5DD4UG0030MCAMCA-E
Longitud:
3 m
Versión:
Cable de cadena de arrastre, PROFINET, Codificación D M12 – Clavija acodada IP 67, Codificación D M12 – Clavija acodada IP 67, Cat. 5 (ISO/IEC 11801) / Cat. 5e (TIA T568-B), PUR, 3 m
Conector, izquierda:
Codificación D M12 – Clavija acodada IP 67
Conector, derecha:
Codificación D M12 – Clavija acodada IP 67
Código:
1059890100
Tipo:
IE-C5DD4UG0100MCAMCA-E
Longitud:
10 m
Versión:
Cable de cadena de arrastre, PROFINET, Codificación D M12 – Clavija acodada IP 67, Codificación D M12 – Clavija acodada IP 67, Cat. 5 (ISO/IEC 11801) / Cat. 5e (TIA T568-B), PUR, 10 m
Cable de cadena de arrastre, PROFINET, Codificación D M12 – Clavija acodada IP 67, Codificación D M12 – Clavija acodada IP 67, Cat. 5 (ISO/IEC 11801) / Cat. 5e (TIA T568-B), PUR, 5 m
Conector, izquierda:
Codificación D M12 – Clavija acodada IP 67
Conector, derecha:
Codificación D M12 – Clavija acodada IP 67
Código:
1059890003
Tipo:
IE-C5DD4UG0003MCAMCA-E
Longitud:
0,3 m
Versión:
Cable de cadena de arrastre, PROFINET, Codificación D M12 – Clavija acodada IP 67, Codificación D M12 – Clavija acodada IP 67, Cat. 5 (ISO/IEC 11801) / Cat. 5e (TIA T568-B), PUR, 0.3 m
Conector, izquierda:
Codificación D M12 – Clavija acodada IP 67
Conector, derecha:
Codificación D M12 – Clavija acodada IP 67
Código:
1059890010
Tipo:
IE-C5DD4UG0010MCAMCA-E
Longitud:
1 m
Versión:
Cable de cadena de arrastre, PROFINET, Codificación D M12 – Clavija acodada IP 67, Codificación D M12 – Clavija acodada IP 67, Cat. 5 (ISO/IEC 11801) / Cat. 5e (TIA T568-B), PUR, 1 m
Conector, izquierda:
Codificación D M12 – Clavija acodada IP 67
Conector, derecha:
Codificación D M12 – Clavija acodada IP 67
Código:
1059890020
Tipo:
IE-C5DD4UG0020MCAMCA-E
Longitud:
2 m
Versión:
Cable de cadena de arrastre, PROFINET, Codificación D M12 – Clavija acodada IP 67, Codificación D M12 – Clavija acodada IP 67, Cat. 5 (ISO/IEC 11801) / Cat. 5e (TIA T568-B), PUR, 2 m
Conector, izquierda:
Codificación D M12 – Clavija acodada IP 67
Conector, derecha:
Codificación D M12 – Clavija acodada IP 67
Código:
1059890150
Tipo:
IE-C5DD4UG0150MCAMCA-E
Longitud:
15 m
Versión:
Cable de cadena de arrastre, PROFINET, Codificación D M12 – Clavija acodada IP 67, Codificación D M12 – Clavija acodada IP 67, Cat. 5 (ISO/IEC 11801) / Cat. 5e (TIA T568-B), PUR, 15 m
Conector, izquierda:
Codificación D M12 – Clavija acodada IP 67
Conector, derecha:
Codificación D M12 – Clavija acodada IP 67
Código:
1059890200
Tipo:
IE-C5DD4UG0200MCAMCA-E
Longitud:
20 m
Versión:
Cable de cadena de arrastre, PROFINET, Codificación D M12 – Clavija acodada IP 67, Codificación D M12 – Clavija acodada IP 67, Cat. 5 (ISO/IEC 11801) / Cat. 5e (TIA T568-B), PUR, 20 m
Conector, izquierda:
Codificación D M12 – Clavija acodada IP 67
Conector, derecha:
Codificación D M12 – Clavija acodada IP 67
Código:
1059890250
Tipo:
IE-C5DD4UG0250MCAMCA-E
Longitud:
25 m
Versión:
Cable de cadena de arrastre, PROFINET, Codificación D M12 – Clavija acodada IP 67, Codificación D M12 – Clavija acodada IP 67, Cat. 5 (ISO/IEC 11801) / Cat. 5e (TIA T568-B), PUR, 25 m
Conector, izquierda:
Codificación D M12 – Clavija acodada IP 67
Conector, derecha:
Codificación D M12 – Clavija acodada IP 67
Código:
1059890015
Tipo:
IE-C5DD4UG0015MCAMCA-E
Longitud:
1,5 m
Versión:
Cable de cadena de arrastre, PROFINET, Codificación D M12 – Clavija acodada IP 67, Codificación D M12 – Clavija acodada IP 67, Cat. 5 (ISO/IEC 11801) / Cat. 5e (TIA T568-B), PUR, 1.5 m
Conector, izquierda:
Codificación D M12 – Clavija acodada IP 67
Conector, derecha:
Codificación D M12 – Clavija acodada IP 67
Código:
1059890030
Tipo:
IE-C5DD4UG0030MCAMCA-E
Longitud:
3 m
Versión:
Cable de cadena de arrastre, PROFINET, Codificación D M12 – Clavija acodada IP 67, Codificación D M12 – Clavija acodada IP 67, Cat. 5 (ISO/IEC 11801) / Cat. 5e (TIA T568-B), PUR, 3 m
Conector, izquierda:
Codificación D M12 – Clavija acodada IP 67
Conector, derecha:
Codificación D M12 – Clavija acodada IP 67
Código:
1059890100
Tipo:
IE-C5DD4UG0100MCAMCA-E
Longitud:
10 m
Versión:
Cable de cadena de arrastre, PROFINET, Codificación D M12 – Clavija acodada IP 67, Codificación D M12 – Clavija acodada IP 67, Cat. 5 (ISO/IEC 11801) / Cat. 5e (TIA T568-B), PUR, 10 m
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.