Produktový pomocník 
 Webová stránka 
Čeština
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Magyar
  
0
0
Rychlý přístup
IE-C5DD4UG0030MCAMCA-E
         

Icon
Icon
 

Všeobecné objednací údaje

Verze Vlečný kabel, PROFINET, M12 D-kódování – IP 67 zahnutý konektor samec, M12 D-kódování – IP 67 zahnutý konektor samec, Kat.5 (ISO/IEC 11801) / Kat.5e (TIA T568-B), PUR, 3 m
Číslo objednávky 1059890030
Typ IE-C5DD4UG0030MCAMCA-E
GTIN (EAN) 4032248808328
Množství 1 ks

Rozměry a hmotnosti

Délka 3 m
Délka (v palcích) 118,11 inch
Čistá hmotnost 223 g

Teploty

Skladovací teplota -50 °C...70 °C
Provozní teplota -40 °C...70 °C
Teplota instalace -20 °C...60 °C

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a

Obecné standardy

Standardní konektor IEC 61076-2-101
Č. osvědčení (cULus) E316369

Standardy

Standard, izolační materiál DIN EN 50290-2-23 (VDE 0819) Table 2/A (HD 624.3)
Standardní konektor IEC 61076-2-101
Standardní, materiál stínění DIN EN 13602 Cu-ETP-A..B
Standardní, materiál vodiče DIN EN 13602 Cu-ETP-A

Standardy specifické pro kabel

Standard, izolační materiál DIN EN 50290-2-23 (VDE 0819) Table 2/A (HD 624.3)
Standardní, materiál stínění DIN EN 13602 Cu-ETP-A..B
Standardní, materiál vodiče DIN EN 13602 Cu-ETP-A

Elektrické vlastnosti kabelu

Charakteristická impedance 100 ± 15 Ω při 1-100 MHz
Doba propagace signálu 5,3 ns/m
Impedance přenosu 20 mΩ/m při 10 MHz
Kapacita při 1 kHz 52 nF/km
Kategorie Kat.5 (ISO/IEC 11801) / Kat.5e (TIA T568-B)
Odpor smyčky 120 Ω/km
Provozní napětí (UL klasifikace) 600 V
Provozní napětí, UL 600 V
Rozdílový odpor 3 %
Rychlost 180 m/min
Zkušební napětí: stínění vodič-vodič 2000 Vef, 50 Hz, 1 min
Zpožděné zkreslení 40 ns/100m

Konektor, pravý

Zástrčka vpravo M12, D-coded, IP67, male contact, angled 90°, plug, Plastic, shielded

Konektor, vlevo

Zástrčka vlevo M12, D-kódování, IP67, Kontakt samec, S úhlem 90°, konektor, Plast, stíněné

Mechanické a materiálové vlastnosti kabelu

Bez obsahu silikonu Ano
Cykly ohybu 3 mil.
Halogen bez halogenů, podle IEC 60754-2
Odolnost proti opotřebení velmi dobré
Odolnost proti šíření ohně in accordance with IEC 60332-1
Odolnost vůči olejům in accordance with IEC 60811-2-1
Odolné proti UV záření Ano
Poloměr ohybu, min., jen jednou 5 *průměr
Poloměr ohybu, min., opakovaný 7,5 *průměr
Rychlost 180 m/min
Síla při vytažení ≤ 150 N
Zrychlení 4 m/s²
Šíření ohně Ne

Struktura kabelu

Barevná posloupnost vodičů – párů vodičů bílá, žlutá, modrá, oranžová
Barva opláštění zelená (RAL 6018)
Izolace PE
Izolace jádra vodiče, tloušťka 0,38 mm
Kompletní stínění Hliníková fólie, Stínicí oplet vyroben z měděných drátků
Materiál pláště PUR
Materiál vodiče Stáčený pocínovaný měděný vodič
Počet vodičů
Prameny
Průměr pláště, max. 6,7 mm
Průměr pláště, min. 6,3 mm
Průměr vnitřního opláštění 3,9 mm
Průřez 4*AWG 22/7 - 0,32 mm²
Průřez izolace 1,5 mm
Překrývání opletu stínění 85 %
Standardní označení 2YH(ST)C11Y 2x2x0,75/1,5-100 LI VZN GN FRNC
Stínění SF/UTP
Tloušťka materiálu opláštění 0,9 mm
Tloušťka opletu stínění 0,13 mm
Uspořádání jader vodiče Čtyřcípá hvězda
Výplň Jako centrální prvek

Soubory ke stažení

Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě
Technické údaje
CADENAS eCATALOG CAX data
WSCAD Universe WSCAD data
Uživatelská dokumentace
Katalogy Catalogues in PDF-format
Brožury

Klasifikace

ETIM 6.0 EC002599
ETIM 7.0 EC002599
ETIM 8.0 EC002599
ETIM 9.0 EC002599
ECLASS 9.0 27-06-03-08
ECLASS 9.1 27-06-03-08
ECLASS 10.0 27-06-03-08
ECLASS 11.0 27-06-03-08
ECLASS 12.0 27-06-03-08
ECLASS 13.0 27-06-03-08

Osvědčení

Schválení CULUS UKCA
ROHS Shoda
UL File Number Search Web UL
Č. osvědčení (cULus) E316369

Související produkty

Délka:
Konektor vpravo: M12 D-kódování – IP 67 zahnutý konektor samec
Konektor vlevo: M12 D-kódování – IP 67 zahnutý konektor samec
Číslo objednávky: 1059890003
Typ: IE-C5DD4UG0003MCAMCA-E
Délka: 0,3 m
Verze:
Vlečný kabel, PROFINET, M12 D-kódování – IP 67 zahnutý konektor samec, M12 D-kódování – IP 67 zahnutý konektor samec, Kat.5 (ISO/IEC 11801) / Kat.5e (TIA T568-B), PUR, 0.3 m
 
Konektor vpravo: M12 D-kódování – IP 67 zahnutý konektor samec
Konektor vlevo: M12 D-kódování – IP 67 zahnutý konektor samec
Číslo objednávky: 1059890010
Typ: IE-C5DD4UG0010MCAMCA-E
Délka: 1 m
Verze:
Vlečný kabel, PROFINET, M12 D-kódování – IP 67 zahnutý konektor samec, M12 D-kódování – IP 67 zahnutý konektor samec, Kat.5 (ISO/IEC 11801) / Kat.5e (TIA T568-B), PUR, 1 m
 
Konektor vpravo: M12 D-kódování – IP 67 zahnutý konektor samec
Konektor vlevo: M12 D-kódování – IP 67 zahnutý konektor samec
Číslo objednávky: 1059890020
Typ: IE-C5DD4UG0020MCAMCA-E
Délka: 2 m
Verze:
Vlečný kabel, PROFINET, M12 D-kódování – IP 67 zahnutý konektor samec, M12 D-kódování – IP 67 zahnutý konektor samec, Kat.5 (ISO/IEC 11801) / Kat.5e (TIA T568-B), PUR, 2 m
 
Konektor vpravo: M12 D-kódování – IP 67 zahnutý konektor samec
Konektor vlevo: M12 D-kódování – IP 67 zahnutý konektor samec
Číslo objednávky: 1059890150
Typ: IE-C5DD4UG0150MCAMCA-E
Délka: 15 m
Verze:
Vlečný kabel, PROFINET, M12 D-kódování – IP 67 zahnutý konektor samec, M12 D-kódování – IP 67 zahnutý konektor samec, Kat.5 (ISO/IEC 11801) / Kat.5e (TIA T568-B), PUR, 15 m
 
Konektor vpravo: M12 D-kódování – IP 67 zahnutý konektor samec
Konektor vlevo: M12 D-kódování – IP 67 zahnutý konektor samec
Číslo objednávky: 1059890200
Typ: IE-C5DD4UG0200MCAMCA-E
Délka: 20 m
Verze:
Vlečný kabel, PROFINET, M12 D-kódování – IP 67 zahnutý konektor samec, M12 D-kódování – IP 67 zahnutý konektor samec, Kat.5 (ISO/IEC 11801) / Kat.5e (TIA T568-B), PUR, 20 m
 
Konektor vpravo: M12 D-kódování – IP 67 zahnutý konektor samec
Konektor vlevo: M12 D-kódování – IP 67 zahnutý konektor samec
Číslo objednávky: 1059890250
Typ: IE-C5DD4UG0250MCAMCA-E
Délka: 25 m
Verze:
Vlečný kabel, PROFINET, M12 D-kódování – IP 67 zahnutý konektor samec, M12 D-kódování – IP 67 zahnutý konektor samec, Kat.5 (ISO/IEC 11801) / Kat.5e (TIA T568-B), PUR, 25 m
 
Konektor vpravo: M12 D-kódování – IP 67 zahnutý konektor samec
Konektor vlevo: M12 D-kódování – IP 67 zahnutý konektor samec
Číslo objednávky: 1059890015
Typ: IE-C5DD4UG0015MCAMCA-E
Délka: 1,5 m
Verze:
Vlečný kabel, PROFINET, M12 D-kódování – IP 67 zahnutý konektor samec, M12 D-kódování – IP 67 zahnutý konektor samec, Kat.5 (ISO/IEC 11801) / Kat.5e (TIA T568-B), PUR, 1.5 m
 
Konektor vpravo: M12 D-kódování – IP 67 zahnutý konektor samec
Konektor vlevo: M12 D-kódování – IP 67 zahnutý konektor samec
Číslo objednávky: 1059890050
Typ: IE-C5DD4UG0050MCAMCA-E
Délka: 5 m
Verze:
Vlečný kabel, PROFINET, M12 D-kódování – IP 67 zahnutý konektor samec, M12 D-kódování – IP 67 zahnutý konektor samec, Kat.5 (ISO/IEC 11801) / Kat.5e (TIA T568-B), PUR, 5 m
 
Konektor vpravo: M12 D-kódování – IP 67 zahnutý konektor samec
Konektor vlevo: M12 D-kódování – IP 67 zahnutý konektor samec
Číslo objednávky: 1059890100
Typ: IE-C5DD4UG0100MCAMCA-E
Délka: 10 m
Verze:
Vlečný kabel, PROFINET, M12 D-kódování – IP 67 zahnutý konektor samec, M12 D-kódování – IP 67 zahnutý konektor samec, Kat.5 (ISO/IEC 11801) / Kat.5e (TIA T568-B), PUR, 10 m
 
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Podrobné informace
Decentralizovaná automatizační řešení
Řešení řízení energie
Průmyslová analytika
Průmyslová řešení IoT
Podrobné informace
Koncepty mobility
Fotovoltaika
Větrná řešení
Řešení pracoviště
Podrobné informace
Jednopárový Ethernet
Konfigurátor společnosti Weidmüller
Podpora & servis
Kontakt
Pokyny k likvidaci
Technické údaje
Opravy a náhradní díly